Geschäftsergebnisse Honeywell Austria GmbH

 
    Geschäftsergebnisse
in TEUR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Umsatz

50,684

63,127

51,814

45,240

56,755

48,688

44,107

44,166

Auftragseingang

64,926

53,879

54,013

51,081

47,897

45,650

39,684

48,575

Materialeinsatz

33,641

36,325

29,606

29,164

25,373

23,491

18,905

21,087

Personalaufwand

14,939

13,456

12,116

12,398

12,770

14,371

12,925

14,266

Investitionen in Sach- und Finanzanlagen

439

437

443

245

521

366

152

111

Forschungs- und Entwicklungsaufwand

0

0

0

0

0

0

0

0

Jahresüberschuß/ -fehlbetrag

931

1,236

2,183

2,007

3,114

1,384

1,092

2,497

Anlagevermögen

4,199

4,136

4,183

4,221

4,573

4,782

523

476

Vorratsvermögen

20,993

18,056

17,138

23,345

16,459

14,718

9,081

8,312

Gezeichnetes Kapital

3,634

3,634

3,700

3,700

3,700

3,700

3,700

3,700

Bilanzsumme

56,536

52,609

54,758

57,733

55,777

55,410

56,916

65,148

Eigenkapital der Bilanzsumme

20,1%

21,8%

23,0%

22,0%

28,4%

31,1%

32,2%

31,9%

Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

228

198

173

171

183

187

184

179

Suche - Honeywell Österreich
Pressesprecher
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
info.austria@honeywell.com