Speciální materiály


Pojmem speciální materiály (Specialty Materials) od firmy Honeywell se rozumí poskytovatel speciálních materiálů s ojedinělými parametry, které je možno najít téměř ve všech oblastech každodenního života - v zaměstnání nebo v domácnostech. Patří sem fluorouhlovodíky, speciální fólie, vlákna s výjimečnými parametry, reagenty a laboratorní chemikálie, vysoce čisté materiály, jemné a speciální chemikálie, meziprodukty a speciální přísady. Firma Honeywell Specialty Materials vyrábí tyto materiály jako vysoce a velmi vysoce čisté, s použitím v telekomunikacích a elektronickém průmyslu, v automobilovém průmyslu, zařízení pro řízení klimatu, ve stavebnictví, v průmyslu obalů a barev, ale také v zemědělství a farmaceutickém průmyslu. Společnost má hlavní sídlo v Morristown, New Jersey, USA. Výrobní závody se nachází po celém světě.
Bližší informace najdete na: www.honeywell.com/sites/sm (anglicky)

Electronic Materials
Work in the ultra-high purity pilot plant where hydrofluoric acid is being producedPojmem Honeywell Electronic Materials se rozumí vedoucí firma, která dodává do oblasti výroby polovodičů a která vyvíjí a vyrábí širokou škálu výrobků používaných k výrobě integrovaných obvodů.
Bližší informace najdete na:  http://www.honeywell.com/sites/sm/em/prodapps.htm (anglicky)

Enovate ®
Enovate ® products have wide applications in building insulation Enovate ® je obchodním názvem pěnicího činidla společnosti Honeywell, na bázi fluorouhlovodíku, pro výrobu tuhých a pružných pérových materiálů. Výrobky společnosti Honeywell které nenarušují ozónovou vrstvu, mají vynikající izolační vlastnosti a představují tedy významný příspěvek k ochraně životního prostředí. 
Bližší informace najdete na:  http://www.honeywell.com/sites/sm/chemicals/enovate/  (anglicky)

Fine chemicals
Honeywell supplies important materials used to make pharmaceuticals Do výrobkového spektra společnosti Honeywell patří organické meziprodukty, polotovary a aktivní látky, určené pro farmaceutický průmysl a na ochranu zemědělských plodin. Nabízeny jsou také silany a elektrolytické systémy.
Bližší informace najdete na: http://www.honeywell.com/sites/sm/rlss/ (anglicky)

Inorganic Fine Chemicals Honeywell Riedel-de Haën ®
Honeywell Riedel-de Haën ® fine chemicals are used in a wide variety of industries for numerous applications Výrobkové portfolio této společnosti se sestává z anorganických speciálních chemikálií vysoké čistoty, které představují důležitou složku pro sklářský a metalurgický průmysl, pro svařování a pájení, výrobu lepidel, polymerů, pryskyřic, pryže, potravin, zdravotnických a kosmetických výrobků. 
Bližší informace najdete na : www.riedeldehaen.com (anglicky)

Lumilux ® luminescent pigments
Honeywell offers patent-protected products for safety-way guidance systems and rescue paths. Fluorescenční pigmenty a pigmenty s doznívajícím dosvitem se používají pro značení důležitých tras jako např. nouzových únikových cest.  Dále jsou využívány k ochraně důležitých dokumentů, např. jako prostředky proti padělání kreditních karet a značkových výrobků. 
Bližší informace najdete na: http://www.honeywell.com/sites/sm/lumilux/ (anglicky)

Nylon
Honeywell offers a wide range of nylon fibers Společnost Honeywell Nylon je plně integrovaným výrobcem vláken typu nylon 6 na výrobu koberců, vláken pro automobilový a textilní průmysl, speciálních polymerů a chemických polotovarů.  Je světově největším výrobcem hnojiv kaprolaktam a siranu amonného.
Bližší informace najdete na:
http://www.honeywell.com/sites/sm/nylon.htm

Pina ® photodyes
Honeywell’s photodyes are used for films, X-Ray films, printing films, computer printing plates, holographs and semi-conductor lithographs. Barviva PINA ® pro fotografický průmysl jsou široce používána ve výrobě filmových materiálů. Speciální sensibilizátory mění světlo na požadovanou barvu, podle citlivosti takového prvku. Sensibilizační barviva pro fotografický průmysl prodlužují životnost fotomateriálů. Barviva IR umožňují přímou práci s počítačovými daty.
Bližší informace najdete na: http://www.riedeldehaen.com/ (anglicky)

Refrigerants
Honeywell offers environmentally friendly refrigeration solutions Společnost Honeywell zaujímá světovou vedoucí pozici v technologii výroby fluorouhlovodíků (HFC). K dispozici je celá řada ekologicky příznivých chladiv. Nabízena je také komplexní podpora pro výrobce klimatizačních a chladicích zařízení.
Bižší informace najdete na:
www.honeywellrefrigerants.com (anglicky)

Solvents and Bioreagents
Honeywell’s solvents are known around the world for outstanding quality and purity. Honeywell dodává vysoce čistá rozpouštědla pro laboratorní použití i pro rozsáhlejší průmyslovou výrobu. Patří sem široká škála činidel k syntéze DNS, RNS a peptidů. K dispozici jsou také speciální preparáty. Tyto výrobky jsou prodávány pod obchodním názvem Honeywell Burdick&Jackson a jsou synonymem jakosti, čistoty a spolehlivosti.
Bližší informace najdete na:
http://www.honeywell.com/sites/sm/rlss/bandj/ (anglicky)

Specialty Additives
Special extrusion presses are used to test the properties of specialty additives at Honeywell’s applications laboratory in Seelze, Germany Maziva PVC a PE vosky patří do výrobkového portfolia tzv. Speciálních přísad. Jsou používány v mnoha různých aplikacích. Mezi významné chráněné názvy patří například mazivo na zlepšení produktivity Rheochem ®, vosky A-C® Waxes, Ionomery (polymery obsahující ionty) AClyn ®  s nízkou molekulární hmotností, ACumist ®, vosky Micronized PE, kompozitní materiály dřevo-plast OptiPak ™. 
Bližší informace najdete na:
A-C® Polyoelfin polymers www.acwax.com (anglicky)
Rheochem® lubricant www.rheochem.com (anglicky)

Specialty films
Honeywell offers specialty films with extraordinary barrier properties Firma Honeywell vyrábí progresivní speciální povlakové systémy na bázi pryskyřic fluoropolymerů a polyamidů, které jsou charakteristické svou bariérovou vrstvou proti průniku vody a kyslíku. Tyto výrobky (Aclar ®, Aegis ® Aclon ®, Capran ®) jsou používány v mnoha průmyslových oblastech jako obalové materiály na léky, výrobu PET lahví, v elektronickém průmyslu a také v leteckém průmyslu.
Bližší informace najdete na:
Speciální povlakové systémy Aclara:  www.aclar.com  (anglicky)
Bariérové nylonové pryskyřice Aegis: www.honeywell.com/sites/sm/aegis (anglicky)

Spectra ® advanced fibers
Honeywell Spectra fibers are ten times stronger than steel and lighter than water Polyetylénová vlákna Honeywell’s Spectra ® mají desetinásobnou pevnost v porovnání s ocelovými vlákny a jsou lehčí než voda. Své použití nachází např. při výrobě lan, ochraně vozidel, ochranných oděvech, vojenských aplikacích, výrobě rybářských sítí a provazců a řadě dalších oblastí. 
Bližší informace najdete na: http://www.honeywell.com/sites/sm/afc/ (anglicky)

Vyhledávání - Honeywell Česká republika

Vyberte si jazyk
Honeywell Česká republika