Im Blickpunkt

  
Willkommen zur Light+Building 2010 - Weltleitmesse für Architektur und Technik

Willkommen zur Light+Building 2010 - Weltleitmesse für Architektur und Technik
Die Haus- und Gebäudeautomation spielt in der integrierten Gebäudeplanung und damit auch innerhalb der Light+Building eine Schlüsselrolle. Hersteller und Dienstleister aus über 50 Ländern, darunter alle Marktführer, präsentieren Ihnen zur Light+Building Weltneuheiten zu Licht, Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation.

Willkommen zur Light+Building 2010 - Weltleitmesse für Architektur und TechnikAlerton auf der light + building in Frankfurt
Alerton ist in diesem Jahr auf der light + building in Frankfurt/Main präsent. In Halle 9.0 an Stand D61 können sich interessierte Messebesucher rund um die Produkte und Lösungen des BACnet-Experten informieren. Im Mittelpunkt steht die neueste Version von Alerton’s BACnet-basiertem System, BACtalk. BACtalk ermöglicht Alerton Partnern eine nahtlose Integration verschiedenster Anwendungen, wie Heizung, Lüftung, Klima, Feuermeldung, Beleuchtung, Zugangskontrolle und weiteren Gebäudesystemen. Dadurch werden Betriebseffizienz und -flexibilität optimiert und die Service- und Erweiterungskosten minimiert.

Ansprechpartner für Redaktionen:
Alerton, c/o Honeywell GmbH 
Uwe Schlenker 
Böblinger Straße 17 
71101 Schönaich 
Tel.: 0 70 31 / 637-551, Fax: -740 
E-Mail: uwe.schlenker@honeywell.com


Willkommen zur Light+Building 2010 - Weltleitmesse für Architektur und TechnikCentraLine auf der light + building in Frankfurt

CentraLine by Honeywell ist auch in diesem Jahr auf der light + building präsent. In Halle 9.0 an Stand D66 können sich interessierte Messebesucher rund um die Produkte und Lösungen des Experten der Gebäudeautomatisierung informieren. Im Mittelpunkt steht CentraLineAx: Mit dieser Integrationsplattform lassen sich verschiedene Systeme nahtlos miteinander verbinden. Die Erfahrung zeigt, dass CentraLineAX durch die Integration von Insellösungen im Gebäude zu einem Gesamtsystem mit übergeordneter Optimierung die Kosten für Technik, Installation, Betrieb und Instandhaltung deutlich senken kann.

Ansprechpartner für Redaktionen:
CentraLine, c/o Honeywell GmbH
Uwe Schlenker
Böblinger Straße 17
71101 Schönaich
Tel.: 0 70 31 / 637-551, Fax: -740
E-Mail: info@centraline.com

RA&P Marketingkommunikation
Simone Setka, Nina Henkel
König-Karl-Straße 10
70372 Stuttgart
Tel: 07 11 / 9 25 45-0; Fax: -25
E-Mail: s.setka@ra-p.com


Willkommen zur Light+Building 2010 - Weltleitmesse für Architektur und TechnikEnergy Management at your fingertips!

Honeywell Building Solutions präsentiert in diesem Jahr auf der light+building innovative Energiedienstleistungen sowie integrierte Lösungen für mehr Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten.
Besuchen Sie unseren Messestand vom 11. – 16 April 2010
Halle 9.0 / E61

Ansprechpartner für Redaktionen:
Honeywell Building Solutions GmbH 
Dirk Van der Herten 
Strahlenberger Straße 110 - 112 
Tel.: +49 (0)69 8064 795 
E-Mail: dirk.vanderherten@honeywell.com.

Suche

Wählen Sie Ihre Sprache
Honeywell Deutschland
Kontakt
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.light-building.messefrankfurt.com