Energiewirtschaft

    
Honeywell verfügt über mehr als 4 Jahrzehnte Erfahrung in der Stromgewinnung und hat in mehr als 50 Ländern Kraftwerke mit modernsten Steuerungs- und Leitsystemen ausgerüstet.Im 21. Jahrhundert müssen viele Firmen rund um die Uhr tätig sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür benötigt man in jedem Fall ausreichende und zuverlässige Energie, die von industriellen Kraftwerken zur Verfügung gestellt wird. Daher müssen Kraftwerke und Verteilersysteme immer zuverlässiger werden, um dem letztendlichen Ziel von 100% Verfügbarkeit zu genügen. Kraftwerke, die diesem Ziel Rechnung tragen, haben bestimmte Merkmale: sicherer und zuverlässiger Betrieb, minimale Ausfallwahrscheinlichkeit, maximale Verfügbarkeit und Ansprechbarkeit für die Bedürfnisse der Energiekonsumenten - und das alles bei möglichst niedrigen Betriebskosten.

Honeywell verfügt über mehr als 4 Jahrzehnte Erfahrung in der Automation der Energieerzeugung und hat in mehr als 50 Ländern Kraftwerke mit modernsten Steuerungs- und Leitsystemen ausgerüstet. Honeywells Steuerungssysteme stellen einen zuverlässigen und effizienten Betrieb der Stromversorger, Heizkraftwerke, Wasserkraftanlagen und industriellen Kraftwerke in der ganzen Welt sicher.

Honeywells exklusives, bahnbrechendes Experion™ Process Knowledge System (PKS) löst eines der größten Probleme bei der Maximierung der Effizienz und geht sogar noch einige Schritte weiter, indem es Personal, Ressourcen, den Prozess und unternehmerische Konzepte zusammenführt.

District Heating
Vor allem in Osteuropa und China sind die Heizkraftwerke von Städten und Gemeinden sowie von kommerziellen und öffentlichen Anlagen seit langem ein wichtiger Markt für Honeywell. Für diesen Bereich hat Honeywell industrielle und gebäudeleittechnische Automatisierungslösungen miteinander verbunden und damit ein einzigartiges integriertes Gesamtkonzept geschaffen. Dieses erlaubt Energie zu sparen, die Luftverschmutzung zu reduzieren, die Betriebskosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Stromversorgung
Durch Privatisierung und Deregulierung hat der Wettbewerb auf dem Markt der Stromversorger in den letzten Jahren bedeutend zugenommen. Die Entwicklung von elektromechanischen und analogen Systemen zu digitalen Prozessleitsystemen allein reicht hier jedoch nicht aus. Honeywell bietet mit dem Experion™ PKS® System die Möglichkeit, Zugriff zu allen relevanten Informationen zu bekommen, diese zu verteilen und zu archivieren sowie Probleme frühzeitig zu erkennen und zu kommunizieren. Mit Honeywells Asset Management wird Ihre Anlage übersichtlich strukturiert und der Zustand kritischer Komponenten permanent analysiert.

Der Wartungsaufwand wird durch den Einsatz von drahtlosen Systemwerkzeugen minimiert. Ohne Papieraufwand werden z.B. Sensoren kalibriert und frühzeitig Ersatzteilbestellungen ausgelöst.

Die weltweit mehr als 1300 installierten Leitsysteme in Kraftwerken werden von einem zuverlässigen und kompetenten Serviceteam betreut.

Industriekraftwerke
Raffinerien, chemische Betriebe, Papierhersteller und andere industrielle Anlagen, die oftmals einen Teil ihres Strombedarfs selbst produzieren, haben drei Hauptziele:

Wahrung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Betriebs
Minimierung der Energiekosten
Einhaltung der Umweltrichtlinien

Obwohl viele Anlagen an oder über der Kapazitätsgrenze arbeiten, müssen Stillstände und Produktionsprobleme unbedingt vermieden werden. Durch die Deregulierung ist es außerdem oft der Fall, dass die Energieproduktion für Firmen zu einem Profitzentrum geworden ist. Honeywells Experion PKS System wurde entwickelt, um Ineffizienzen sowohl bei der Gewinnung also auch bei der Nutzung von Strom und Elektrizität aufzudecken und zu reduzieren, und auch die Personalkosten, die für das Betreiben von Energieanlagen nötig sind, zu minimieren. Selbst in einer bereits sehr gut geführten Anlage ist es damit noch möglich, weitere Ineffizienzen aufzudecken und zu beseitigen.
Suche