IT in der Leittechnik


Echte Sicherheit, ob im realen oder virtuellen Raum, ist für einen konsistenten, sicheren Betrieb unverzichtbar geworden.Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Honeywell Unternehmen in der Prozessindustrie bei der Verfolgung ihrer kritischen Geschäftsziele wie verbesserte Anlagenauslastung, Zuverlässigkeit der Einrichtungen und Profitabilität der Produktion. Neben der Bereitstellung weiterführender Applikationen steht erfahrenes Fachpersonal zur Einrichtung und Pflege einer stabilen IT-Infrastruktur zur Verfügung, die auch den Anforderungen technologischer und geschäftlicher Veränderungen standhält.

Eine sorgfältig geplante IT Infrastruktur sichert Ihre Netzwerk Plattform, in der autarke Netzwerke für Process Control (PCN) und Unternehmensdaten koexistieren und sicher kommunizieren. Honeywells Network Service bietet folgende Dienstleistungen an:

Auslegung der erforderlichen Hardware, Software und der Handhabungswerkzeuge, um auch während Produktionsspitzen ein Höchstmaß an Mobilität, Flexibilität und Stabilität zu gewährleisten.


Die Aspekte der integrierten Sicherheit adressieren sowohl die Stabilität des leittechnischen Netzwerkes als auch die Sicherheit der Kommunikation über das gesamte Netz, so dass keine Datenverluste zu befürchten sind.


Automatisierte System-Administration unterstützt und wartet Ihr Netzwerk, auch wenn spezielles EDV-Personal nicht verfügbar ist.
Suche