|
|
 |
Industrielle Sicherheit |
 |
Industrielle Anlagen sind ein potenzielles Ziel für Angriffe von innen und außen geworden. Diese neue Realität hat Aktivitäten in Industrie und Politik zur Verbesserung der Anlagensicherheit hervorgebracht, die über die bisher etablierten Mechanismen hinausgehen. Effektive Sicherheit umfasst sowohl den physischen als auch den virtuellen Schutz.
Honeywell kennt die Anforderungen an die Sicherheit industrieller Produktionsanlagen aufgrund der chemischen Produktionsstätten im eigenen Hause. Die dort etablierten beispielhaften Sicherheitskonzepte sind die beste Referenz für andere Anwender, auf Honeywell zu bauen, wenn es um die Erfüllung der neuen Sicherheitsanforderungen geht.
Cyber SecurityFast permanent eingehende Nachrichten über Angriffe von Hackern, Viren, Würmern und den Einsatz von 'Spyware' haben inzwischen den 'Cyber'-Schutz zu einem produktionsrelevanten Thema in nahezu allen Industriezweigen gemacht. Der Schutz vor derartigen Angriffen ist nicht nur wichtig für die Sicherheit sondern auch für die geschäftliche Stabilität eines Unternehmens. Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen bei Daten-Netzwerken können zu fatalen Folgen wie Verlust der Produktion, der Einrichtungen oder möglicherweise menschlichen Lebens führen.
Weitere Folgen durch nicht geschützte Kommunikations-Netzwerke können z.B. sein:  | Verlust oder Missbrauch vertraulicher Informationen |  | Produktionsstillstände |  | Störung von Produktionsabläufen |  | Qualitätsprobleme |  | Ausfälle der Einrichtungen |  | Verlust des Vertrauens am Markt |
Inzwischen wurden die unterschiedlichen Anforderungen und notwendigen Vorgehensweisen zum Schutz von Einrichtungen und Daten sowie zum Schutz der die Prozesse steuernden Informationstechnologien von der Prozessindustrie erkannt und entsprechend adressiert.
Wenn Ihre eigenen Ressourcen zur sachgerechten Implementierung oder Problembehandlung ausgeschöpft sind, bietet Ihnen Honeywell die nötige Kombination aus erfahrenen IT Mitarbeitern sowie fundiertem Automations- und Prozesswissen. Honeywells Portfolio an Netzwerk-Dienstleistungen zeigt Schwachstellen und Risiken eines Netzwerks auf, schlägt entsprechende Anpassungen vor und legt das Netz für die spezifischen Anforderungen sachgerecht und sicher aus.
Physische SicherheitHoneywell verfügt über Tausende von Referenzen, in denen die Sicherheit und die Automation von privaten oder öffentlichen Gebäuden sowie industriellen Anlagenkomplexen adressiert wird. Unsere Lösungen erfassen Messdaten in einzelnen Einrichtungen oder in komplexen Unternehmensbereichen und verwenden diese Daten zur Verbesserung der Effizienz und zur Sicherung des Equipments. Elemente der Lösungen umfassen die durchgängige Zugangskontrolle, die Verwaltung der Assets und die Überwachung und Aufzeichnung von Vorgängen mittels digitaler Videokameras.
Ob eine neue Sicherungs- und Automationsstruktur einzurichten ist oder vorhandene Elemente aufzurüsten sind, die integrierten Ressourcen und Produkte von Honeywell tragen zur Maximierung der Produktion, zur physischen Sicherung der Anlage und der Netzwerke sowie zur Stabilität der Kommunikationsstrukturen bei externen oder internen Angriffen bzw. fehlerhaften Handhabungen bei. |
|
|