Honeywell Process Solutions liefert Lösungen für Anwender aus der Chemie, Petrochemie, Pharmazie, Energieversorgung sowie aus der Papier- und Zellstoffindustrie.

Industrielösungen


Honeywell nimmt seit fast 35 Jahren eine führende Position bei Prozesslösungen ein und hat der Industrie innovative Lösungen geliefert, die es ihr ermöglichte, ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen und somit ihre Ergebnisse zu verbessern. Lösungen für die Druckindustrie, Chemie und Petrochemie, Öl und Gas, Raffinerien, Energieversorgung, Papier- und Zellstoffindustrie sowie Life Sciences sind ebenso Stärken von Honeywell Process Solutions wie Lösungen für Metall- und Mineralverarbeitung und Bergbau. Mit unserer unübertroffenen Technologie und Erfahrung liefern wir Ihnen Automationslösungen, die genau auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind. Unsere oberste Priorität ist die Entwicklung von Lösungen, die Ihnen helfen den heutigen Herausforderungen erfolgreich entgegenzutreten.

Wir verwandeln Ihre Ressourcen in Ergebnisse. Mehr als 8.000 Techniker in 67 Ländern garantieren, dass Sie mit qualifizierten, erfahrenen Mitarbeitern sprechen, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, Ihnen schnell zu konkreten Ergebnissen zu verhelfen. Wir liefern schnellere Inbetriebnahme und sofortige Ergebnisse. 98 % unserer Projekte werden innerhalb der Termin- und Budgetvorgaben abgewickelt.

Die Honeywell-Leittechnik stand immer im Einklang mit dem aktuellen Entwicklungsstatus der jeweils etablierten bestmöglichen Technologie. Dies kommt durch eine stabile, realzeitfähige Systemstruktur zum Ausdruck, die gleichzeitig eine Offenheit der System- und Lösungsmodule für eine transparente Kommunikation zu anderen Plattformen und Automationsobjekten beinhaltet. Etablierte Marktstandards werden dabei in vollem Umfang unterstützt.

Chemie
Individuelle Lösungen auf den Kunden exakt zugeschnitten – wir stellen die entsprechenden Ressoruncen zur Verfügung und setzen die Anforderungen zeit- und kostengerecht um Honeywells Automationslösungen für die chemische Industrie helfen Ihnen den gestiegenen Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden. Um das zu erreichen benötigen Sie eine unternehmensweite Automationsstrategie - ein langfristiger Plan, der führende Technologien, erweiterte Applikationen und intelligente Lieferstrategien miteinander verbindet. Honeywell bietet alles das und noch viel mehr.

    
Life Sciences
Nur Honeywell bietet Lösungen, die Feldgeräte und Felddaten, dezentrale Leitsysteme (PLS) und gehobene Prozessführung (APC) mit Applikationen der Betriebsleitebene (MES) und unternehmensweiter Planung (ERP) integriert Pharmazeutische Hersteller sehen sich mit der zunehmenden Herausforderung konfrontiert, Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu maximieren sowie behördliche Auflagen einzuhalten. Diese Anforderungen können nur erfüllt werden, wenn vorhandenes Wissen erfasst, verwaltet und effektiv eingesetzt wird - im gesamten Unternehmen

Mit Honeywell Life Sciences Lösungen können Hersteller diesen Ansprüchen gerecht werden. Die integrierten Lösungen von Experion™ Process Knowledge System (PKS) haben das gesamte Unternehmen im Fokus, von der FDA-Konformität und elektronischen Chargen- Dokumentation bis zur Produktentwicklung, Produktionsverwaltung, Spezifikation und Qualitätssicherung

Metalle, Mineralien und Bergbau
Honeywell kann überall in der Welt Ressourcen für MMM- Produktionseinrichtungen bereitstellen Honeywell ist ein führender Lieferant von Automatisierungstechnik in der Bergbau-, Metall- und Mineralienindustrie mit einer weltweiten Präsenz und breiter Erfahrung. Honeywell Systeme steuern die Produktion von Aluminium, Stahl, Kupfer, Nickel, Kohle, Zement, Gold, Pottasche, Blei, Uran, Zink und Diamanten. Von der Aufbereitung über das Schmelzen und die Erhöhung des Reinheitsgrades sowie vom Hochofen bis zum Stranggiessen bietet Honeywell massgeschneiderte Lösungen

Öl & Gas
Das Experion Process Knowledge System (PKS) unterstützt Kunden in der Öl- und Gasindustrie Ergebnisoptimierung ist auch im Öl- und Gasgeschäft eine der größten Herausforderungen. Mehr als je zuvor müssen Sie heute die Rentabilität Ihrer Ressourcen steigern, die Kosten senken und gleichzeitig längere Betriebszeiten erreichen. Honeywell bietet Ihnen genau für Ihr Geschäft massgeschneiderte Automationslösungen – mehr als 30 Jahre Erfahrung etablierter Technologien sprechen für uns.

Energie
Honeywells Steuerungssysteme stellen einen zuverlässigen und effizienten Betrieb der Stromversorger, Heizkraftwerke, Wasserkraftanlagen und industriellen Kraftwerke in der ganzen Welt sicher Im 21. Jahrhundert müssen viele Firmen rund um die Uhr tätig sein um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür benötigt man in jedem Fall ausreichende und zuverlässige Energie, die von industriellen Kraftwerken zur Verfügung gestellt wird. Honeywell verfügt über mehr als 4 Jahrzehnte Erfahrung in der Stromgewinnung und hat in mehr als 50 Ländern Kraftwerke mit modernsten Steuerungs- und Leitsystemen ausgerüstet.

Zellstoff, Papier, Druck & Folien
Erfahrungen aus über 30 Jahren in der Zellstoff-, Papier-, Druck- und Folienindustrie und unsere etablierte Technolgie sprechen für uns als Ihren Partner in der Prozessautomatisierung. Honeywell ist ein weltweit führendes Unternehmen für Geschäftsoptimierung und Prozessautomatisierungen in den Bereichen der Zellstoff-, Papier-, Druck- und Folienindustrie. Von den ersten Qualitätsleitsystemen in den 60zigern bis zur Einführung des ersten Prozessleitsystem und der heutigen unternehmensweiten Produktionsmanagement Systeme, Honeywell war und ist führend in der Lieferung von branchenspezifischen Lösungen

Raffination
30 Jahre Erfahrung im Raffineriegeschäft machen Honeywell zu einem der herausragendsten Partner für Automationslösungen in diesem Segment. 30 Jahre Erfahrung im Raffineriegeschäft - Honeywell kennt die heutigen Herausforderungen dieser Branche sehr gut. Durch Fusionen wird die Zahl der Unternehmen zwar geringer, ihre Größe nimmt jedoch zu, so wie die Erwartungen ihrer Aktionäre. Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssen die Prozesseffizienz erhöht, die Wartungskosten reduziert und die physischen und intellektuellen Ressourcen besser genutzt werden – und all das vor dem Hintergrund verschärfter Regulierung und härterer Sicherheitsrichtlinien.
Suche