Instrumentierung |
 |
Honeywell Field Solutions (HFS) bietet weltweit Produkte und Dienstleistungen zum Messen, Registrieren, Regeln, Automatisieren und Visualisieren industrieller Prozessgrößen an.
Honeywell Field Solutions Produkte finden ihren Einsatz u.a. in Raffinerien, Chemie- und Pharmaproduktionsstätten, im Umweltbereich, der Energieerzeugung und -verteilung sowie in der produzierenden Industrie. Unsere Kunden sind sowohl weltweit agierende Unternehmen als auch innovative mittelständische Betriebe zahlreicher Branchen
|
| OneWireless Netzwerke |  | | Vom Feld bis hin zur Messwarte liefert Honeywell einfache, sichere und zuverlässige OneWireless™ drahtlose Lösungen, die den Zugang zu kritischen Prozessinformationen verbessern. |
| Registriertechnik |  | | Papierschreiber Mikroprozessorgesteuerte Schreiber von 1 bis 32 Kanälen in den Schreibbreiten 100 mm, 180 mm und 250 mm.
Grafikschreiber Leistungsfähige papierlose Schreiber mit 2 bis 48 Kanälen und 5,5 bis 12,1" Farb-Display, busfähig und zugehörige Softwarepakete.
Kreisblattschreiber Mikroprozessorgesteuerte Kreisblattschreiber mit 1 bis 4 Kanälen. Kreisdiagrammscheiben mit bis zu 12" Durchmesser. Wahlweise auch mit eingebauter Regelfunktion. |
| Regel/Automatisierungstechnik |  | | Anzeiger, Regler, Programmregler Digitalregler in allen gängigen Formaten und Leistungsklassen, Programmregler mit 1 oder mit 2 Kanälen, leistungsfähige Digitalanzeiger mit Universaleingang.
Mehrkanalregler (Hybrid-Regler), Automationssysteme HC 900 Modulare Systeme zum Regeln, Steuern und Visualisieren von kleineren bis mittleren Prozessen.
Prozessvisualisierung Visualisierungssoftware für Honeywell Regler, Schreiber und die Automationssysteme mit Treibern zum Einbinden von Geräten und Systemen anderer Hersteller. |
| Analysetechnik |  | | Auswertegeräte für Leitfähigkeit Auswertegeräte für Schalttafeleinbau und Feldmontage (Leitfähigkeitstransmitter) sowie zur Direktmontage auf der Leitfähigkeitssonde.
Leitfähigkeitssonden Messzellen für die konduktive (berührende) und induktive (berührungslose) Leitfähigkeitsmessung.
Auswertegeräte für pH-Wert und Redoxpotential Auswertegeräte für Schalttafeleinbau und Feldmontage (pH-Transmitter) sowie Direktmontage auf der pH-Sonde.
pH-Messsonden und Armaturen Glaslose Durafet pH-Messsonde auf Halbleiterbasis incl. Prozessarmaturen.
pH-Messsystem für Reinstwasser pH-Messsystem für Leitfähigkeiten kleiner 5 μS
Auswertegeräte und Sonden für gelösten Sauerstoff Auswertegeräte für Feldmontage, Schaltschrankmontage sowie zur Direktmontage auf Sauerstoffsonden. Sonden für die Messung von gelöstem Sauerstoff in Industrie, Fischzucht und Kraftwerken.
Taupunktmessumformer Taupunktmessumformer und tragbares Taupunktmesssystem für industriellen Einsatz.
|
| Druck-, Füllstand- und Durchflussinstrumentierung |  | | Druck Honeywell Smartline-Transmitter für Absolutdruck, Prozessdruck, Differenzdruck, Messbereiche 1 mbar bis 690 bar, mit Ex-Schutz, kommunikationsfähig über Hart, DE oder Foundation Fieldbus-Protokoll.
Honeywell LifetimeTM Transmitter für Druck- und Temperaturmessung mit erhöhter Genauigkeit (±0,0375%), Langzeitstabilität (0,01 % pro Jahr) und Zuverlässigkeit (MTBF 470 Jahre), kommunikationsfähig über Hart, DE oder Foundation Fieldbus-Protokoll
Durchfluss Mit dem SMV 3000 Smart Multivariablen Transmitter steht ein Messumformer zur Verfügung, der zusammen mit Primärelementen (Blende, Venturidüse) zur Messung des kompensierten Massedurchflusses für Luft, flüssige Medien, Gase und Dampf eingesetzt werden kann.
Niveau Honeywell Smartline-Transmitter mit und ohne Flansch oder Kapillarverlängerung zur genauen Messung von Flüssigkeitsbeständen in offenen oder geschlossenen Behältern. |
| Temperaturmesstechnik |  | | Temperatur Temperaturtransmitter für Kopf-, Hutschienen- und Feldgehäusemontage, mit Ex-Schutz, digital konfigurierbar, kommunikationsfähig über Hart, DE oder Foundation Fieldbus-Protokoll.
|
| Konfigurationswerkzeuge für Transmitter |  | | Konfigurations-Tools Konfigurationswerkzeuge für Smartline®-Instrumente, als Handheld-Geräte, PC-Software oder auf PDA lauffähige mobile Universalkonfiguration für Hart- und DE Protokoll.
|
| Drahtlose Transmitter |  | | Honeywell XYR 5000 und XYR 6000 Wireless Transmitter Drahtlose Transmitter für die Prozessindustrie. |
| Antriebe |  | | Elektrische Stellantriebe Elektrische Stellantriebe für Ventile und Klappen mit Drehmomenten zwischen 7 Nm und 220 Nm, stetiger Ansteuerung oder Auf-Zu-Ansteuerung, kommunikationsfähig, digital konfigurierbar, Positionsrückmeldung, End- und Hilfsschalter. |
| Korrosion |  | | Korrosionslösungen SmartCET®5000 Hart®-fähiger 2-Leiter Prozesstransmitter für die Echtzeit Inline-Messung von linearer und lokaler ("Pitting") Korrosion in Prozessanlagen. Dienstleistungen und Softwarepakete zur Korrosionsmessung. |
|
|