Öl & Gas


Honeywell unterstützt Kunden in der Öl- und Gasindustrie in Bereichen wie Steuerung und Regelung, Feuer und Gas, Sicherheitssysteme, Zugangssicherheits-Systeme, komplexere Prozessleittechnik und Prozessoptimierung.Ergebnisoptimierung ist auch im Öl- und Gasgeschäft eine der größten Herausforderungen. Mehr als je zuvor müssen Sie heute die Rentabilität Ihrer Ressourcen steigern, die Kosten senken und gleichzeitig längere Betriebszeiten erreichen.

Hierzu bietet Honeywell Lösungen, die Feldgeräte und Felddaten, dezentrale Leitsysteme (PLS) und gehobene Prozessführung (APC) mit Applikationen der Betriebsleitebene ("MES") und unternehmensweiter Planung (ERP) integriert. Honeywells Fachleute verfügen über weitreichende Kenntnisse in allen Bereichen der Öl-und Gasindustrie, von der Exploration bis zur Raffination und von den Trennanlagen bis zur petrochemischen Weiterverarbeitung.

Das Experion Process Knowledge System (PKS) unterstützt Kunden in der Öl- und Gasindustrie in Bereichen wie Steuerung und Regelung, Feuer und Gas, Sicherheitssysteme, Zugangssysteme, weiterführende Prozessautomation und Prozessoptimierung. Zusätzlich zur Bereitstellung neuer Technologien über den gesamten Lebenszyklus bietet Honeywell eine schlüssige und transparente Migrationsstrategie, mit der Unternehmensplaner ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig neue Lösungen vorsehen können.

Honeywell Prozesslösungen blicken auf eine 30-jährige Erfahrung und etablierte Technologien zurück, die Sie von der Konzeption bis zur ersten Ölförderung und von dort bis zu den Endverbrauchern begleiten – natürlich mit der notwendigen Sicherheit und Effizienz bei jedem einzelnen Schritt.

Liquid Natural Gas
Honeywells integrierte Automationslösungen für die Flüssiggasversorgung liefern Lösungen für alle Segmente innerhalb der Supply Chain.

Für Export- und Import Terminals erlaubt das Experion Process Knowledge System (PKS) sichere Kontrolle der Öl-Kühlungs- und Zerstäubungssysteme. Der Transport von LNG muss einhergehen mit den strengen Sicherheitsanforderungen der Schifffahrtsindustrie. Experion ermöglicht den Transport der wertvollen Fracht ohne Verluste über lange Strecken. Honeywell hält seit 1977 LNG Terminal Lösungen bereit. Heute bietet das Experion PKS System den Herstellern und Anlagenbetreibern weltweit verlässliche Überwachung und Kontrolle des wertvollen Rohstoffes, von der Förderung bis zum endgültigen Zustand in flüssiger Form. Ebenso kann Experion PKS die Umwandlung vom gekühlten flüssigen Produkt in Methangas für die kommerzielle Verwertung überwachen und steuern.

Honeywells lange Historie im LNG Geschäft begann mit dem TDC2000 System. Heute sind Honeywell Automationslösungen in einer Vielzahl von Terminals und in mehr als 50 LNG Transportsystemen installiert. In den neuesten Experion Systemen sind Advanced Solutions enthalten, die auf diesen Erfahrungen aufbauen und die Tradition von robusten und sicheren Steuerungen für kritische Prozesse fortsetzen.

Processing
Seit mehr als 30 Jahren ist Honeywell führend bei der Bereitstellung der neuesten Technologie für die öl-und gasverarbeitende Industrie. Von der TDC2000 Serie bis zur neuesten Version der PKS Knowledge Management Lösung hat Honeywell die Branche mit den effizientesten Automationslösungen zur Verarbeitung von Schweröl und Erdgas beliefert.

Honeywell besitzt unerreichte Erfahrungen, um die Produktionsleistung Ihrer Anlage zu verbessern, die Kosten zu reduzieren und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Honeywell Lösungen für die Schwerölproduktion nutzen die Experion Process Knowledge Solutions (PKS) Technologie und verbessern damit die gesamte Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens.

Produktion
Öl- und Gasproduzenten müssen sich auf akkurates und zeitnahes Produktionsreporting verlassen können, um die Produktion zu optimieren sowie Stillstände und Anlagenupgrades effizient planen zu können. Exakt wiedergegebene Produktionsdaten liefern den Ingenieuren die Daten, die sie brauchen, um Entscheidungen schnell und korrekt treffen zu können.

Mit dem Honeywell Experion PKS Knowledge Mangement Lösungen können Hersteller jederzeit Produktionsdaten auch der dezentralen Abbaugebiete abrufen, die die Förderleistung analysieren und mögliche Lecks oder Fehlfunktionen aufdecken.

Exaktes und zeitgerechtes Produktionsreporting ist auch notwendig, um die gesetzlichen Vorgaben für Einhaltung der Umwelt-, Steuer- und Lizenzrichtlinien zu erfüllen. Honeywells Lösungen ermöglicht es Kunden, integrierte Anwendungen in einer gemeinsamen, effizienten und benutzerfreundlichen Umgebung zu nutzen und sich diesen Anforderungen zu stellen.

Transport - Pipelines
Honeywell bietet die Entwicklung und Umsetzung kompletter Pipeline-Automatisierungssysteme aus einer Hand.

Mit unseren Standards, modularen Lösungen und unserer offenen Architektur werden Sie in die Lage versetzt, die Kosten während des gesamten Lebenszyklus zu minimieren, und das in Verbindung mit größtmöglicher Sicherheit und Verlässlichkeit des Systems.

Die Vorteile:
Minimierung der Wartungskosten durch Ferndiagnose
Integrierte Applikationen mit der verteilten System Architektur (DSA)
Standard OPC und ODBC Schnittstellen zu Fremdlieferanten
Sicherer Zugriff zu Echtzeitdaten und gesicherter Zugriff auf Kundenreports und Daten
Minimierung des Energieverbrauchs mit Advanced Optimization Software
Minimierung der Wartungskosten durch vorbeugende Wartung und Unfallverhütungssysteme
Suche