|
|
 |
Optimierungs Dienstleistungen |
 |
Von der sicheren Verfügbarkeit der Assets bis zur Optimierung der Leistungsdaten Ihres Prozesses. Von der Erfassung und Bereitstellung individueller Erfahrungen bis zur Möglichkeit, auf wirtschaftliche Alternativen agil und schnell zu reagieren. Honeywell führt das gesamte vorhandene Know how optimal zusammen — damit Sie Ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die betrieblichen Freiheitsgrade erhöhen können
Alarm ManagementDie sorgfältige Planung von Alarmkonzepten und die toolgestützte Auswertung und Handhabung installierter Alarmsysteme sind wesentliche Elemente effektiven Alarm Managements.
Die Erstellung einer projekt-, anlagen- oder firmenweiten Alarmphilosophie ist dabei von grundlegender Bedeutung für eine handhabbare Realisierung. Alarmsysteme in aktuell betriebenen Anlagen weisen hier häufig noch erhebliche Defizite auf. Viele Prozessbetreiber haben jedoch die Bedeutung eines sorgfältig geplanten und optimal eingestellten Alarmsystems für die Wirtschaftlichkeit und stabile Handhabung ihrer Produktionsstätten erkannt. Zusätzliche Aufwendungen für Sicherheit und Umwelt sowie die Kosten von beschädigten Einrichtungen oder aus Produktionsverlusten fördern ein Umdenken. Behördliche und versicherungsrechtliche Anforderungen tragen zusätzlich dazu bei, dass diesen Aspekten gegenwärtig besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Neben der Stützung und Durchführung einer problemgerechten Alarmkonzeption, basierend auf den Vorgaben des Abnormal Situation Management Consortiums, bietet Honeywell die notwendigen Werkzeuge zur Analyse und Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines Alarmsystems: Alarm and Event Analysis Alarm Configuration Manager Alarm Scout ASM Graphics User Alert
Folgende Effekte sind u.a. durch adäquate Werkzeuge abrufbar:
 | | Situationsbezogene Alarmvorgaben mittels eines Alarm Configuration Managers sichern die Konsistenz der Alarmeinstellungen in Verbindung mit den jeweiligen Anlagengegebenheiten |  | | Werkzeuge zur situationsabhängigen Information der Bediener und anderem Anlagenpersonal vermeiden eine zweckentfremdete Nutzung und Überlastung des Alarmsystems |  | | Ein Werkzeug zur Auswertung von Ereignissen unterstützt u.a. die Erkennung von Ursache/Wirkung-Zusammenhängen |  | | Die Auswertung von Alarm- und Ereignis-Häufigkeiten gibt Hinweise auf Probleme und Leistungsfähigkeit des Alarmsystems. |
Consulting ServicesErfahrene Honeywell-Berater führen anwenderbezogene Studien zu Aspekten aus den Bereichen Automation, Prozess, Betriebsabläufe, Produktionskennzahlen und Finanzplanung durch. Dabei kommen wertorientierte Six-Sigma-Methoden zur Anwendung. Folgende Ausrichtung wird verfolgt:  | | Umfassende, wissensbasierte Vorgehensweise zur Erstellung von Geschäftsstrategien |  | | Strukturierte und auf Six-Sigma-Methoden aufbauende Untersuchung und Implementierung von Lösungen | | | Verbesserung der Kundenposition am Markt | | | Verbesserung der Anlagenproduktivität. |
Die Vorteile der Honeywell-Dienstleistungen bei Automationsthemen beruhen auf folgenden Fakten : | | Umfassende und langfristige Expertise in Fragen der Automation | | | Richtungsweisende Automationslösungen | | | Globale Infrastruktur zur Unterstützung der Anwender | | | Etablierte Six-Sigma-Methode in der Projektdurchführung (z.B. Voice-of-the-Customer Feedback) | | | Langfristige geschäftliche Stabilität | | | Große und weltweite Kundenbasis | | | Erfahrungen bei der Verbesserung von Prozess- und Geschäftsabläufen | | | Zukunftsorientierte Weiterentwicklungen | | | Erfahrungen bei der Identifikation von Wertschöpfungen | | | Ressourcen zur Erkennung von Problembereichen und zur Einrichtung von Lösungen |
ProzessführungIn jedem System ist üblicherweise verstecktes Potenzial vorhanden. Prozessoptimierung setzt auf dem stabilen Betrieb der Basisfunktionen auf und führt den Prozess in seinen optimalen Grenzbereich.
Honeywell Process Solutions adressiert dabei den gesamten Produktionsprozess und identifiziert mit Hilfe seines Process Knowledge Sytems Experion (PKS) Möglichkeiten, die Ergebnisse durch anlagenweite Ablaufoptimierung sicher zu verbessern. Unser erfahrenes Team deckt Potenziale auf und setzt sie zu einer optimalen Prozessführung mit wirtschaftlicher Profitabilität um.
Software ApplikationenSoftware ist das Schlüsselelement, welches für die Zuverlässigkeit und Performance des Systems und damit für die Anlagenverfügbarkeit von erheblicher Bedeutung ist. Die Softwareunterstützung durch Honeywell wird somit zum bedeutenden Faktor im Lebenszyklus des installierten Systems. Wesentliche Bestandteile des unter dem Begriff „Software Enhancement & Support Program“ zusammengestellten modularen Software-Supports sind:
| | Lieferung von verfügbaren Software-Upgrades | | | Lieferung von verfügbaren Software-Updates | | | Unterstützung durch das Honeywell Response Center | | | Jährliche Systemrevision und Leistungsnachweis durch ‚Baseline Performance Test’ | | | Spezifische Preisstrukturen, wenn zur Funktion von Softwareupgrades auch Hardware getauscht werden muss | | | Zugang zu verschiedenen Newsletters, Erfahrungsberichten, Tipps & Tricks, etc. |
Bei der Implementierung neuer Systemsoftware können die Kunden auf das umfangreiche Erfahrungspotential unserer Service-Organisation zurückgreifen.
Lifecycle ManagementIm Laufe von drei Jahrzehnten digitaler Automation konnte Honeywell als führendes Unternehmen auf dem Markt der Prozessleittechnik durch evolutionäre Systementwicklung die Kompatibilität der aktuellen Systeme mit den Vorgängersystemen stets gewährleisten. Von den Anfängen der Systemgenerationen TDC2000 und TDC 3000, über Total Plant Solution (TPS) und PlantScape® bis zum aktuellen Experion Process Knowledge System (PKS) zeigt Honeywell, dass die Systementwicklung von Prozessleitsystemen trotz großer funktioneller Weiterentwicklungen evolutionär, also ohne Systembruch erfolgen kann. Diese Kompatibilität der einzelnen Systemgenerationen untereinander erfordert eine auf lange Lebenszyklen ausgerichtete Servicekonzeption.
Honeywell bietet vor diesem Hintergrund ein umfangreiches modulares Life Cycle Management Portfolio, aus dem der Anwender entsprechend seiner Bedürfnisse die erforderlichen Komponenten zusammenstellen kann. Das Portfolio enthält sowohl Module, welche die Funktionsfähigkeit des Leitsystems und damit die Anlagenverfügbarkeit sichern, als auch Module, welche die kontinuierliche Weiterentwicklung des installierten Systems nah am technischen Fortschritt absichern. Damit kann die Verfügbarkeit und Weiterentwicklung des projektspezifischen Systems über Jahre oder Jahrzehnte hinweg vertraglich fixiert werden. |
|
|