Raffination


30 Jahre Erfahrung im Raffineriegeschäft machen Honeywell zu einem der hervorragendsten Partner für Automationslösungen in diesem Segment30 Jahre Erfahrung im Raffineriegeschäft - Honeywell kennt die heutigen Herausforderungen dieser Branche sehr gut. Durch Fusionen wird die Zahl der Unternehmen zwar geringer, ihre Größe nimmt jedoch zu, so wie die Erwartungen ihrer Aktionäre. Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssen die Prozesseffizienz erhöht, die Wartungskosten reduziert und die physischen und intellektuellen Ressourcen besser genutzt werden – und all das vor dem Hintergrund verschärfter Regulierung und härterer Sicherheitsrichtlinien.

Prozesslösungen
In der Raffineriebranche sind die Herausforderungen einer komplexen und globalen Umgebung bestens bekannt. Fortschrittliche Anwendungen wie z.B. Advanced Control und unternehmensweite Optimierungslösungen tragen dazu bei, dass Firmen im Wettbewerb bestehen können und ihre Gewinnvorgaben erreicht werden.

Wichtig zur Erreichung dieser Ziele sind Lösungen, die in der Lage sind:
den höchstmöglichen ROI zu erzielen
momentane und zukünftige Vorgaben zur Prozessoptimierung zu erfüllen und
nachhaltige Resultate über den gesamten Lebenszyklus zu erreichen.

Honeywells Experion Process Knowledge System (PKS) liefert und verwaltet die Informationen, die benötigt werden, um den Prozess zu verbessern und die Profitabilität zu erhöhen.

Supply Chain Lösungen
Mit dem Experion Applikationsspektrum zur Stützung der wirtschaftlichen Agilität haben Sie in Realzeit Zugang zu umfassenden Leistungsdaten. Das bedeutet, dass Sie potenzielle Alternativen schneller und intelligenter erfassen und in die Praxis umsetzen können. Die Anwendungen sind zusätzlich eng mit der Unternehmens-Software gekoppelt. Sie ermöglichen so eine robuste Analyse und Ausrichtung des Geschäfts. Wir helfen Ihnen, den Produktionsprozess im Bereich der Planung und Disposition sowie der gesamten Versorgungskette effektiv zu verwalten.

Honeywell hilft, diese Agilität durch eine Reihe integrierter Lösungen zu erreichen, die die gesamte Lieferkette umfassen.

Automation and Control Solutions
In den 70er Jahren war die Einführung des verteilten Prozessleitsystems (PLS) ein technologischer Meilenstein für die Prozessindustrie. Honeywell war damals der Wegbereiter in der Entwicklung der Prozessleittechnik und ist es heute mit der Einführung des bahnbrechenden Experion PKS, dem ersten echten Process Knowledge System, wieder.

Als richtungsweisender technologischer Meilenstein ist Experion nicht mehr mit früheren Leitsystemen vergleichbar. Es vereint in seiner Architektur eine fortschrittliche Automationsplattform mit innovativen betrieblichen Anwendungen zur Erhöhung Ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der beruhigenden betrieblichen Stabilität. Durch die Einbindung des Personals in Prozess, Betriebswirtschaft und Asset Management verbessert Experion die Profitabilität und Produktivität der Produktion. Es ist das einzige Automationssystem mit einem speziellen Fokus auf das Personal — und damit auf das dort angesammelte Wissen. Durch die Integration unterschiedlichster Datenquellen aus allen Betriebsbereichen, durch die Wertschöpfung betrieblicher und personeller Ressourcen sowie die Einbindung in eine einheitliche Automationsumgebung wird ein proaktiver und effizienter Betrieb ermöglicht.

Diese wissensbasiserten Anwendungen und Diagnosewerkzeuge erfassen, verwalten und kommunizieren das Wissen eines Unternehmens schneller und einfacher als je zuvor, um beste Resultate zu erzielen.

Experion bietet höchste Zuverlässigkeit, die den Durchsatz, die Effizienz und die Profitabilität eines Unternehmens verbessern. Die Experion-Infrastruktur hilft Ihnen, messbare Resultate zu erzielen, die mit herkömmlichen Automationssystemen nicht möglich wären. Honeywell hat sich verpflichtet, auch in Zukunft den Bereich Advanced Application ständig weiter zu entwickeln und zu verbessern, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und echte Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Suche