Automation and Control Solutions |
 |
Honeywell Automatismes et solutions de contrôle protège l’environnement, les personnes, les biens et les bâtiments. Les technologies d’automatismes et de solutions Honeywell assurent des coûts inférieurs d'entretien de bâtiment. Les maisons et bâtiments sont encore plus confortables et sûrs et les compagnies industrielles peuvent produire « plus avec moins ». Etre dans un environnement confortable, protégé des intrus, éviter les accidents, vous permettra de vivre paisiblement. http://www.honeywell.com/sites/acs/ |
 | | Réduction des coûts d'énergie, davantage de confort et plus de sécurité, voilà les exigences d'aujourd'hui. La division Environmental de Honeywell propose une large gamme de produits et systèmes de régulation répondant à ces critères.
Régulation de température ; il suffit d'entrer l'heure et la température souhaitée et votre thermostat ou régulation centrale fera le reste.
Contrôle de réseaux hydrauliques ; équipement de radiateur et vannes d'équilibrage assurent la distribution et la régulation de l'eau de votre réseau hydraulique.
Eau potable ; régulation de pression d'eau, filtration et traitement d'eau répondent aux nombreux besoins dans le domaine résidentiel
Les produits Honeywell sont parmi les plus performants du marché; ils sont un gage de fiabilité, de durée de vie et de sécurité. Notre programme répond aux exigences les plus élevées. Des milliers d'installations en sont la meilleure preuve.
http://www.honeywell-confort.com/
Fabricant de systèmes de communication pour les hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ACKERMANN est leader européen en systèmes d'appels infirmières avec des solutions adaptées à chaque situation. ACKERMANN propose des solutions complètes, filaires et radio et met à disposition de ces clients un réseau de prestataires agréés, un service client assurant la mise en service et la maintenance et un service Hot Line. La fourniture de gaines hospitalières vient compléter la gamme de systèmes d'appels infirmières.
TREND est un des leaders du marché de la régulation et de la GestionTechnique du Bâtiment. TREND vend ses produits au travers d'un réseau de distributeurs agréés. Fondée en 1980, TREND, par une croissance rapide et constante atteint en 2003 le chiffre d'affaire de 50 M€ (fourniture de produits uniquement). Tous les produits Trend sont certifiés BS EN ISO 9001: 2000. Les produits sont conçus pour dialoguer sur des standards ouverts disponibles (Interface Web, TCP/IP, Bacnet, Echelon, Jbus,...) Le choix de la société qui fournit le système est possible parmi le réseau d'intégrateurs (S.I.) indépendants et agréés (signataires de la charte et respectueux des critères de qualité)
http://www.honeywell-confort.com/ http://www.honeywell.com/sites/acs/ http://www.novarcontrols.com/ http://www.novar.fr/ |
| Combustion Control |  | | Honeywell Combustion Control est leader mondial dans le contrôle et la régulation des appareils de chauffage, soit tous types de chaudières, gaz ou fioul, murales ou au sol, tous types de brûleurs, domestiques gaz et fioul et également dans industrie où il est nécessaire de contrôler une combustion. Nos produits répondent aux besoins pour les petites puissances domestiques (15kW-70kW) jusqu'aux installations industrielles supérieures à 1MW. Dans le domaine domestique, Honeywell Combustion Control fournit un système intégré complet permettant de contrôler toutes les fonctions intelligentes d'une chaudière individuelle, comprenant: bloc gaz de sécurité et de modulation, électronique de sécurité et électronique de régulation de la chaudière (régulation de température, de pompe, d'extracteur, de vanne à eau, etc.) ainsi que tous les capteurs et actuateurs associés (vannes à eau diviseuses ou mélangeuses, capteurs de température, de pression, de débit eau, de débit d'air, pressostat, Aquastat). Nos produits domestiques sont vendus directement aux OEM constructeurs de chaudières ou de brûleurs, nos produits industriels sont vendus principalement à travers un réseau de distributeurs spécialisés et agréés.
http://www.honeywell.com/sites/acs/ |
| Sensing and Control |  | | Honeywell Sensing and Control est un des principaux fournisseurs mondiaux d’interrupteurs et de capteurs. Nos fabrications reposent sur la plus large gamme de technologies innovantes de commutation et détection.
Sensing and Control vous fournit produits et solutions pour :
| Capturer un état ou Mesurer une donnée…tels que une température, une pression, une distance, une direction, un rayonnement, un taux humidité, une présence ou absence pièces, … |
| Déclencher une action…fermer ou ouvrir un contact, ajuster la consigne d’une vanne, déclencher une alarme, prendre une décision appropriée, … |
| Fournir un retour d’information…sur la bonne réalisation d’une action et permettre ainsi de reprendre le processus par une nouvelle mesure, une nouvelle acquisition d’une donnée… |
Sensing and Control vous offre cette large gamme de produits et technologies pour vous permettre de :
| Augmenter la productivité | | Améliorer la qualité | | Economiser l’énergie | | Améliorer le confort | | Améliorer la sécurité des biens et des personnes. | | Réduire les coûts |
Sensing and Control vous propose à travers le monde de véritable solutions, d’une qualité et d’une fiabilité sans égal, pour satisfaire vos besoins de commutation et de détection avec la marque originale « Micro-switche » et d’autres marques reconnues telles que Clarostat, Electro, Elmwood, Fenwal, Hobbs, NEI et Sensotec et Sensym.
Pour information ci-après le lien avec la page source en langue anglaise. http://content.honeywell.com/sensing/about/ |
| Building Solutions |  | | HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS NF EN ISO 9001 http://www.honeywell-hbs.fr
HONEYWELL BUILDING SOLUTIONS fournit des solutions et des services visant à améliorer le confort et la sécurité, en rendant les environnements sûrs, efficaces et productifs.
Nous vous proposons des solutions de gestion d’équipements de chauffage, ventilation, humidification, climatisation, des solutions de sécurité intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance numérique et d’alarme incendie, des solutions innovantes de gestion de trames de bureaux pouvant intégrer régulation individuelle, éclairage et gestion des stores, des solutions d’intégration de système (GTB) conçus pour dialoguer sur tous les standards ouverts disponibles (Interface Web, TCP/IP, Bacnet, Echelon, Modbus...). Honeywell Building Solutions a pour but d’aider ses clients à améliorer leur productivité et compétitivité en leur offrant des solutions de gestion de bâtiment durables et performantes.
Honeywell Building Solutions peut aussi vous aider dans la maintenance de vos bâtiments. Car un bâtiment commence à vieillir le jour où il ouvre ses portes. Sans entretien correct, l’usure s’installe, les équipements de régulation et mécanique se dérèglent, de petites anomalies se transforment en pannes coûteuses, les factures d’énergie augmentent, le bâtiment devient inconfortable, bientôt l’indisponibilité et les réclamations freinent la productivité et font monter les coûts d’exploitation. Mais celà peut être évité.
Honeywell Building Solutions propose une large gamme de programmes d’entretien et de suivi d’exploitation : la réparation et la mise à niveau des systèmes mécaniques démodés, la formation opérationnelle (Centre de formation agréé), la fourniture de pièces de rechange pour les ensembles mécaniques et les équipements de régulation, les recommandations d’améliorations permettant de préserver le confort, la sécurité de vos employés, la protection de vos biens et la pérennité de vos investissements.
Un appui souple aux activités internes ou un programme d’entretien préventif complet englobant tous les ensembles mécaniques et tous les équipements de régulation du bâtiment. Quelque soit le niveau d’assistance dont vous avez besoin, nous nous attachons à faire en sorte que votre installation fonctionne efficacement, économise l’énergie, dure plus longtemps et réduise vos coûts globaux d’entretien et d’exploitation.
Comme chaque client a ses propres besoins, nous appliquons nos compétences à l’élaboration d’une solution répondant à vos exigences particulières. Parmi les services que nous pouvons assurer : Stratégie de la maintenance Optimum Téléservices Facilities Management
EUROPE SECURITE est la division de Honeywell Building Solutions spécialisée dans la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de systèmes de sécurité pour le bâtiment.
Certifiée ISO 9001 et APSAD, EUROPE SECURITE garantit des installations et des maintenances en totale conformité avec la règlementation en vigueur.
Sa technicité et ses compétences sont reconnues dans la prévention des risques incendie, l’extinction, le contrôle d’accès et la sécurité anti-intrusion.
Fort d’une expérience de plus de trente ans dans l’installation de SSI (Systèmes de Sécurité Incendie), EUROPE SECURITE protège et maintient des installations les plus diverses : des bâtiments tertiaires, des immeubles de grande hauteur (IGH), des hôpitaux, des centres commerciaux, des aéroports et des sites industriels.
EUROPE SECURITE détient une expertise toute particulière dans la mise en œuvre des solutions de sécurité ESSER du Groupe Honeywell et de leur intégration. Les compétences d’EUROPE SECURITE s’étendent à la Gestion Technique Centralisée qui permet de gérer, d’organiser et traiter l’ensemble des informations techniques présentes dans les constructions modernes.
La Division Service met à la disposition des clients un centre d’accueil téléphonique dédié et professionnel et offre selon les besoins des interventions sous 2 ou 4 heures après l'appel, 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année.
A la demande des ses clients EUROPE SECURITE propose un bilan annuel qualitatif et quantitatif de ses interventions pour convenir avec eux d’un plan d'amélioration de leur exploitation.
POUR EUROPE SECURITE : PARTENAIRE C’EST UN METIER http://www.honeywell-hbs.fr http://www.honeywell.com/sites/acs/ http://www.honeywell.com/buildingsolutions |
| Process Solutions |  | | Honeywell Process Solutions (HPS) propose une large gamme de solutions comprenant des produits et des systèmes de contrôle-commande, ainsi que des logiciels de gestion de production. HPS est le plus grand fournisseur de logiciels de contrôle-commande avancés et de systèmes de gestion de sécurité, des systèmes d'imagerie et de surveillance Web, de l'instrumentation (enregistreurs, contrôleurs et régulateurs) ainsi que des services de conseil, de mise en réseau, de gestion de projets, d'ingénierie et d'installation. HPS propose également des capteurs de mesure physiques (position, pression, débit d'air, température et courant), des capteurs optiques.
Honeywell Process Solutions propose des solutions pour les industries de processus et hybrides,en particulier le raffinage, le pétrole et le gaz, la pâte, le papier, l'impression, l'exploration, les minerais et les métaux, la chimie, les industries pharmaceutiques, l'environnement et la production électricité.
Notre mission est d'améliorer les performances de nos clients et de les conforter dans leur choix" en leur fournissant des solutions d'automatisation et de contrôle, des équipements et des services à la pointe de la technologie
Adresse : Honeywell Process Solutions Parc Technologique de St Aubin 91192 Gif Sur Yvette Cedex Téléphone: +33 (0) 1 60 19 80 00 Fax:+33 (0)1 60 19 81 81 | />
| Mesure et Contrôle Industriels |  | | Instruments de Mesure et de Régulation dédiés au contrôle de procédés industriels, répartis en trois familles de produits : les Instruments de contrôle de processus, les capteurs / transmetteurs de mesure de terrain et les capteurs / transmetteurs d’analyse de liquide.
L’offre est constituée d’une large gamme de solutions et de services disponibles à tout moment et en tous lieux, incluant notamment des régulateurs et indicateurs modulaires, multivariables et/ou hybrides ; des transmetteurs de pression, de débit, de température ou multivariable ; des actionneurs électriques et des modules de contrôle de puissance ; des capteurs en ligne et analyseurs de liquide ; des enregistreurs linéaires ou circulaires ; des solutions d’acquisition de données ; et des solutions de mesure sans fil et de renseignements.
Pour en savoir plus: www.honeywell.com/imc
Demande de renseignements: imc.france@honeywell.com Honeywell Mesure et Contrôle Industriel (IM&C) Parc Technologique de St Aubin 91192 Gif Sur Yvette Cedex Téléphone: +33 (0) 1 60 19 80 75 Fax:+33 (0)1 60 19 82 01
|
| Security |  | | Honeywell Security conçoit, fabrique et commercialise une grande gamme de produits de sécurité : des systèmes d’alarmes intrusion, de contrôle d’accès et de vidéo surveillance, qui sont novateurs, facile à installer, facile à utiliser et comptent parmi les plus fiables. Nos produits surveillent et protègent des millions de foyers, d’entreprises et de sites sensibles à travers le monde. http://www.honeywell.com/security/fr/ |
| Protection Incendie |  | | ESSER est un spécialiste européen des systèmes de sécurité du bâtiment. ESSER, acteur majeur du marché de la détection incendie, propose une gamme complète de systèmes de sécurité incendie conventionnels et adressables. ESSER offre à ses clients tous les moyens d'être autonomes et met à leur disposition un réseau national de prestataires agréés, 2 centres de formation à Lyon et Paris, un service hot Line. ESSER est qualifié APSAD. Les Systèmes ESSER se distinguent par leur modularité, leur capacité d'extension, leur grande fiabilité dans la détection et offrent par leur ouverture et leur convivialité une réelle valeur ajoutée pour l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité incendie.
ESSER a développé une approche de commercialisation originale qui fait des installateurs ses partenaires privilégiés vis à vis des utilisateurs finaux.
Là où d'autres constructeurs concentrent leur développement sur la vente récurrente de services, ESSER assure un transfert maîtrisé de ses compétences et des outils d'exploitation afin de donner une entière autonomie aux installateurs.
http://www.novar.fr/ |
|
|