|
Historia w Polsce |
 |
| |
Honeywell Sp. Z o. o. działa od 1993 roku, jednakże pierwsze kontakty handlowe zostały nawiązane już w latach 60-tych, kiedy to firma zaoferowała polskim kontrahentom urządzenia dla przemysłu chemicznego, naftowego i rafineryjnego. Pierwszymi odbiorcami stały się Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Rafineria Gdańska, Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu.
W latach 70-te oferta Honeywell obejmowała również systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla warszawskich hoteli oraz szeroką gamę produktów dla domów mieszkalnych.
1990 – otworzenie przedstawicielstwa Honeywell w Warszawie 1993 – przekształcenie przedstawicielstwa w Honeywell Sp. z o.o. – spółkę prawa polskiego 1996 – uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie normy ISO 9001 1997 – otworzenie oddziału w Gdańsku 2003 – otworzenie oddziału w Poznaniu 2003 – Otworzenie biura w Krakowie z branży Automatyka Lotnicza i Kosmiczna 2004 – otworzenie oddziału w Kędzierzynie Kożlu
Dziś nasze usługi na terenie całego kraju oferuje około 100 pracowników z pośród których:
 | | ponad 90% posiada wyższe wykształcenie |  | | 85 % zna co najmniej jeden obcy język |  | | 80% kadry inżynierskiej odbyło szkolenia w fabrykach Honeywell |  | | 100% handlowców uczestniczyło w szkoleniach w zakresie sprzedaży I marketingu |  | | 100% pracowników uczestniczy we wdrożeniu I utrzymaniu systemu jakości normy ISO |
100% kadry zarządzającej bierze udział w realizacji projektów w oparciu o metodykę jakości SixSigma. |
|
|