Materiały specjalne


Firma Honeywell jest głównym dostawcą materiałów specjalnych wysokiej jakości, które można znaleźć w prawie wszystkich elementach codziennego użytku – zarówno w pracy jak i w domu. Przez materiały specjalne rozumie się fluoropochodne węglowodorów, specjalne błony, wysokiej jakości włókna, odczynniki i chemię laboratoryjną, materiały elektroniczne wysokiej czystości, materiały luminescencyjne, chemikalia wysokowartościowe i specjalistyczne, półprodukty i specjalne dodatki. Materiały Specjalistyczne Honeywell wytwarzane są w warunkach wysokiej i bardzo wysokiej czystości, dla zastosowań w przemyśle telekomunikacyjnym i elektronicznym, przemyśle samochodowym, technologiach sterowania warunkami otoczenia, działalności konstrukcyjnej, opakowaniach i kolorystyce, jak również w obszarze rolniczym i farmaceutycznym. Centrala znajduje się w Morristown, New Jersey, USA. Produkcja natomiast jest zlokalizowana w różnych częściach świata.

Barwniki fotograficzne PINA®
Barwniki fotograficzne Honeywell wykorzystywane są do błon, błon do zdjęć rentgenowskich, drukowanych komputerowo tabliczek, holografii i litografii półprzewodnikowej.Barwniki fotograficzne PINA® mają liczne zastosowania w materiałach filmów. Specjalne sensybilizatory zamieniają czułość świetlną na pożądane kolory. Stabilizacja barwników fotograficznych pomaga wykonywać trwałe materiały fotograficzne. Barwniki IR umożliwiają bezpośrednie wykorzystanie danych komputerowych.

Barwniki luminescencyjne Lumilux®
Honeywell oferuje opatentowane produkty do oznaczeń wyjść awaryjnych i ścieżek ewakuacyjnych.Barwniki odblaskowe i luminescencyjne wykorzystywane są do celów ratowania życia, takich jak oznaczenia wyjść awaryjnych. Mogą być także stosowane do ochrony przed fałszerstwem ważnych dokumentów, takich jak karty kredytowe lub produkty markowe.

Chemikalia Oczyszczone
Honeywell dostarcza półprodukty bazowe do produkcji lekarstw.Oferta firmy Honeywell zawiera szerokie spektrum półproduktów organicznych i substancji aktywnych, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym oraz do przygotowania produktów ochrony upraw. Oferta zawiera również silany i systemy elektrolitów.

Czynniki Chłodnicze
Właściwy rodzaj uszczelnienia jest elementem kluczowym w przypadku czynników chłodzących.Honeywell jest ogólnoświatowym liderem w dziedzinie technologii fluoropochodnych węglowodorów (HFC). Szeroka gama czynników chłodzących oferuje przyjazne dla środowiska rozwiązania oraz obszerne wsparcie dla producentów klimatyzacji i sprzętu chłodzącego.

Dodatki Specjalne
Specjalne wytłaczarki wykorzystywane są do sprawdzenia właściwości specjalistycznych dodatków w laboratorium aplikacyjnym Honeywell’a w Seelze.Smary PVC oraz woski PE zawierają się w ofercie Dodatki Specjalne i są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji. Istotne znaki firmowe tego typu produktów: Rheochem® smary do podwyższenia wydajności, A-C® Waxes, AClyn® jonomery o niskiej masie cząsteczkowej, ACumist®, Micronized PE woski, OptiPak™ kompozyty drewno-plastik.

Szerszy opis
Polimery A-C® Polyoelfin www.acwax.com
Smary Rheochem® www.rheochem.com

Enovate®
Produkty Enovate® znajdują szerokie zastosowanie w izolacji budynków.Enovate® jest nazwą gatunku, opartych na fluoropochodnych węglowodoru, czynników pieniących Honeywell do sztywnych i elastycznych materiałów piankowych. Produkty Honeywell nie niszczą warstwy ozonowej i zapewniają lepsze własności izolacyjne i mają istotny wkład w ochronę środowiska.

Materiały Elektroniczne
Wykorzystanie w doświadczalnych zakładach produkcyjnych bardzo wysokiej czystości, w których wytwarzany jest kwas fluorowodorowy.Honeywell Electronic Materials jest głównym dostawcą materiałów dla przemysłu półprzewodnikowego, opracowującym i produkującym szeroką gamę elementów, wykorzystywanych w produkcji obwodów zintegrowanych.

Nieorganiczne Chemikalia Oczyszczone Honeywell Riedel-de Haën®
Chemikalia oczyszczone Honeywell Riedel-de Haën® wykorzystywane są w licznych aplikacjach różnorodnych przemysłów.Oferta składa się z ważnych nieorganicznych chemikaliów specjalistycznych wysokiej czystości, wykorzystywanych w przemyśle szklanym, metalurgii, do spawania oraz lutowania, spoiw, polimerów, żywic, gum, jedzenia oraz kosmetyków.

Nylon
Honeywell oferuje szeroką gamę włókien nylonowychHoneywell Nylon jest producentem włókien i żywic nylon 6, materiałów włókienniczych i włókien alternatorów, specjalistycznych polimerów oraz półproduktów chemicznych. Jednocześnie jest on największym na świecie producentem kaprolaktamu oraz nawozów z siarczanu amonowego, z produkcją zlokalizowaną w jednym miejscu.

Rozpuszczalniki i Bioodczynniki
Rozpuszczalniki Honeywell znane są na całym świecie dzięki wybitnej jakości i czystości.Honeywell zapewnia wysokiej czystości rozpuszczalniki zarówno dla małych zastosowań laboratoryjnych jak i do dużej produkcji. Oferta zawiera również szeroką gamę odczynników do syntezy DNS, RNS i peptydów. Dostępne są także preparaty specjalistyczne. Produkty te sprzedawane są pod marką Honeywell Burdick&Jackson. Oznaczają jakość, czystość i niezawodność.

Specjalistyczne Błony
Honeywell oferuje specjalistyczne błony o nadzwyczajnych własnościach zaporowych.Honeywell wytwarza zaawansowane błony specjalistyczne w oparciu o żywice fluoropolimerowe oraz poliamidowe o wysokich własnościach zaporowych przeciwko wodzie i tlenowi. Produkty te (Aclar®, Aegis® Aclon®, Capran®) wykorzystywane są przez różnego rodzaju przemysły do pakowania lekarstw, butelek PET oraz w przemyśle elektronicznym jak i lotniczym i kosmonautycznym.

Zaawansowane Włókna Spectra®
Włókna Honeywell Spectra są dziesięć razy mocniejsze niż żelazo i lżejsze niż woda.Włókna polietylenowe Honeywell Spectra® są dziesięć razy wytrzymalsze niż żelazo i lżejsze niż woda. Włókna te wykorzystywane są na liny, ochronę pojazdów, odzież ochrony osobistej, w zastosowaniach wojskowych, żyłkach siatek i wędek oraz wielu innych zastosowaniach.
Wyniki