Specialty Materials

        
Honeywell Specialty Materials liefert hochleistungsfähige Materialien wie Fein- und Spezialchemikalien, hochreine Chemikalien und ultra-hochreine Elektronikchemikalien, Lösungsmittel, Leuchtstoffe, Fotofarbstoffe, Spezialadditive und Kältemittel für eine Vielzahl von Industrien. Diese finden sich in fast allen Gegenständen des täglichen Lebens – sei es im Arbeitsumfeld oder zu Hause.

Honeywell stellt die Materialien in reiner und hochreiner Form her: für Anwendungen in der Telekommunikations- und Elektronikindustrie, im Automobilbau, in der Klimatechnik, in der Bauindustrie, in Verpackungen und Farben, in der Landwirtschaft und Pharmazie.

Hauptsitz dieses Geschäftsbereiches ist in Morristown, New Jersey, USA. Produktionsstandorte sind über die gesamte Welt verteilt. In Deutschland ist einer der weltweit größten Chemiestandorte angesiedelt: die Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH bei Hannover. An diesem Standort mit über hundertjähriger Tradition und Erfahrung in Produktion und Forschung werden rund 2000 verschiedene Produkte hergestellt.

Elektronikchemikalien
Arbeiten in der ultra-hochreinen Pilotanlage für Fluss-säure Honeywell liefert für die Produktionsprozesse in der modernen Halbleiterindustrie hochreine Chemikalien zum Ätzen und Reinigen. Fluss-Säure ist dabei das wichtigste Erzeugnis.

Infomationen zu patentierten Verpackungen
http://www.qc-system.com/

Enovate® Treibmittel
Enovate Produkte finden vielfältige Anwendungen im Bereich der Isolierung von Gebäuden.  Unter dem Markennamen Enovate® bietet Honeywell auf Fluorkohlenwasserstoff basierende Treibmittel für feste und flexible Schaumstoffe an. Honeywells nicht-ozonschädigende Produkte zeigen überlegene Wärmedämmeigenschaften und leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Feinchemikalien
Honeywell liefert wichtige Grundstoffe für die Herstellung von Medikamenten Honeywells Produktportfolio umfaßt ein breites Spektrum an organischen Produkten, wie Intermediate und Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie und die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, Silane und Elektrolyte.

Anorganische Feinchemikalien Honeywell Riedel-de Haën®
Honeywell Riedel-de Haën® fine chemicals are used for a wide variety of industries and applications Das Produktportfolio umfasst wichtige anorganische reine und hochreine Spezialitäten für die Glas- und Metallverarbeitung, Schweiß- und Löttechnik, für Klebstoffe, Katalysatoren, Polymere, Harze, Gummi, Nahrungsmittel, Gesundheit und Kosmetik.

Harze und Chemikalien
Honeywell über patentgeschütze Produkte für Fluchtwegmarkierungen Honeywells Geschäftsbereich Harze und Chemikalien offeriert ein starkes Produktportfolio und Produktionsstätten für eine Vielzahl von weltweiten Kunden. Die Produkte schließen Caprolactam und andere Chemikalien ein, sowie Ammonium Sulfat, Spezialpolymere und Textilfasern.

Kältemittel
Honeywell ist weltweit führend im Bereich der Fluorkohlenwasserstoff-Technologie  Honeywell ist weltweit führend im Bereich der Fluorkohlenwasserstoff (FKW)-Technologie. Eine breite Palette von Kältemitteln bietet Klima- und Kühlanlagenherstellern umweltfreundlichere Lösungen und umfassende Unterstützung.

Lösungsmittel und Bioreagenzien
Honeywells Lösungsmittel sind weltweit bekannt für ihre hohe Qualität und Reinheit Honeywell bietet hochreine Lösungsmittel für verschiedenste Anwendungen, vom Labor bis zum Produktionsbereich. Das Portfolio beinhaltet darüber hinaus eine breite Palette an Reagenzien für die Synthese von DNA, RNA und Peptid Molekülen. Spezielle Formulierungen stehen für alle gängigen Synthese Systeme zur Verfügung. Unter dem Produktmarkennamen Burdick & Jackson stehen sie für hohe Qualität, Reinheit und Zuverlässigkeit.

Lumilux® Leuchtstoffe
Honeywell verfügt über patentgeschütze Produkte für Fluchtwegmarkierungen Nachleuchtende und fluoreszierende Leuchtstoffe dienen der lebensrettenden Fluchtwegmarkierung. Sie werden auch eingesetzt, um wichtige Dokumente wie beispielsweise Kreditkarten und Markenprodukte fälschungssicher zu machen.

Pina® Fotofarbstoffe
Honeywells Fotofarbstoffe werden für Filme, Röntgenfilme, Druckfilme, Computerdruckplatten, Holographien und Halbleiter-Lithographien verwendet PINA® Fotofarbstoffe haben vielschichtige Funktionen in Filmmaterialien. Spezielle Sensibilisatoren liefern die Lichtempfindlichkeit in der gewünschten Farbe. Stabilisierende Photofarbstoffe tragen dazu bei, daß die Bildmaterialien haltbar sind. IR-Farbstoffe ermöglichen die direkte Nutzung von Computerdaten.

Spectra® Hochleistungsfasern
Honeywell Spectra Fasern sind zehnmal so stark wie Stahl und leichter als Wasser Honeywells Spectra® Polyethylen Fasern sind zehnmal so stark wie Stahl und dabei leighter als Wasser. Die Fasern werden für Tauwerk, Fahrzeugschutz, persönliche Schutzkleidung, Angeln und viele andere Anwendungen eingesetzt.

Spezialadditive
Spezielle Strangpressen werden für die Arbeit in Honeywells Anwendungslabor für Spezialadditive in Seelze eingesetzt PVC Gleitmittel und PE Wachse gehören zum Produktportfolio der Spezialadditive mit einer Vielzahl an Anwendungen.
Wichtige Produktmarken: Rheochem® Gleitmittel zur Produktivitätssteigerung, A-C® Wachse, AClyn® Niedermolekulare Ionomere, ACumist® Mikronisierte PE Wachse, OptiPak ™ Holz-Plastik-Verbundstoffe.

Weitere Informationen
Rheochem® lubricant www.rheochem.com

Spezialfolien
Honeywell bietet hochwertige Spezialfolien mit hervorragenden Barriereeigenschaften Honeywell bietet hochwertige Spezialfolien auf Basis von Fluorpolymer Harzen und Polyamiden mit hohen Barriereeigenschaften gegen Wasser- und Sauerstoffeinfluss. Diese Produkte (Aclar®, Aegis® Aclon®, Capran® ) werden in einer Vielzahl von Industrien verwendet: Verpackungen für Medikamente, Lebensmittel, PET-Flaschen, Elektronikindustrie, Luft- und Raumfahrt.

Weitere Informationen
Aegis Harze http://www.honeywell.com/sites/sm/aegis/

UOP LL
UOP LL UOP LLC ist eine Tochtergesellschaft von Honeywell International. UOP ist ein führender Zulieferer für die petrochemische Industrie. Darüberhinaus entwickelt und produziert UOP Katalysatoren, Absorptioinsmittel und Spezialmaterialien.
Suche - Honeywell Schweiz

Sprache auswählen
Honeywell Schweiz