Eine effektive Gasvorbehandlung kann die betriebliche Effizienz der LNG-Anlage verbessern, indem sie schädliche Verunreinigungen vor der Verflüssigung entfernt. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlagen, mit weniger Prozessstörungen und längeren Intervallen zwischen Shutdowns zu betreiben. Dies kann die Verfügbarkeit verbessern, Ausfallzeiten reduzieren und Betriebskosten senken, während strenge Produktspezifikationen eingehalten und wertvolles Produktionskapital geschützt wird.
Integriertes LNG für einen vereinfachten Betrieb
Innovative LNG-Technologie für bessere Ergebnisse und ein geringeres Risiko
Innovative LNG-Technologie für bessere Ergebnisse und ein geringeres Risiko
Integrierte LNG-Lösungen in der gesamten Wertschöpfungskette
Die LNG-Angebote von Honeywell unterstützen wichtige Phasen der LNG-Wertschöpfungskette, einschließlich Vorbehandlung, Verflüssigung, Rückgewinnung von Erdgasflüssigkeiten (NGL), Versand, Wiedervergasung, Pipelines, skalierbare Anlagen und digitale Lösungen. Wir unterstützen einen zuverlässigen und sicheren Betrieb mit den wichtigsten Vorteilen:
- Unterstützung der Bankfähigkeit: Unsere integrierten LNG-Technologien und -Services steuern das Projektrisiko und verringern die Komplexität.
- Werkseffizienz: Erweiterte Technologien unterstützen die betriebliche Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Vereinfachung: Unsere integrierten Lösungen können einen einzigen Ansprechpartner bieten und die koordinierte Ausführung unterstützen.
- Expertenorientiert: Unsere Lösungen basieren auf jahrzehntelanger technischer Expertise, um einen effizienten Anlagenbetrieb zu unterstützen.
-
20 Jahre bis zur Verdopplung der Nachfrage
Der LNG-Nachfragemarkt hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht und wird sich voraussichtlich in den nächsten zwei Jahrzehnten verdoppeln.
-
40 % Anstieg
Neue Verflüssigungsprojekte führen in den nächsten vier Jahren zu einem Anstieg der globalen LNG-Produktionskapazität um 40 Prozent.
-
130+ Millionen Tonnen
Laut den aktuellen Prognosen zur LNG-Kapazität wird bis zum Jahr 2040 eine Differenz von 130 Millionen Tonnen Nettokapazität jährlich erforderlich sein, um die weltweite Nachfrage zu decken.
Unterstützung der LNG-Energieproduktion auf der ganzen Welt
Der Betrieb von Flüssigerdgasanlagen hängt zunehmend von Flexibilität und digitalen Erkenntnissen ab, die den Betreibern einen besseren Überblick verschaffen und einen intelligenteren Betrieb ermöglichen. Die Automatisierungs- und Prozesstechnologien von Honeywell unterstützen die LNG-Produktion in der gesamten Wertschöpfungskette, darunter:
Häufig gestellte Fragen
Die Einbindung mehrerer LNG-Anlagen in einem zentralen Arbeitsbereich macht ihren koordinierten Einsatz möglich und bietet externe Zusammenarbeit sowie verbesserte Leistung in allen Werken. Dieser Ansatz erhöht die Zuverlässigkeit und rationalisiert die Entscheidungsfindung. Er gestattet es den Betreibern somit, prädiktive Analysen für zustandsorientierte Wartung zu implementieren, während die Flexibilität in jeder Einrichtung gewahrt bleibt.
Die Leistung des Wärmetauschers bei der LNG-Verflüssigung hängt von Faktoren wie thermischer Auslegung, Materialauswahl, Durchflussverteilung und Verschmutzungsvermeidung ab. Erweiterte Wärmetauscher mit Spulentechnologie ermöglichen in Kombination mit Automatisierung eine besonders effiziente Kühlung. Digitale Tools helfen, sowohl die Ausstattung als auch die Prozesse zu verbessern. Die Reduzierung von Ausfallzeiten durch Analysen trägt auch zur langfristigen betrieblichen Effizienz bei.
LNG-Verflüssigungstechnologie ist der Prozess, der Erdgas auf -160 °C (-260 °F) kühlt und es in eine Flüssigkeit verwandelt, damit es effizient gelagert und transportiert werden kann. Die Wahl der Verflüssigungstechnologie wirkt sich direkt auf die Effizienz der Anlage, ihre Zuverlässigkeit, die Investitionsausgaben des Projekts, die Betriebskosten sowie die nutzbare Energieausbeute aus.
Die proprietäre Verflüssigungstechnologie von Honeywell, unterstützt durch spiralgewickelte Wärmeaustauscher und integriertes Prozessdesign, hilft Betreibern, einen höheren Durchsatz, einen geringeren Energieverbrauch und eine schnellere Projektabwicklung zu erreichen. Dies macht sie zu einem Schlüsselfaktor für Greenfield-LNG-Megaprojekte, modulare LNG-Entwicklungen und Kapazitätserweiterungen.