- Uutiset
- Kuinka USB:t muodostavat suuren kyberturvallisuusuhan

Kuinka USB:t muodostavat suuren kyberturvallisuusuhan
Näiden pienten laitteiden kytkeminen voi aiheuttaa suuren riskin teollisuudelle.
Kalliit häiriöt. Infrastruktuuri vaarassa. Yksityiset tiedot alttiina. Kyberturvallisuus ei koskaan ole ollut yhtä tärkeää.
Useissa toiminnoissa hyödynnetään USB-medialaitteita, kuten siirrettäviä tallennuslaitteita (flash-asemia, ulkoisia kiintolevyjä) – USB-laitteiden käyttö näissä laitoksissa kasvoi 30 % vuodessa.
Kaikki, mikä kytketään USB-porttiin, saattaa olla uhka.
Työntekijät ja urakoitsijat käyttävät USB-laitteita teollisuuslaitoksissa ympäri maailman, sillä ne ovat kätevä tapa siirtää tiedostoja ja korjauspäivityksiä.
Vuoden 2021 USB-uhkaraporttimme osoittaa, että ne tekevät teollisista verkoista haavoittuvaisia.
Uudessa tutkimuksessa kerättiin tietoja Honeywell Secure Media Exchangen (SMX) kautta yli 60 maassa sijaitsevista sadoista energia-, öljy- ja kaasu-, kemikaali-, rakennus-, ilmailu- ja muiden teollisuusalojen laitoksista.
79 % uhkista voi potentiaalisesti vaikuttaa kriittisesti operatiivisen teknologian (OT) järjestelmiin
Nousu on merkittävä, sillä vuonna 2020 lukema oli 59 % ja vuonna 2019 26 %.
37 % uhista oli erityisesti suunniteltu käyttämään siirrettäviä tallennusvälineitä
Se on lähes kaksinkertainen vuoden 2020 raportin 19 prosenttiin ja yli nelinkertainen vuoden 2019 9 prosenttiin verrattuna.
USB-laitteiden käytön lisääntyminen 30 % vuodessa
Globaalin pandemian myötä USB-laitteiden käyttö tuotantolaitoksissa lisääntyi.
12 % uhista perustui sisältöön
Tämäntyyppisten uhkien kasvu oli 110 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä uusi trendi osoittaa siirtymän uhkista suoritettavista tiedostoista ja arkistoista (.exe ja .zip) itse asiakirjoihin (.PDF, Office-tiedostot).
Lataa Honeywellin teollisen kyberturvallisuuden USB-uhkaraportti 2021 kokonaisuudessaan.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.