Automazione progettata appositamente per le prestazioni degli edifici

Sfrutta le funzionalità per ottimizzare le operazioni a tutela della vita e della sicurezza, l’efficienza operativa e l’efficienza energetica.

Cooling equipment in a modern factory, fans are working
Low-angle view of modern glass skyscrapers and an arched pedestrian bridge in a contemporary urban business district at dusk.

Sfrutta le funzionalità per ottimizzare le operazioni a tutela della vita e della sicurezza, l’efficienza operativa e l’efficienza energetica.

Ottimizza le prestazioni degli edifici. Semplifica le operazioni.

Che tu sia responsabile di un data center hyperscale, di un vasto campus universitario, di un grande ospedale comunitario o di un resort a cinque stelle, i tuoi edifici sono parte integrante della tua attività. Honeywell offre soluzioni di automazione che migliorano le prestazioni dei tuoi edifici e che ti permettono di ottenere i risultati aziendali che ti interessano. Possiamo aiutarti a gestire il consumo energetico, migliorare il tempo in attività degli edifici, semplificare le operazioni di routine, ridurre i tempi di risposta agli incidenti e creare spazi più sicuri, più sani e più confortevoli.

A low-angle view of a contemporary glass skyscraper featuring a unique, pixelated architectural design with illuminated windows against a twilight sky.

Gestisci il consumo energetico. Valorizza le esperienze.

Gli edifici consumano molta energia, ma con l'automazione puoi rafforzare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi energetici, utilizzando funzionalità che vanno dai sistemi di gestione degli edifici e dai controlli software avanzati alla resilienza energetica e alla gestione dei carichi, senza sacrificare l’esperienza degli occupanti.

 

  • Sistemi di gestione degli edifici
  • Contratti di prestazione energetica
  • Sistemi di accumulo di energia
  • Gestione del carico
Low-angle perspective of a contemporary glass skyscraper exterior featuring reflective panels and a clean, paved pedestrian plaza.

Rileva e rispondi più velocemente. Ottimizza sicurezza e protezione.

La sicurezza di persone, luoghi e processi è un’assoluta priorità. Ci impegniamo a fornire soluzioni progettate appositamente per promuovere la sicurezza in tutti gli aspetti chiave delle operazioni di un edificio, dalle misure di prevenzione antincendio e antinfortunistica a quelle per l’incolumità personale, fino alla sicurezza fisica e alla sicurezza informatica della tecnologia operativa (OT). Utilizziamo l'automazione degli edifici per accelerare il rilevamento, migliorare la risposta alle emergenze, gestire gli accessi e proteggere le tecnologie operative.

 

  • Sistemi di sicurezza integrati
  • Controllo accessi da dispositivi mobili
  • Sistemi video in rete
  • Sistemi digitalizzati per la prevenzione antincendio e antinfortunistica
  • Soluzioni avanzate per il rilevamento degli incendi
  • Sicurezza informatica della tecnologia operativa (OT)
Employees navigate multi-level glass walkways in a modern office atrium featuring internal greenery and reflective architecture.

Crea esperienze eccezionali. Migliora la soddisfazione.

Il modo in cui le persone vivono il tuo edificio è importante. Che tu gestisca un ospedale locale, una struttura alberghiera a cinque stelle o un edificio adibito a uffici, i tuoi occupanti hanno esigenze specifiche e noi abbiamo le soluzioni per soddisfarle. Le soluzioni Honeywell building solutions per gli edifici utilizzano l'automazione per integrare i vari sistemi e creare esperienze più piacevoli per gli occupanti: dalla realizzazione di ambienti progettati per supportare cure di qualità a soggiorni più appaganti per gli ospiti, fino ad ambienti di ufficio più confortevoli e intuitivi.

 

  • Controllo personalizzato della temperatura
  • Soluzioni per la qualità dell'aria interna
  • Sistema di chiamata infermieri
  • Check-in e accesso da dispositivi mobili
  • Sistemi di gestione delle camere d’albergo
  • Gestione di visitatori e fornitori esterni
Modern corporate skyscrapers rise above a sunlit urban intersection in the vibrant business district of downtown Miami, Florida.

Connetti i tuoi edifici. Ottieni informazioni più utili.

I sistemi che operano in modo isolato non garantiscono prestazioni ottimali rispetto alle tue esigenze. Collegare gli asset degli edifici, dall'edge al cloud, può aiutarti a sfruttare i dati generati dai singoli asset e convertirli in informazioni che possono migliorare il processo decisionale relativo alla gestione dell’edificio. Contribuiamo a semplificare il processo IT e a rendere la connettività universale in modo che i sistemi possano connettersi più rapidamente, offrendoti il vantaggio di un monitoraggio e un’ottimizzazione continui tra sistemi, fornitori e siti. Un edificio completamente connesso significa visibilità continua, supporto da remoto e applicazioni avanzate per esigenze critiche, indipendentemente dal fatto che si gestisca un solo sito o migliaia di siti.

Domande frequenti

Sistemi dell'edificio isolati spesso implicano dati isolati. Ciò può rendere difficile analizzare le informazioni ricavate dai dati e ottenere prestazioni ottimali. Un edificio connesso consente alle aziende di integrare i sistemi, sfruttare capacità di elaborazione scalabili sull'edge e nel cloud e ottenere informazioni essenziali su tutte le operazioni. Permette l’esecuzione di flussi di lavoro più intelligenti connettendo i sistemi all'interno di un unico ecosistema e consentendo ai dati contestualizzati di fluire senza intoppi, per un processo decisionale più informato.

Gli edifici consumano quantità significative di energia. In base a posizione geografica, riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, illuminazione e altri sistemi possono rappresentare circa tre quarti dell’impronta ambientale totale di uno stabilimento tipo, rispetto a circa il 25% attribuito alle attività legate alla costruzione.1 Sfruttare i sistemi di gestione degli edifici (BMS) e i controlli software avanzati può aiutare gli operatori a ottimizzare i sistemi HVAC, le caldaie, i refrigeratori, le reti di sensori e i sistemi di illuminazione per contribuire a raggiungere gli obiettivi di consumo energetico. Le soluzioni software avanzate possono aiutare a controllare, gestire e ottimizzare il consumo energetico, al fine di gestire meglio i costi e offrire più resilienza.

Un sistema di gestione dell'edificio (BMS) o i controller dell'edificio vengono utilizzati per gestire gli asset dell'edificio come riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), caldaie, refrigeratori, illuminazione, sicurezza, impianti antincendio e altro ancora. Questi sistemi automatizzano i processi e regolano le prestazioni delle apparecchiature per consentire l’esecuzione di operazioni precise, coerenti ed efficienti. Un BMS è spesso considerato il “cervello” di un edificio: questi sistemi separati ed esterni interpretano i dati provenienti dai sensori, inviano comandi alle apparecchiature, abilitano funzioni come la velocità del motore, automatizzano il sequenziamento di attività complesse e apportano regolazioni in tempo reale per mantenere le condizioni desiderate. Come il cervello umano, questi piccoli ma potenti sistemi permettono l’esecuzione di attività complesse in un edificio.

Affinché i sistemi di rilevamento del fumo funzionino correttamente, il fumo deve spostarsi dalla sorgente al sensore a una densità rilevabile. L'approccio tradizionale al rilevamento del fumo è quello di posizionare i sensori vicino al soffitto o sul soffitto, perché il fumo tende a salire verso l’alto. Le soluzioni avanzate di rilevamento del fumo, o sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione, campionano continuamente l'aria, sono progettate per fornire un avviso precoce dei rischi di incendio e contribuiscono a rilevare le minacce nelle fasi iniziali. Questi dispositivi sono spesso dotati di una sensibilità ad ampio spettro, per identificare anche la più piccola quantità di fumo nell'aria ed evitare che anche l’incendio apparentemente più insignificante possa causare danni irreparabili. Le tecnologie di rilevamento avanzate possono essere collocate in posizioni strategiche, spesso in combinazione con i rilevatori tradizionali, per monitorare continuamente la presenza di eventuali tracce di fumo. In questo modo i potenziali incendi possono essere intercettati direttamente alla fonte.

Un’azienda efficiente inizia da edifici efficienti

Fonti:

1 McKinsey & Company, “Accelerating green growth in built environment”, novembre 2022. [Consultato il 30 maggio 2024]