Per prevenire i tempi di inattività nei data center è opportuno considerare tecnologie come sistemi di rilevamento precoce dei fumi, soluzioni di accumulo di energia, manutenzione predittiva e infrastrutture ridondanti per l'alimentazione elettrica e il raffreddamento. Negli ultimi tre anni, il 40% delle aziende ha subito un’interruzione del servizio IT significativa o grave causata da errori umani. Questo dato evidenzia la necessità di automatizzare le procedure e i flussi di lavoro standardizzati, nonché di utilizzare un monitoraggio integrato per massimizzare il tempo in attività2.
Soluzioni per data center per soddisfare una domanda in continua crescita
Migliora il tempo in attività e supporta la scalabilità operativa con soluzioni progettate per rispondere efficacemente a una domanda in aumento.
Migliora il tempo in attività e supporta la scalabilità operativa con soluzioni progettate per rispondere efficacemente a una domanda in aumento.
Migliora il tempo in attività. Riduci il rischio di interruzioni. Soluzioni per data center di qualsiasi dimensione.
Gli operatori di data center hyperscale e colocation sono sottoposti a una forte pressione per scalare le loro operazioni e soddisfare una domanda in rapida crescita, trainata dal calcolo ad alte prestazioni e dai carichi di lavoro IA. Honeywell aiuta gli operatori di data center ad affrontare le sfide legate all'accelerazione nella creazione di una flotta globale standardizzata, con soluzioni di data center affidabili che aiutano a ottimizzare il tempo in attività della struttura, a migliorare l'efficienza operativa, a supportare gli obiettivi di gestione delle emissioni di carbonio e a proteggere lavoratori, dati e asset.
Domande frequenti
Per scegliere le soluzioni per data center più adatte alla tua azienda, devi innanzitutto identificare e valutare i fornitori di data center. È importante guardare oltre il semplice acquisto di soluzioni specifiche e collaborare con un partner che sia in grado di supportare l’intero ciclo di vita di un progetto, dalla progettazione e integrazione al servizio continuativo. Cerca un partner che abbia esperienza nei sistemi integrati per migliorare l'affidabilità e ridurre la complessità e che abbia anche una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti rispettando tempi e budget. Chiedi ai fornitori casi di studio, la loro percentuale di puntualità nelle consegne e dettagli su come i sistemi vengono monitorati e supportati nel tempo.
La progettazione del ciclo di vita può aiutare i data center a ottimizzare l'uso dell'energia e l'impatto ambientale introducendo pratiche efficienti in ogni fase, dalla scelta del sito alla gestione termica, fino alle soluzioni di automazione e recupero del calore di scarto. Un data center con un approccio al ciclo di vita ben pianificato, avvalendosi delle tecnologie disponibili in commercio, può ridurre l’impronta di carbonio fino al 69% rispetto ai progetti tradizionali che si concentrano solo sulla riduzione del valore PUE.3 Migliorare l’efficienza energetica non solo riduce l’impronta di carbonio, ma aiuta anche a ridurre i costi operativi e a prevenire i tempi di inattività, mantenendo i sistemi in funzione in modo più affidabile.
In genere un PLC (Programmable Logic Controller) è progettato per sistemi mission-critical ad alte prestazioni, come la gestione dell'infrastruttura energetica e degli impianti di refrigerazione nei data center. Offre tempi di risposta rapidi e ridondanza integrata. Un DDC (Direct Digital Controller) è particolarmente adatto a sistemi HVAC non critici, come uffici o reception, e include solitamente modelli predefiniti per facilitare la configurazione. Quando si tratta di controller, molti data center optano per un approccio ibrido, scegliendo di volta in volta quello più adatto alle specifiche esigenze di prestazioni e affidabilità di ciascuna applicazione.
Il rilevamento avanzato dei fumi è fondamentale nei data center perché i sistemi ad alto flusso d'aria potrebbero diluire il fumo, rendendo più difficile il rilevamento precoce di un incendio. Senza un rilevamento rapido e accurato, anche i minimi incidenti possono degenerare rapidamente, causando danni alle apparecchiature, perdita di dati e costosi tempi di inattività operativa. I sistemi di allarme precoce, come i sensori off-gas per batterie agli ioni di litio, i sistemi di rilevamento fumi ad aspirazione e i pannelli di allarme intelligenti, offrono un maggior tempo di reazione, contribuendo a proteggere le infrastrutture sensibili e a garantire il tempo in attività (up-time).
Fonti:
1 McKinsey & Company, “Accelerating green growth in built environment”, novembre 2022. [Consultato il 30 maggio 2024]
2 Uptime Institute, “Executive Summary, Annual outage analysis 2025”, maggio 2025. [Consultato il 6 maggio 2025]
3 Honeywell, “Design for More Efficient Data Centers”, marzo 2025. [Consultato il 21 gennaio 2026]