GNL integrato: contribuisce a semplificare le operazioni

Innovativa tecnologia per il GNL progettata per migliorare i risultati e ridurre i rischi

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

Innovativa tecnologia per il GNL progettata per migliorare i risultati e ridurre i rischi

Soluzioni a GNL integrate in tutta la catena del valore

Le offerte di GNL di Honeywell  supportano le fasi fondamentali della catena del valore del GNL, tra cui il pretrattamento, la liquefazione, il recupero di liquidi di gas naturale (LGN), la spedizione, la rigassificazione, le condutture, gli impianti scalabili e le soluzioni digitali. Contribuiamo a gestire le operazioni in modo sicuro e affidabile con i seguenti benefici principali:

  • Supporto alla bancabilità: le nostre tecnologie e i nostri servizi integrati per il GNL sono progettati per migliorare la gestione del rischio e la complessità del progetto.
  • Efficienza dell’impianto: le tecnologie aumentate contribuiscono a supportare l’efficienza operativa, la sicurezza e l’affidabilità.
  • Semplificazione: le nostre soluzioni integrate offrono un unico punto di responsabilità e contribuiscono a un’esecuzione coordinata.
  • Guida di esperti:le nostre soluzioni si basano su decenni di esperienza tecnica a supporto di un funzionamento efficiente degli impianti.
hon-aerial-heavy-construction-site-cranes-industrial-complex-1855567610.jpg

Protezione del pretrattamento

Contribuisci a proteggere le apparecchiature di processo di importanza critica, supporta l’affidabilità e migliora il tempo in attività con soluzioni di rimozione dei contaminanti. Usa pompe e compressori progettati per condizioni operative gravose.

Honeywell offre soluzioni per i processi di pretrattamento e liquefazione del GNL, tra cui:

 

  • Rimozione di mercurio, gas acidi e idrocarburi pesanti.
  • Pompe centrifughe a trascinamento magnetico senza guarnizione per il trasporto delle ammine nei processi di trattamento dei gas.
  • Compressori di precisione che supportano unità di disidratazione a setacci molecolari per l’essiccazione dei gas.
hon-closeup-fuel-dispenser-nozzle-vehicle-tank-1263870756.jpg

Soluzioni per la liquefazione del GNL

La liquefazione del GNL di Honeywell combina tecnologia e flessibilità modulare a sostegno dell’affidabilità e delle tempistiche dei progetti e della gestione dei costi. Scopri soluzioni personalizzabili per la liquefazione del GNL, tra cui:

 

  • Scambiatori di calore a spirale.
  • Sistemi a gas naturale liquefatto (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG).
  • Tecnologia modulare per il GNL pre-assemblata adatta a un ampio ventaglio di impianti di varie dimensioni.
  • Capacità scalabili per impianti GNL di grandi dimensioni.
hon-industry-uop-lng-493462216-lng-16.png

Soluzioni di automazione e digitali.

Le soluzioni digitali e di automazione di Honeywell per i processi di lavorazione del GNL aiutano a fornire agli operatori informazioni predittive, automazione intelligente e strumenti scalabili per supportare l’efficienza e l’affidabilità nel tempo. Supporta la flessibilità e il controllo centralizzato con:

 

  • Una piattaforma digitale unificata per il monitoraggio in tempo praticamente reale.

  • Analisi predittiva.

  • Simulatori di formazione ad alta fedeltà.

  • Automazione integrata.

  • LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    Raddoppio della domanda in 20 anni

    La domanda di GNL è quadruplicata negli ultimi 20 anni e dovrebbe raddoppiare nei prossimi due decenni.

  • Aumento del 40%

    I nuovi progetti di liquefazione stanno determinando un aumento del 40% della capacità globale di produzione di GNL nei prossimi quattro anni.

  • 130+ milioni di tonnellate 

    Sulla base delle attuali previsioni di capacità di GNL, entro il 2040 sarà necessario colmare un divario di 130+ milioni di tonnellate annue per soddisfare la domanda globale.

Domande frequenti

Un pretrattamento efficace del gas può migliorare l’efficienza operativa dell’impianto di GNL rimuovendo le sostanze contaminanti dannose a monte della liquefazione. Questo approccio consente agli impianti di funzionare con meno anomalie di processo e intervalli più lunghi tra gli arresti. Può migliorare la disponibilità, ridurre i tempi di inattività e le spese operative, mantenendo al contempo rigorose specifiche di prodotto e proteggendo il prezioso capitale produttivo.

L’integrazione di più asset per GNL in un unico ambiente di lavoro centralizzato consente operazioni coordinate, collaborazione da remoto emigliori prestazioni tra gli impianti. Questo approccio migliora l’affidabilità, semplifica il processo decisionale e consente agli operatori di sfruttare l’analisi predittiva per la manutenzione basata sulle condizioni, mantenendo al contempo la flessibilità in ogni impianto.

Le prestazioni degli scambiatori di calore nella liquefazione del GNL dipendono da fattori quali il dimensionamento termico, la scelta dei materiali, la distribuzione del flusso e la prevenzione delle incrostazioni. La tecnologia avanzata degli scambiatori di calore a spirale consente un raffreddamento particolarmente efficiente se combinata con l’automazione. Gli strumenti digitali consentono di migliorare sia le apparecchiature che i processi. La riduzione dei tempi di inattività attraverso l’analisi contribuisce anche all’efficienza operativa a lungo termine.

La tecnologia di liquefazione del GNL è il processo che raffredda il gas naturale a -160 °C (-260 °F) trasformandolo in un liquido, in modo che possa essere immagazzinato e trasportato in modo efficiente. La scelta della tecnologia di liquefazione influisce direttamente sull’efficienza dell’impianto, l’affidabilità, il CAPEX del progetto, i costi operativi e il rendimento del trasporto merci.

 

La tecnologia di liquefazione proprietaria di Honeywell, supportata da scambiatori di calore a spirale e dalla progettazione integrata dei processi, aiuta gli operatori a ottenere una maggiore produttività, un minore consumo di energia e una più rapida realizzazione dei progetti. Ciò la rende un fattore chiave per i megaprogetti GNL greenfield, gli sviluppi modulari GNL e le espansioni di capacità.

Plasmiamo insieme il futuro del GNL