Automatyzacja zaprojektowana z myślą o efektywności budynku

Wykorzystaj możliwości, które pomagają optymalizować bezpieczeństwo ludzi i mienia, efektywność operacyjną oraz efektywność energetyczną.

Cooling equipment in a modern factory, fans are working
Low-angle view of modern glass skyscrapers and an arched pedestrian bridge in a contemporary urban business district at dusk.

Wykorzystaj możliwości, które pomagają optymalizować bezpieczeństwo ludzi i mienia, efektywność operacyjną oraz efektywność energetyczną.

Optymalizuj wydajność budynku. Uprość operacje.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz hiperskalowym centrum danych, rozległym kampusem uniwersyteckim, dużym szpitalem czy pięciogwiazdkowym kompleksem hotelowym, budynki są integralną częścią Twojej działalności. Honeywell dostarcza rozwiązania z zakresu automatyki, które pomagają zwiększać wydajność budynku i wspierać wyniki biznesowe ważne dla Twojej organizacji. Możemy pomóc zarządzać zużyciem energii, zwiększać dostępność budynków, upraszczać codzienne operacje, skracać czas reakcji na incydenty oraz tworzyć bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej komfortowe przestrzenie.

A low-angle view of a contemporary glass skyscraper featuring a unique, pixelated architectural design with illuminated windows against a twilight sky.

Zarządzaj zużyciem energii. Popraw doświadczenia użytkowników.

Budynki zużywają dużo energii, ale dzięki automatyzacji możesz wzmacniać działania prowadzące do realizacji celów energetycznych, wykorzystując możliwości systemów zarządzania budynkiem i zaawansowanych mechanizmów sterowania oprogramowaniem po odporność energetyczną i zarządzanie obciążeniem wtyczek – bez pogarszania doświadczeń osób korzystających z budynku.

 

  • Systemy zarządzania budynkiem
  • Kontrakty na poprawę efektywności energetycznej (EPC)
  • Systemy magazynowania energii
  • Zarządzanie obciążeniem
Low-angle perspective of a contemporary glass skyscraper exterior featuring reflective panels and a clean, paved pedestrian plaza.

Wykrywaj i reaguj szybciej. Optymalizuj bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Zwiększanie bezpieczeństwa ludzi, miejsc i procesów to konieczność. Naszym zobowiązaniem wobec Ciebie jest dostarczanie rozwiązań zaprojektowanych tak, aby wspierać bezpieczeństwo w kluczowych obszarach pracy budynku – od ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ludzi po bezpieczeństwo fizyczne i cyberbezpieczeństwo technologii operacyjnych (OT). Wykorzystujemy automatyzację, aby przyspieszyć wykrywanie i usprawnić reagowanie w sytuacjach awaryjnych, zarządzać dostępem i chronić technologie operacyjne.

 

  • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa
  • Mobilna kontrola dostępu
  • Sieciowe systemy wideo
  • Cyfrowe systemy ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ludzi
  • Zaawansowane rozwiązania do detekcji pożaru
  • Cyberbezpieczeństwo technologii operacyjnych (OT)
Employees navigate multi-level glass walkways in a modern office atrium featuring internal greenery and reflective architecture.

Twórz wyjątkowe doświadczenia. Wyższy poziom zadowolenia.

To, jak użytkownicy odbierają Twój budynek, ma znaczenie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz szpital, pięciogwiazdkowy hotel czy biurowiec, użytkownicy mają określone potrzeby, a my mamy rozwiązania, które pomagają je spełnić. Rozwiązania budynkowe Honeywell wykorzystują automatyzację do integracji systemów i tworzenia bardziej płynnych doświadczeń użytkowników. Od środowisk wspierających wysoką jakość opieki, przez przyjemniejsze pobyty gości, po komfortowe i intuicyjne środowisko biurowe.

 

  • Dostosowana regulacja temperatury
  • Rozwiązania zakresie zakresu jakości powietrza w pomieszczeniach
  • System przywoływania pomocy medycznej
  • Mobilna odprawa i dostęp
  • Systemy zarządzania pokojami gościnnymi
  • Zarządzanie odwiedzającymi i wykonawcami
Modern corporate skyscrapers rise above a sunlit urban intersection in the vibrant business district of downtown Miami, Florida.

Połącz swoje budynki. Zyskaj pełniejszy wgląd.

Systemy budynkowe działające w odizolowanych silosach nie wykorzystują pełni swojego potencjału. Połączenie zasobów budynku, od urządzeń brzegowych po chmurę, przekłada dane generowane przez poszczególne systemy na informacje, które wspierają lepsze decyzje dotyczące zarządzania budynkiem. Pomagamy usprawnić procesy IT i ujednolicić łączność, aby szybciej integrować systemy i zapewniać korzyści z ciągłego monitorowania oraz optymalizacji w różnych systemach, lokalizacji oraz u różnych dostawców. W pełni połączony budynek zapewnia stały wgląd, zdalne wsparcie i zaawansowane aplikacje do obsługi krytycznych potrzeb – niezależnie od tego, czy zarządzasz jednym obiektem, czy tysiącami.

Często zadawane pytania

Odizolowane systemy budynkowe często oznaczają odizolowane dane. Może to utrudniać analizowanie danych i osiąganie optymalnej wydajności. Połączony budynek umożliwia firmom integrację systemów, wykorzystanie skalowalnych możliwości przetwarzania na brzegu sieci i w chmurze oraz uzyskiwanie kluczowych informacji z różnych obszarów działalności. Umożliwia tworzenie bardziej inteligentnych procesów poprzez integrację systemów w ramach jednego ekosystemu, co pozwala na swobodny przepływ danych w odpowiednim kontekście i podejmowanie bardziej świadomych decyzji..

Budynki zużywają znaczne ilości energii. W zależności od lokalizacji geograficznej ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, oświetlenie i inne systemy budynkowe mogą odpowiadać za około trzy czwarte całkowitego śladu środowiskowego typowego obiektu, w porównaniu z około 25% przypisywanymi działaniom związanym z budową.1 Wykorzystanie systemów zarządzania budynkiem (BMS) i zaawansowanego oprogramowania sterującego może pomóc operatorom budynków optymalizować systemy HVAC, kotły, agregaty chłodnicze, sieci czujników i systemy oświetleniowe, aby realizować cele związane ze zużyciem energii. Zaawansowane rozwiązania programowe pomagają kontrolować, zarządzać  i optymalizować zużycie energii, aby wspierać zarządzanie kosztami i zwiększać odporność.

System zarządzania budynkiem (BMS) lub sterowniki budynkowe służą do zarządzania zasobami budynku, takimi jak ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC), kotły, agregaty chłodnicze, oświetlenie, zabezpieczenia, systemy przeciwpożarowe i inne. Systemy te automatyzują procesy i regulują działanie urządzeń, aby zapewnić precyzyjne, spójne i efektywne operacje. BMS często jest uznawany za „mózg” budynku – te oddzielne systemy zewnętrzne interpretują dane z czujników, wysyłają polecenia do urządzeń, obsługują funkcje takie jak prędkość silnika, automatyzują sekwencje złożonych zadań i dokonują regulacji w czasie rzeczywistym, aby utrzymać pożądane warunki. Podobnie jak ludzki mózg, te niewielkie, ale wydajne systemy umożliwiają wykonywanie złożonych zadań w budynku.

Aby systemy detekcji dymu działały prawidłowo, dym musi dotrzeć ze źródła do czujnika w stężeniu umożliwiającym jego wykrycie. Dym unosi się do góry, dlatego tradycyjne podejście do jego detekcji polega na umieszczaniu czujników przy suficie lub bezpośrednio na nim. Zaawansowane rozwiązania do detekcji dymu, czyli zasysające czujki dymu, stale pobierają próbki powietrza i zapewniają wczesne ostrzeganie o zagrożeniach pożarowych, wykrywając je na wczesnym etapie. Urządzenia te często mają szeroki zakres czułości, dzięki czemu wykrywają nawet najmniejsze ilości dymu w powietrzu i pomagają zapobiegać sytuacji, w której nawet niewielki pożar powoduje nieodwracalne szkody. Zaawansowane technologie detekcji można instalować w strategicznie dobranych lokalizacjach, często w połączeniu z tradycyjnymi czujkami, aby nieustannie monitorować nawet śladowe ilości dymu. W ten sposób potencjalne pożary można wykrywać u źródła.

Efektywne firmy zaczynają się od efektywnych budynków

Źródła:

1 McKinsey&& Company, „Accelerating green growth in built environment”, listopad 2022 r. [Dostęp: 30 maja 2024 r.]