Branża chemiczna i materiałowa

Rozwój produkcji chemicznej, w której bezpieczeństwo i produktywność działają razem

Honeywell dostarcza rozwiązania do produkcji chemicznej projektowane z myślą o ochronie ludzi, produkcji i wydajności.

A complex array of insulated steel piping and distillation towers stands against a clear blue sky in an industrial chemical manufacturing facility.
A technician in a lab coat and gloves holds a petri dish filled with light blue cylindrical chemical catalyst pellets for industrial quality inspection.

Honeywell dostarcza rozwiązania do produkcji chemicznej projektowane z myślą o ochronie ludzi, produkcji i wydajności.

Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności produkcji chemicznej

Każdego dnia firmy chemiczne tworzą produkty kształtujące świat, w którym żyjemy. Naszą misją jest pomagać im robić to bezpiecznie i skutecznie. Nasze rozwiązania zaprojektowano tak, aby wspierały zarządzanie fabryką i automatyzację przepływów pracy, ze szczególnym naciskiem na zapewnianie spójnych wyników operacyjnych i zwiększanie rentowności.

A worker wearing blue nitrile gloves sprays disinfectant onto a surface while cleaning it with a cloth in a sterile industrial environment.

Wydajność operacyjna w produkcji chemicznej

Dzięki systemom automatyki przemysłowej zaprojektowanym specjalnie dla firm chemicznych można:

 

  • Monitorować kompleksowe dane dotyczące wydajności niemal w czasie rzeczywistym
  • Integrować systemy bezpieczeństwa i automatyki
  • Wykrywać potencjalne problemy ze sprzętem i wycieki gazu
A female technician in protective gear inspects industrial piping and valves inside a modern water treatment facility.

Wspieranie czystszego i pewniejszego zarządzania odpadami

Dzięki w pełni zautomatyzowanemu i wysoce niezawodnemu podejściu do unieszkodliwiania odpadów oferujemy rozwiązania, które pomagają organizacjom ograniczyć obsługę poza zakładem, zmniejszyć ryzyko operacyjne i uprościć zapewnianie zgodności w różnych regionach. Nasze rozwiązania mogą przetwarzać zróżnicowane strumienie odpadów z myślą o długoterminowej efektywności środowiskowej. Pomagają operatorom przejść na bezpieczniejszą i czystszą działalność przy niższych emisjach – bardziej odporną i przyszłościową.

A professional female engineer uses a tablet to inspect industrial manufacturing equipment in a factory setting.

Umożliwienie inteligentniejszego i silniejszego wzrostu w zmieniającej się...

Aby sprostać rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na produkty petrochemiczne, oferujemy elastyczność operacyjną dzięki szerokiej gamie sprawdzonych technologii oraz rozległej wiedzy branżowej, aby wspólnie opracowywać zaawansowane rozwiązania dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.

Często zadawane pytania w branży produkcji chemicznej

Produkcja chemiczna obejmuje złożone procesy i szczególne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Gdy dane są odizolowane w różnych systemach, tj. monitorowania produkcji, sprzętu bezpieczeństwa czy kontroli jakości, trudniej jest uzyskać pełny obraz operacji i szybko podejmować świadome decyzje. Zintegrowane systemy automatyki mogą zapewnić większą kontrolę, łącząc informacje w jednym miejscu. To ujednolicone podejście pomaga ograniczyć nieplanowane przestoje, wspierać poprawę wydajności operacyjnej oraz umożliwiać bardziej świadome podejmowanie decyzji. Dzięki wglądowi w całość operacji niemal w czasie rzeczywistym Twój zespół może identyfikować potencjalne problemy, zanim się nasilą i zapewniać bardziej spójną wydajność w całym zakładzie.

Systemy automatyki są projektowane tak, aby pomagały wykrywać wycieki gazu, awarie urządzeń i inne zagrożenia bezpieczeństwa niemal w czasie rzeczywistym, zanim przerodzą się one w poważne incydenty. Integrując systemy bezpieczeństwa z monitorowaniem produkcji, Twój zespół może uzyskać systemowy obraz działania zakładu, który pomaga szybciej i skuteczniej reagować. Systemy te mogą stale śledzić dane dotyczące wydajności, identyfikować anomalie i dostarczać informacji potrzebnych zespołowi do utrzymania bezpieczniejszego środowiska pracy przy jednoczesnym spełnianiu wymogów zgodności z przepisami.

Pomyśl o zintegrowanej automatyzacji jak o centralnym układzie nerwowym zakładu: łączy ona czujniki, urządzenia, systemy bezpieczeństwa i elementy sterowania produkcją, aby zapewnić bardziej spójny obraz tego, co się dzieje niemal w czasie rzeczywistym. Ta integracja może pomóc zespołowi koordynować złożone procesy, wspierać działania na rzecz utrzymania stałej jakości oraz szybciej reagować w przypadku zmiany warunków. Bez tego poziomu koordynacji możesz przegapić krytyczne połączenia między różnymi częściami operacji, co prowadzi do nieefektywności lub luk w bezpieczeństwie. Zintegrowane systemy wspierają zakłady produkcji chemicznej w bezpieczniejszej pracy, poprawie wydajności i zgodności z przepisami branżowymi, jednocześnie zachowując jakość produktu oczekiwaną przez klientów.

Zaawansowane rozwiązania w zakresie utleniania, takie jak technologia Honeywell C-F Bond Transformation, zwiększają wydajność transformacji i pomagają ograniczyć potrzebę transportu oraz obsługi odpadów poza zakładem. Szukaj elastycznego rozwiązania, które może działać jako samodzielna jednostka lub jako dedykowany etap utylizacji, niezależny od składu wsadu – co oznacza, że jest w stanie przetwarzać szerokie mieszaniny organicznych i nieorganicznych klas odpadów w postaci gazowej, ciekłej i szlamowej.

Razem tworzymy lepsze rozwiązania