Rozwiązania dla centrów danych odpowiadające na rosnące wymagania

Popraw dostępność i wspieraj skalowanie operacyjne dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym tak, aby skutecznie reagować na gwałtownie rosnący popyt.

hon-server-rack-cables-data-centre-closeup-1373685036.jpg
hon-technician-cart-data-centre-server-aisle-267084122.jpg

Popraw dostępność i wspieraj skalowanie operacyjne dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym tak, aby skutecznie reagować na gwałtownie rosnący popyt.

Zwiększ dostępność. Ogranicz ryzyko zakłóceń. Rozwiązania dla centrów danych w każdej skali.

Operatorzy hiperskalowych i kolokacyjnych centrów danych muszą skalować operacje pod ogromną presją, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu napędzanemu przez obciążenia HPC i AI. Honeywell pomaga operatorom centrów danych mierzyć się z wyzwaniami związanymi z przyspieszaniem budowy ustandaryzowanej, globalnej infrastruktury dzięki sprawdzonym rozwiązaniom dla centrów danych. Pomagają one optymalizować dostępność obiektów, zwiększać wydajność operacyjną, wspierać cele zarządzania emisjami dwutlenku węgla oraz chronić pracowników, dane i zasoby.

A focused technician inspects cable connections on high-performance server racks within a modern data center facility.

Popraw dostępność i odporność

Ponad połowa wszystkich znaczących, poważnych lub krytycznych przestojów w centrach danych kosztuje ponad 100 000 USD, a co piąty przestój kosztuje operatorów ponad 1 milion USD1. Nasze rozwiązania dla centrów danych mają na celu ograniczenie ryzyka tych strat poprzez zapewnienie:

 

  • Neutralne względem dostawcy, otwarte rozwiązania do zarządzania budynkiem
  • Optymalne sterowanie środowiskiem
  • Rozwiązania w zakresie magazynowania energii
  • Konserwacja predykcyjna
A symmetrical perspective of a high-tech server room featuring rows of illuminated server racks and industrial metal flooring.

Zwiększ efektywność energetyczną i zarządzaj śladem węglowym

W branży definiowanej przez rosnące zużycie energii i intensywne wymagania chłodzenia rozwiązania Honeywell dla centrów danych zaprojektowano tak, aby pomagały optymalizować efektywność energetyczną i zarządzać śladem węglowym dzięki takim rozwiązaniom, jak:

 

  • Rozwiązania w zakresie magazynowania energii
  • Czujniki ciśnienia do ciekłych płynów chłodzących i czynników chłodniczych
  • Inteligentne mikrosieci
  • Wirtualne elektrownie
  • Paliwa odnawialne
  • Rozwiązania w zakresie zielonego wodoru
A technician moves a computer workstation through a data center aisle alongside rows of server racks.

Pomóż chronić pracowników, zasoby i dane

Ochrona pracowników ma kluczowe znaczenie dla kierowników centrów danych, podobnie jak ochrona danych klientów i zasobów fizycznych. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o ochronie infrastruktury centrum danych oraz przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom.

 

  • Systemy wczesnego ostrzegania o pożarze i bezpieczeństwa życia
  • Fizyczna kontrola dostępu
  • Systemy wideo
  • Zarządzanie systemami wykrywania włamań
  • Czujniki bezpieczeństwa akumulatorów
  • Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa technologii operacyjnych (OT)

Często zadawane pytania

Aby zapobiec przestojom w centrach danych, warto rozważyć technologie takie jak systemy wczesnej detekcji dymu, rozwiązania do magazynowania energii, konserwacja predykcyjna oraz dodatkowa infrastruktura zasilania i chłodzenia. W ciągu ostatnich trzech lat czterdzieści procent organizacji doświadczyło znaczącej, poważnej lub bardzo poważnej przerwy w świadczeniu usług IT spowodowanej błędem ludzkim, co podkreśla potrzebę automatyzacji standardowych procedur i przepływów pracy oraz stosowania zintegrowanego monitorowania w celu utrzymania dostępności2.

Aby wybrać odpowiednie rozwiązania dedykowane centrum danych dla swojej firmy, zacznij od identyfikacji i oceny dostawców. Warto spojrzeć szerzej niż tylko na zakup rozwiązania punktowego i współpracować z partnerem, który może wspierać pełny cykl życia projektu – od projektowania i integracji po bieżącą obsługę. Poszukaj partnera z doświadczeniem w integracji systemów, który pomoże poprawić niezawodność i zmniejszyć złożoność, a także z udokumentowanym doświadczeniem w realizacji projektów na czas i w ramach budżetu. Poproś dostawców o case studies, wskaźniki terminowości realizacji oraz szczegółowe informacje na temat tego, jak systemy są monitorowane i wspierane w dłuższym czasie.

Projektowanie cyklu życia może pomóc centrom danych optymalizować zużycie energii i wpływ na środowisko poprzez uwzględnienie efektywności na każdym etapie. Od wyboru lokalizacji i zarządzania temperaturą, po rozwiązania automatyzacji i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego. Centrum danych z dobrze zaplanowanym podejściem do cyklu życia może obniżyć ślad węglowy nawet o 69% przy użyciu dostępnych na rynku technologii w porównaniu z tradycyjnymi projektami, które koncentrują się wyłącznie na minimalizowaniu wskaźnika efektywności wykorzystania energii (PUE).3 Poprawa efektywności energetycznej nie tylko zmniejsza ślad węglowy – pomaga także obniżać koszty operacyjne i zapobiegać przestojom dzięki bardziej niezawodnej pracy systemów.

Sterownik PLC (Programmable Logic Controller) jest zazwyczaj przeznaczony do wysokowydajnych, krytycznych systemów, takich jak infrastruktura zasilania i zarządzanie instalacjami agregatów chłodniczych w centrach danych. Oferuje on szybki czas reakcji i wbudowaną redundancję. Sterownik DDC (Direct Digital Controller) dobrze sprawdza się w niekrytycznych systemach HVAC, takich jak przestrzenie biurowe lub lobby, i zazwyczaj zawiera gotowe szablony ułatwiające konfigurację. Wiele centrów danych korzysta z hybrydowego podejścia do sterowników, opierając wybór na konkretnych potrzebach danego zastosowania w zakresie wydajności i niezawodności.

Zaawansowana detekcja dymu ma kluczowe znaczenie w centrach danych, ponieważ systemy o wysokim przepływie powietrza mogą rozrzedzać dym, utrudniając wykrycie wczesnych oznak pożaru. Bez szybkiego i dokładnego wykrywania nawet niewielkie incydenty mogą szybko eskalować, prowadząc do uszkodzenia sprzętu, utraty danych i kosztownych przestojów. Systemy wczesnego ostrzegania, takie jak czujniki gazów z akumulatorów litowo-jonowych, zasysająca detekcja dymu i inteligentne centrale alarmowe, mogą zapewnić więcej czasu na reakcję, pomagając chronić wrażliwą infrastrukturę i utrzymać dostępność.

Znajdź dopasowane rozwiązania dla centrów danych

Źródła:

1 McKinsey & Company, „Accelerating green growth in built environment”, listopad 2022 r. [Dostęp: 30 maja 2024 r.]

2 Uptime Institute, „Executive Summary, Annual outage analysis 2025”, maj 2025 r. [Dostęp: 6 maja 2025 r.]

3 Honeywell, „Design for More Efficient Data Centers”, marzec 2025 r. [Dostęp: 21 stycznia 2026 r.]