System lokalizacji niemal w czasie rzeczywistym (RTLS) zapewnia organizacjom ochrony zdrowia aktualne informacje o lokalizacji sprzętu medycznego, personelu i pacjentów. Może to pomóc szpitalowi lub innej placówce medycznej znajdować kluczowe zasoby, sprzęt i personel, a także zarządzać przepływami pracy dzięki wartościowym danym, aby skrócić czas reakcji na incydenty. W połączeniu ze zintegrowanym, scentralizowanym systemem sterowania RTLS może pomóc skierować odpowiedni sprzęt i personel we właściwe miejsce, umożliwić wezwanie pomocy do określonej lokalizacji i skrócić czas reakcji na incydenty, wspierając opiekę i poprawiając wyniki.
Placówki medyczne zaczynają się od rozwiązań dla ochrony zdrowia
Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się standardami opieki nad pacjentami, wymogami regulacyjnymi i rosnącymi kosztami operacyjnymi.
Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się standardami opieki nad pacjentami, wymogami regulacyjnymi i rosnącymi kosztami operacyjnymi.
Nowoczesne obiekty zapewniające bezpieczniejszą, bardziej skoordynowaną opiekę i lepsze wyniki
Pacjenci są dla Ciebie najważniejsi; dla nas priorytetem jest wspieranie lepszych środowisk opieki. Dlatego opracowaliśmy rozwiązania dla ochrony zdrowia, które wspierają personel medyczny, sprzęt, na którym polega, oraz pacjentów, którymi się opiekuje. Pomagamy tworzyć doskonałe fizyczne środowiska opieki dzięki sprawdzonym technologiom, które automatyzują i kontrolują systemy budynkowe, sprzęt medyczny oraz inne elementy. Nasze technologie, w połączeniu z doświadczeniem w branży, mogą pomóc Ci skupić się na tym, co najważniejsze: leczeniu pacjentów.
Często zadawane pytania
Zintegrowane technologie bezpieczeństwa i ochrony, w tym kontrola dostępu, monitoring wideo i analityka, ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo ludzi oraz RTLS pomagają zwiększać świadomość sytuacyjną, centralizować podejmowanie decyzji, tworzyć standardowe procedury operacyjne, automatyzować przepływy pracy i, co najważniejsze, umożliwiać szybszą i bardziej skoordynowaną reakcję.
Tak. Szpitale i inne placówki medyczne często mierzą się z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Od wycieku tlenu, który może spowodować zapłon podczas używania laserowego narzędzia chirurgicznego, po akumulatory litowo-jonowe jako źródło energii. Zwiększa to znaczenie szybkiego wykrywania pożarów, na jak najwcześniejszym etapie, aby ograniczać zakłócenia dla pacjentów i poprawiać bezpieczeństwo. Zasysające czujki dymu nieustannie pobierają próbki powietrza, aby zapewniać wczesne ostrzeżenia o zagrożeniach pożarowych i pomagać wykrywać zagrożenia, zanim dojdzie do ich eskalacji. Niektóre urządzenia zapewniają wielopoziomowe ostrzeżenia i są wyposażone w szeroki zakres czułości, aby zidentyfikować nawet najmniejsze ilości dymu, co pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się małych pożarów.
Tak. Szpitale wymagają systemów zarządzania jakością powietrza w pomieszczeniach, które mogą obsługiwać różne sytuacje – od sal operacyjnych przez izolatki po standardowe sale chorych. Jest to wymagane, aby pomagać utrzymać czynniki jakości środowiska, takie jak przepływ powietrza, ciśnienie kierunkowe i jakość powietrza. Jakość powietrza może mieć duży wpływ na rozprzestrzenianie się infekcji przenoszonych drogą powietrzną, w tym wirusów. Systemy Honeywell Phoenix Controls umożliwiają lepszy kierunkowy przepływ powietrza w salach pacjentów, salach operacyjnych i innych obszarach krytycznych, pomagając kontrolować higienę, bezpieczeństwo i zużycie energii.
Organizacje ochrony zdrowia muszą chronić swoje zasoby i systemy technologii operacyjnych (OT) tak samo jak sieci technologii informatycznych (IT). Systemy OT pomagają szpitalom i placówkom ochrony zdrowia działać – od systemów HVAC, oświetlenia i zasilania po windy i inne rozwiązania. Szpitale i inne placówki medyczne mogą poprawić poziom cyberbezpieczeństwa OT poprzez utworzenie pełnej inwentaryzacji zasobów, wdrożenie narzędzi monitorowania, opracowanie planu reagowania na incydenty oraz współpracę z zaufanym partnerem w celu ochrony przed cyberzagrożeniami.
Komponenty Honeywell Sensing Solutions są zintegrowane z szeroką gamą krytycznych urządzeń medycznych, które pomagają zapewniać bezpieczeństwo, zgodność i niezawodne działanie w zastosowaniach medycznych o krytycznym znaczeniu dla życia, w tym:
Respiratory: czujniki tlenu i przepływu powietrza do wsparcia oddechowego
Aparaty anestetyczne: czujniki ciśnienia i tlenu do precyzyjnego podawania gazu
Koncentratory tlenu: bezołowiowe czujniki tlenu do terapii pacjentów
Pompy infuzyjne: czujniki ciśnienia do precyzyjnej kontroli płynów
Urządzenia CPAP/BiPAP: czujniki przepływu powietrza i ciśnienia do terapii snu
Systemy monitorowania pacjenta: czujniki temperatury zapewniające dokładność pomiaru parametrów życiowych