Rozwiązania cyfrowe zapewniają widoczność materiałów, części i wyrobów gotowych niemal w czasie rzeczywistym, umożliwiając usprawnianie procesów, kontrolę jakości i szybsze podejmowanie decyzji w całych operacjach produkcyjnych.
Inteligentne i wydajne operacje produkcyjne
Wykorzystaj rozwiązania – od urządzeń produkcyjnych&i systemów ogrzewania procesowego po technologie czujnikowe i zautomatyzowane przepływy pracy.
Wykorzystaj rozwiązania – od urządzeń produkcyjnych&i systemów ogrzewania procesowego po technologie czujnikowe i zautomatyzowane przepływy pracy.
Operacje produkcyjne, które pomagają tworzyć lepsze produkty i zwiększać bezpieczeństwo pracowników
Producenci muszą zarządzać wieloma obszarami, od limitów produkcyjnych i bezpieczeństwa pracowników, po specyfikacje jakościowe i wymagania regulacyjne. Sukces zależy od rozwiązań, które pomagają zautomatyzować procesy produkcyjne, zwiększać efektywność budynków i dbać o bezpieczeństwo pracowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o systemy sterowania procesami, zaawansowaną detekcję pożaru, zaawansowane systemy zarządzania jakością, przenośne detektory gazu czy wyłączniki bezpieczeństwa, specjalistyczne rozwiązania dla produkcji mogą pomóc realizować cele produkcyjne bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa lub wydajności.
-
43%
producentów nadal konfiguruje, wycenia i przygotowuje oferty dla klientów, korzystając z ręcznych procesów opartych na arkuszach kalkulacyjnych1
-
30%
producentów spodziewa się, że w ciągu najbliższych pięciu lat co najmniej 16% ich pracowników działów sprzedaży i inżynierii przejdzie na emeryturę2
-
Do 50%
oszczędności kosztów można osiągnąć dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i usprawnianiu operacji w zaawansowanych branżach3
Często zadawane pytania dotyczące operacji produkcyjnych
Producenci stoją przed wyzwaniami, takimi jak monitorowanie wydajności dostawców, spójność jakości w całym łańcuchu wartości, współpraca z partnerami zewnętrznymi i zapewnienie, że dostawcy spełniają standardy jakości. Rozwiązania z zakresu cyfryzacji i zarządzania jakością ograniczają te wyzwania dzięki lepszej widoczności, szczegółowemu śledzeniu wydajności i głębszemu wglądowi operacyjnemu.
Czołowi producenci priorytetowo traktują bezpieczeństwo poprzez systemy detekcji gazu, monitorowanie sprzętu i funkcje zatrzymania awaryjnego. Automatyzacja i rozwiązania IoT pomagają wspierać stabilną produkcję i spójne specyfikacje jakościowe na wiele sposobów. Od ścisłego kontrolowania krytycznych parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie i zużycie energii, po utrzymywanie szybkości i bezpieczeństwa w całych operacjach.
Źródła:
1 Tacton, „6 Manufacturing Trends in 2025 to Watch”, Kristina Parren, 15 maja 2025 r. [Dostęp: 23 stycznia 2026 r.].
2 Tacton, „6 Manufacturing Trends in 2025 to Watch”, Kristina Parren, 15 maja 2025 r. [Dostęp: 23 stycznia 2026 r.].
3 McKinsey, „Empowering advanced industries with agentic AI”, Jautelat et al., 8 września 2025 r. [Dostęp: 23 stycznia 2026 r.].