Napędzaj przyszłość operacji w sektorze ropy i gazu

Wspieraj bezpieczeństwo energetyczne i wydajność operacyjną dzięki inteligentnej automatyzacji, technologiom sprawdzonym w terenie i usługom w całym łańcuchu wartości ropy i gazu.

A vibrant network of yellow and red industrial pipes with valves at a natural gas processing facility under a clear blue sky.
Three industrial chimneys stand against a clear blue sky during the soft golden hour light.

Wspieraj bezpieczeństwo energetyczne i wydajność operacyjną dzięki inteligentnej automatyzacji, technologiom sprawdzonym w terenie i usługom w całym łańcuchu wartości ropy i gazu.

Wspieranie całego łańcucha wartości w sektorze ropy i gazu

Firmy z sektora ropy i gazu mierzą się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, niższymi marżami i zmieniającymi się zagrożeniami cybernetycznymi. Honeywell pomaga firmom sprostać tym wyzwaniom dzięki możliwościom, które łączą specjalistyczną wiedzę z inteligentną automatyzacją, cyfryzacją przemysłową i technologiami procesowymi.

Nasze zintegrowane rozwiązania łączą dane, systemy i ludzi, aby pomagać dostarczać informacje niemal w czasie rzeczywistym, wspierać kontrolę operacyjną oraz bezpieczeństwo i odporność w środowiskach upstream, midstream i downstream oraz w obszarach nowej energetyki.

A large industrial offshore oil and gas production platform stands prominently in the middle of the deep blue ocean under a clear sky.

Wspieranie bezpieczeństwa i odporności w operacjach sektora ropy i gazu

Wspieraj bezpieczeństwo i wydajność w sektorze ropy i gazu dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym z myślą o ograniczaniu ryzyka, wspieraniu działań na rzecz zgodności z przepisami i ochronie pracowników.

 

Wyposaż swoje zespoły w inteligentne narzędzia i informacje, które mogą wspierać operacje, podejmowanie decyzji i bezpieczeństwo pracowników w złożonych środowiskach:

  • Rozproszony system sterowania (DCS) Honeywell integruje sterowanie procesami, systemy bezpieczeństwa, alarmy i interfejsy operatorskie w jedną, ujednoliconą platformę

  • Systemy bezpieczeństwa oprzyrządowanego (SIS) Honeywell oferują szeroką gamę rozwiązań z certyfikatem SIL 1-3, które można zintegrować z DCS

  • Pomóż chronić personel i zasoby dzięki systemom detekcji pożaru i gazu Honeywell, zaprojektowanym do wykrywania gazów palnych, toksycznych uwolnień, dymu i płomieni w środowiskach niebezpiecznych

Aerial view of an industrial terminal featuring white storage tanks and a tanker ship docked at a loading pier.

Rozwiązania w zakresie wydajności zasobów

Popraw wydajność produkcji dzięki zaawansowanym technologiom procesowym, automatyzacji, inżynierii i usługom wsparcia:

  • Inteligentniejsza produkcja ropy i gazu dzięki inteligentnym instalacjom przyodwiertowym, cyfrowym bliźniakom procesów i symulacjom zakładów

  • Konserwacja predykcyjna wykorzystuje dane niemal w czasie rzeczywistym, aby poprawiać dostępność zakładu i wydłużać okres eksploatacji zasobów

  • Usuwanie zanieczyszczeń, odzyskiwanie ciekłych frakcji gazu ziemnego i skraplanie pomagające zwiększać wartość strumieni gazu

  • Pomóż chronić urządzenia w zakładzie dzięki gamie zaawansowanych adsorbentów i katalizatorów

  • Sprawdzone usługi i sprzęt posprzedażowy

An industrial petrochemical refinery complex silhouetted against a vibrant orange and purple sunset sky.

Zarządzanie emisjami dwutlenku węgla

Zarządzanie emisjami dwutlenku węgla w operacjach związanych z ropą naftową i gazem wymaga kontroli operacyjnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie procesów.

 

Honeywell wspiera operatorów w redukcji intensywności emisji i efektywności energetycznej, łącząc inteligentną automatyzację z zaawansowanymi technologiami procesowymi:

  • Widoczność emisji dzięki wykrywaniu i monitorowaniu niemal w czasie rzeczywistym

  • Technologie wychwytywania dwutlenku węgla wspierające cele zarządzania emisjami

  • Ścieżki wodorowe i paliwa odnawialne, które mogą wspierać cele redukcji emisji dwutlenku węgla

  • Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zużycia energii i emisji z wykorzystaniem systemów sterowania procesem i analiz

A complex network of stainless steel pipes and valves forms the modern processing equipment at an industrial refinery site.

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne w przemyśle naftowym i gazowym zależy od niezawodnej produkcji, odpornej infrastruktury, chronionych operacji i elastycznego przetwarzania. Honeywell wspiera te priorytety dzięki zintegrowanym technologiom automatyzacji, cyfrowym i procesowym.

  • System DCS Honeywell zaprojektowano tak, aby zapewniał rozproszone sterowanie, integrację bezpieczeństwa i zaawansowaną automatyzację w połączonych operacjach

  • Zaawansowane sterowanie procesem (APC), cyfrowe bliźniaki i analityka Honeywell pomagają operatorom zarządzać zmiennością, usprawniać procesy i wspierać szybsze reagowanie na zmieniające się warunki

  • Aby zapewnić elastyczność przetwarzania, Honeywell dostarcza licencjonowane technologie procesowe do rafinacji, przetwarzania gazu, wodoru, LNG i paliw odnawialnych

  • Pomóż chronić infrastrukturę dzięki platformom cyberbezpieczeństwa OT i usługom zarządzanym Honeywell, zaprojektowanym z myślą o wspieraniu widoczności zasobów, wykrywaniu zagrożeń, zarządzaniu ryzykiem i reagowaniu na incydenty

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań dla sektora ropy i gazu

Transformacja cyfrowa może umożliwić monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym, analizę predykcyjną i zautomatyzowane procesy. Może to pomóc firmom z sektora ropy i gazu realizować cele w zakresie efektywności operacyjnej, zarządzania kosztami, bezpieczeństwa i zarządzania emisjami dwutlenku węgla dzięki zaawansowanym systemom sterowania i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Firmy mogą wspierać cele w zakresie zarządzania emisjami dwutlenku węgla poprzez ciągłe monitorowanie emisji, poprawę efektywności energetycznej i technologie wychwytywania dwutlenku węgla. Wdrażanie systemów zarządzania emisjami umożliwia zachowanie zgodności z przepisami i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Konserwacja predykcyjna wykorzystuje dane i analizy niemal w czasie rzeczywistym, aby pomagać identyfikować potencjalne problemy z urządzeniami przed wystąpieniem awarii, wspierając dostępność zakładu, zarządzanie okresem eksploatacji zasobów, ograniczanie nieplanowanych przestojów oraz realizację celów w zakresie bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej.

Surowiec może powstawać z wielu materiałów, w tym z odpadów, które można przekształcać w odnawialny olej napędowy i inne zrównoważone paliwa. Honeywell oferuje rozwiązania wspierające przetwarzanie różnych surowców, aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na paliwa odnawialne, w tym SAF.

Rozwiązania do zarządzania emisjami mogą pomóc firmom z branży naftowej i gazowej śledzić dane dotyczące emisji niemal w czasie rzeczywistym, identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy oraz wspierać działania w zakresie zgodności z przepisami. Technologie te zapewniają również dostęp do funkcji analitycznych i raportowania, które mogą pomóc klientom podejmować decyzje oparte na danych w zakresie zarządzania emisjami, wspierania celów wydajnościowych i realizacji celów środowiskowych

Postępy w technologii procesowej mogą pomóc zwiększać uzyski produktów ropy i gazu poprzez poprawę wydajności procesu rafinacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności surowców i zmian popytu. Mogą one również pomagać utrzymywać wartość strumieni gazu dzięki technologiom usuwania zanieczyszczeń, odzyskiwania ciekłych frakcji gazu ziemnego i skraplania.

Cyfrowe bliźniaki (digital twins) procesowe odgrywają ważną rolę w sektorze ropy i gazu, a ich możliwości umożliwiają usprawnienia w firmach z różnych sektorów. Cyfrowe bliźniaki (digital twins) zapewniają operatorom wgląd w funkcjonowanie procesu. Cyfrowe bliźniaki (digital twins) mogą pomagać operatorom monitorować wydajność i wprowadzać korekty niemal w czasie rzeczywistym, wspierając cele związane z efektywnością, zarządzaniem kosztami i jakością.

Wkrocz w przyszłość produkcji ropy i gazu