Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo i ochrona, które działają razem

Nasze zintegrowane rozwiązania łączą bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochronę życia, fizyczną kontrolę dostępu oraz zabezpieczenie personelu i urządzeń.

Ensure fire safety with advanced smoke detector self-test technology. Accurate detection and easy maintenance for maximum protection.
Employee accessing door with mobile phone

Nasze zintegrowane rozwiązania łączą bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochronę życia, fizyczną kontrolę dostępu oraz zabezpieczenie personelu i urządzeń.

Stwórz jednolity system ochrony

Gdy systemy bezpieczeństwa i ochrony działają niezależnie od siebie, można przeoczyć kluczowe informacje, a czas reakcji się wydłuża. Honeywell eliminuje te bariery dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym z myślą o bezpieczeństwie operacyjnym w całym środowisku działania. Nasze zintegrowane platformy zapewniają wgląd w sytuację niemal w czasie rzeczywistym, zautomatyzowaną koordynację działań oraz inteligentne funkcje pomagające wcześnie wykrywać zagrożenia, chronić ludzi i zasoby oraz zdecydowanie reagować na incydenty.

hon-office-industrial-monitoring.jpg

Zobacz, co dzieje się w całej działalności operacyjnej

Monitoring w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zaawansowana analityka pomagają wyprzedzać potencjalne zagrożenia. Nasze rozwiązania zapewniają wgląd w dane z systemów wykrywania pożaru, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz monitorowania warunków środowiskowych. W przypadku wystąpienia zdarzenia zintegrowane alerty automatycznie koordynują działania w wielu systemach, pomagając chronić ludzi i utrzymywać ciągłość operacyjną. 
 

  • Ujednolicony monitoring systemów bezpieczeństwa i ochrony 
  • Wykrywanie zagrożeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz inteligentna analityka 
  • Zautomatyzowana koordynacja alertów i procesów reagowania 
  • Zintegrowane pulpity sterowania
A security officer stands ready with a two-way radio and tactical watch while monitoring a crowd of people in the blurred background.

Reaguj, gdy liczy się każda sekunda

Szybka reakcja może przesądzić o tym, czy zdarzenie pozostanie drobnym incydentem, czy przerodzi się w poważny kryzys. Nasze zautomatyzowane procesy łączą systemy, dzięki czemu właściwe działania są podejmowane natychmiast. Po uruchomieniu alarmu pożarowego kamery automatycznie kierują się na wskazany obszar. Po wykryciu nieautoryzowanego dostępu drzwi są blokowane i powiadomiony zostaje personel ochrony. Zintegrowane platformy bezpieczeństwa pomagają dostarczać wszystkim informacje potrzebne do podjęcia zdecydowanych działań. 
 

  • Zautomatyzowane procedury reagowania kryzysowego 
  • Skoordynowane działania systemów na różnych platformach 
  • Mobilne powiadomienia zespołów bezpieczeństwa i ochrony 
  • Natychmiastowe udostępnianie informacji w trakcie incydentów
Professional image of a security guard using a walkie talkie inside a modern building to ensure safety and communication.

Spełniaj wymogi regulacyjne i ograniczaj ryzyko

Złożoność przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony stale wzrasta. Zautomatyzowane raportowanie zapewnia dokumentację gotową do audytu. Mechanizmy kontroli bezpieczeństwa personelu śledzą certyfikaty i uprawnienia. Systemy bezpieczeństwa urządzeń monitorują podstawowe zasoby. Zyskaj przejrzystość oczekiwaną przez organy regulacyjne oraz ochronę potrzebną wielu przedsiębiorstwom.

 

  • Zautomatyzowane raportowanie zgodności i dokumentacja 
  • Zarządzanie bezpieczeństwem personelu oraz uprawnieniami 
  • Monitorowanie bezpieczeństwa urządzeń i ochrona zasobów 
  • Rejestry audytowe zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną
  • Wykrywanie zagrożeń przy 1/5 kosztów utrzymania własnych struktur ochrony

    Usługi zarządzania bezpieczeństwem Honeywell obniżyły koszty ochrony o 80%.

  • Ponad 500 chronionych obiektów przemysłowych na całym świecie

    Chronimy infrastrukturę krytyczną na całym świecie.

  • Ponad 1000 zrealizowanych projektów

    Nasze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego zostały wdrożone przez certyfikowanych specjalistów na całym świecie.

Ujednolicone rozwiązania ochrony pomagają skupić się na tym, co najważniejsze