Doskonałość kadry

Wspieranie rozwoju każdego pracownika

Pracownicy są największym atutem. Nasze rozwiązania dla pracowników integrują przepływy pracy wspierane przez AI, wciągające szkolenia i narzędzia cyfrowe, aby pomóc członkom zespołu osiągać najlepsze wyniki. Od nowych pracowników po doświadczonych operatorów, pomożemy wypełnić braki w umiejętnościach, zwiększyć produktywność i zbudować kadrę gotową na to, co dalej.

An engineer in safety glasses meticulously inspects complex laboratory hardware with wires and gauges.
An industrial operator in safety gear communicates via two-way radio while inspecting piping at a refinery facility.

Pracownicy są największym atutem. Nasze rozwiązania dla pracowników integrują przepływy pracy wspierane przez AI, wciągające szkolenia i narzędzia cyfrowe, aby pomóc członkom zespołu osiągać najlepsze wyniki. Od nowych pracowników po doświadczonych operatorów, pomożemy wypełnić braki w umiejętnościach, zwiększyć produktywność i zbudować kadrę gotową na to, co dalej.

Uwolnij pełny potencjał zespołu

Luka w wiedzy jest realna i rośnie. Rozwiązania Honeywell do optymalizacji siły roboczej pomagają organizacjom osiągnąć więcej dzięki zespołom, które już mają. Łączymy sztuczną inteligencję, szkolenia cyfrowe i połączone narzędzia, aby gromadzić wiedzę instytucjonalną, przyspieszać wdrażanie pracowników i pomagać im działać bezpieczniej i wydajniej. Ludzie otrzymują wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces. Operacje pozostają produktywne i odporne.

A focused professional uses a multimeter to test circuitry on an open control panel in a technical laboratory environment.

Przekazuj wiedzę, zanim odejdzie z firmy

Nie pozwól, aby dekady doświadczenia zniknęły, gdy starsi pracownicy przejdą na emeryturę. Nasze cyfrowe platformy szkoleniowe i wciągające symulacje pomagają uchwycić to, co wiedzą najlepsi operatorzy, i sprawiają, że jest to dostępne dla wszystkich. Nowi pracownicy szybciej się wdrażają. Doświadczeni pracownicy stają się bardziej spójni. Wiedza operacyjna pozostaje w organizacji.

  • Cyfrowe szkolenia i symulacje oparte na sztucznej inteligencji
  • Rozszerzona rzeczywistość do praktycznej nauki
  • Standardowe procedury pracy i najlepsze praktyki
  • Pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej od doświadczonych pracowników

 

 

 

Daj zespołom narzędzia do odnoszenia sukcesów każdego dnia

Właściwe informacje we właściwym czasie robią różnicę. Nasze rozwiązania dla pracowników połączonych w sieci dostarczają instrukcje oparte na sztucznej inteligencji, alerty w czasie rzeczywistym i wsparcie ekspertów bezpośrednio do pracowników na hali produkcyjnej, pomagając zwiększyć zgodność z procesem, zmniejszyć liczbę błędów i poprawić jakość. Niezależnie od tego, czy rozwiązują problemy ze sprzętem, czy wykonują złożone zadania, zespoły mają wskazówki, jak pracować dokładnie i wydajnie.

  • Ulepszone szkolenie pracowników
  • Priorytetyzacja zadań i przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji
  • Zdalna współpraca w czasie rzeczywistym
  • Połączone urządzenia i technologia noszona
  • Bardzo dokładne cyfrowe bliźniaki (digital twins)
Video thumbnail
00:00
-00:00
A group of individuals focused on their tasks during a collaboration session in a contemporary office environment.

Przyciągaj i zatrzymuj talenty, których potrzebujesz

Dzisiejsi pracownicy oczekują nowoczesnych technologii. Inwestowanie w innowacje w obszarze siły roboczej to inwestycja w przyszłość. Narzędzia cyfrowe i wsparcie AI sprawiają, że praca staje się łatwiejsza i bardziej angażująca. Obyci z technologią pracownicy dostrzegają możliwości rozwoju. Doświadczeni pracownicy doceniają wsparcie. Organizacja może łatwiej rekrutować wykwalifikowanych pracowników i zatrzymać tych, którzy sprawiają, że działalność operacyjna jest skuteczna.

  • Nowoczesne i cyfrowe środowisko pracy
  • Możliwość pracy z dowolnego miejsca na stanowiskach wsparcia
  • Rozwój kariery poprzez śledzenie umiejętności i naukę wspieraną przez sztuczną inteligencję
  • Technologia, która przemawia do pracowników nowej generacji
  • 75% redukcji błędów ludzkich i zdarzeń odbiegających od normy

    Rozwiązania Workforce Excellence zmniejszają liczbę błędów operacyjnych i poprawiają wydajność zakładu.1

  • Wzrost produktywności w produkcji o 1 mld USD od 20182

    Mamy udokumentowane osiągnięcia w dostarczaniu klientom skumulowanych korzyści z produktywności.

  • Zmniejszenie awarii urządzeń o 70–75%3

    Konserwacja predykcyjna radykalnie skraca czas przestojów.

Zainwestuj w ludzi, a oni będą napędzać sukces. Zbudujmy wykwalifikowaną, wspieraną i gotową na jutro kadrę.