Sistemele clădirii neintegrate rezultă adesea în date fragmentate. Acest lucru poate îngreuna analiza informațiilor furnizate de date și atingerea unui nivel optim de performanță. O clădire conectată permite companiilor să integreze sistemele, să valorifice capacități de procesare scalabile atât la nivelul de edge, cât și de cloud, și să obțină informații esențiale despre operațiuni. Aceasta permite fluxuri de lucru mai eficiente prin conectarea sistemelor într-un singur ecosistem unificat, facilitând circulația neîntreruptă a datelor contextualizate în vederea unui proces decizional mai bine fundamentat.
Automatizare concepută pentru performanța clădirilor
Valorificați capacitățile disponibile pentru optimizarea siguranței persoanelor și a securității, a eficienței operaționale și a eficienței energetice.
Valorificați capacitățile disponibile pentru optimizarea siguranței persoanelor și a securității, a eficienței operaționale și a eficienței energetice.
Optimizați performanța clădirii. Simplificați operațiunile.
Indiferent dacă administrați un centru de date de tip hyperscale, un campus universitar extins, un spital de mari dimensiuni sau un complex hotelier de cinci stele, clădirile reprezintă o componentă esențială a activității dumneavoastră. Honeywell livrează soluții de automatizare care sporesc performanța clădirii dumneavoastră și obținerea rezultatelor de afaceri care contează pentru dumneavoastră. Vă putem ajuta să gestionați consumul de energie, să îmbunătățiți timpul operațional al clădirii, să simplificați activitățile zilnice, să reduceți timpul de reacție la incidente și să creați spații mai sigure, mai sănătoase și mai confortabile.
Întrebări frecvente
Clădirile consumă cantități semnificative de energie. În funcție de amplasarea geografică, sistemele de încălzire, răcire, ventilație, iluminat și altele, sistemele clădirii pot reprezenta aproximativ trei sferturi din întreaga amprentă ecologică a unei clădiri tipice, comparativ cu activitățile aferente construcției, care se apropie de 25%.1 Utilizarea sistemelor de administrare a clădirilor (BMS) și a controalelor software avansate poate sprijini operatorii de clădiri în vederea optimizării sistemelor HVAC, a boilerelor, a instalațiilor de răcire, a rețelelor de senzori și a sistemelor de iluminat, pentru atingerea obiectivelor privind consumul de energie. Soluțiile software avansate pot contribui la controlul, gestionarea și optimizarea consumului de energie cu scopul reducerii costurilor și al creșterii rezilienței operaționale.
Un sistem de administrare a clădirilor (BMS) sau sistemele de control ale clădirilor sunt utilizate pentru gestionarea activelor acestora, precum sistemele de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC), cazanele, instalațiile de răcire, iluminatul, securitatea, sistemele de protecție la incendiu și multe altele. Aceste sisteme automatizează procesele și reglează performanța echipamentelor pentru a asigura operațiuni precise, consecvente și eficiente. Un BMS este adesea considerat „creierul” clădirii: aceste sisteme externe separate interpretează datele furnizate de senzori, transmit comenzi către echipamente, activează funcții precum controlul vitezei motoarelor, automatizează secvențierea sarcinilor complexe și efectuează ajustări în timp real pentru menținerea condițiilor dorite. Precum creierul uman, aceste sisteme compacte, dar puternice, asigură executarea unor funcții complexe în cadrul clădirii.
Pentru ca sistemele de detectare a fumului să funcționeze corect, fumul trebuie să ajungă de la sursă la un senzor într-o concentrație detectabilă. Abordarea tradițională pentru detectarea fumului presupune amplasarea senzorilor în apropiere de sau direct pe tavan, deoarece fumul se ridică. Soluțiile avansate de detectare a fumului sau detectoarele de fum prin aspirație recoltează continuu probe de aer și sunt concepute să emită o avertizare timpurie în cazul pericolelor de incendiu și să detecteze riscurile încă din stadiile incipiente. Aceste dispozitive au adesea o arie largă de sensibilitate, pentru a putea identifica până la cele mai mici cantități de fum din aer, preîntâmpinând astfel producerea daunelor ireparabile chiar și în cazul unui incendiu minor. Tehnologiile avansate de detecție pot fi amplasate în puncte strategice, adesea în combinație cu detectoarele tradiționale, pentru monitorizarea continuă a prezenței urmelor de fum. Astfel, potențiale incendii pot fi identificate și gestionate încă de la sursă.
Surse:
1 McKinsey & Company, „Accelerating green growth in built environment”, noiembrie 2022. [Accesat la 30 mai 2024]