Pentru a preveni întreruperile de funcționare în centrele de date, ar trebui luate în considerare tehnologii precum sistemele de detectare timpurie a fumului, soluțiile de stocare a energiei, mentenanța predictivă și infrastructurile redundante pentru alimentarea cu energie și răcire. În ultimii trei ani, 40% dintre organizații au înregistrat un incident semnificativ, grav sau critic de indisponibilitate a serviciilor IT cauzat de eroarea umană. Acest lucru evidențiază necesitatea automatizării procedurilor și a fluxurilor de lucru standardizate, precum și utilizarea monitorizării integrate pentru menținerea continuității funcționării2.
Soluții pentru centre de date destinate cererilor în continuă creștere
Îmbunătățiți timpul de funcționare și scalabilitatea operațională, prin soluții concepute pentru a răspunde eficient cererii în creștere.
Îmbunătățiți timpul de funcționare și scalabilitatea operațională, prin soluții concepute pentru a răspunde eficient cererii în creștere.
Contribuiți la creșterea timpului de funcționare. Reduceți riscul de întreruperi. Soluții pentru centre de date la orice scară.
Operatorii centrelor de date de tip hyperscale și de colocare se confruntă cu o enormă presiune de a-și extinde operațiunile pentru a satisface cererea în creștere rapidă, determinată de sarcinile de calcul de înaltă performanță și de cele legate de inteligența artificială. În contextul unei infrastructuri globale standardizate, Honeywell ajută operatorii de centre de date să răspundă provocărilor asociate accelerării dezvoltării acesteia, prin soluții de încredere pentru centre de date care contribuie la optimizarea timpului de funcționare a instalațiilor, la îmbunătățirea eficienței operaționale, la susținerea obiectivelor de gestionare a emisiilor de carbon și la protejarea personalului, a datelor și a bunurilor.
Întrebări frecvente
Pentru alegerea unor soluții potrivite centrelor de date ale companiei dumneavoastră, începeți prin a identifica și evalua furnizorii de soluții pentru centre de date. Este important să nu ne limităm doar la achiziționarea unor soluții punctuale, ci să colaborăm cu un partener care să poată asigura sprijin pe întreaga durată a ciclului de viață al proiectului, de la proiectare și integrare până la servicii de întreținere continuă. Căutați un partener cu experiență în integrarea sistemelor, capabil să contribuie la creșterea fiabilității și la reducerea complexității, precum și cu un istoric demonstrat de livrare a proiectelor la timp și în limitele bugetului. Solicitați furnizorilor studii de caz, informații privind rata de livrare la timp a proiectelor și detalii despre modul în care sistemele sunt monitorizate și susținute pe termen lung.
Proiectarea ciclului de viață poate ajuta centrele de date să își optimizeze consumul de energie și să reducă impactul asupra mediului, prin abordarea eficienței în fiecare etapă, de la alegerea amplasamentului și managementului termic până la soluțiile de automatizare și reutilizarea căldurii reziduale. Un centru de date care adoptă o abordare bine planificată a ciclului de viață își poate reduce amprenta de carbon cu până la 69% prin utilizarea tehnologiilor disponibile pe piață, comparativ cu proiectele tradiționale, care se concentrează exclusiv pe optimizarea indicatorului PUE (Power Usage Effectiveness).3 Creșterea eficienței energetice nu doar că reduce amprenta de carbon, ci și contribuie la reducerea costurilor de exploatare și la prevenirea perioadelor de indisponibilitate, asigurând o funcționare mai fiabilă a sistemelor.
Un controler logic programabil sau PLC (Programmable Logic Controller) este proiectat, de regulă, pentru sisteme critice de înaltă performanță, precum infrastructura de alimentare cu energie și gestionarea instalațiilor de răcire din centrele de date. Acesta oferă timpi de răspuns rapizi și funcții de redundanță integrate. Un controler digital direct sau DDC (Direct Digital Controller,) este potrivit pentru sisteme HVAC care nu sunt critice, cum ar fi spațiile de birouri sau zonele de recepție și include, de regulă, șabloane preconfigurate pentru o implementare facilă. Multe centre de date beneficiază de o abordare hibridă a controlului, bazând alegerea tipului de controler pe cerințele specifice de performanță și fiabilitate ale fiecărei aplicații.
Detectarea avansată a fumului este crucială în centrele de date deoarece sistemele cu debite ridicate de aer pot dispersa fumul, făcând mai dificilă detectarea timpurie a semnelor de incendiu. Fără o detectare rapidă și precisă, chiar și incidentele minore se pot agrava rapid, provocând deteriorarea echipamentelor, pierderea datelor și perioade costisitoare de indisponibilitate. Sistemele de avertizare timpurie, precum senzorii de gaze emise de bateriile litiu-ion, sistemele de detectare a fumului prin aspirație și panourile de alarmă inteligente oferă un interval mai mare de intervenție, contribuind la protejarea infrastructurii sensibile și la menținerea funcționării.
Surse:
1 McKinsey & Company, „Accelerating green growth in built environment”, noiembrie 2022. [Accesat la 30 mai 2024]
2 Uptime Institute, „Executive Summary, Annual outage analysis 2025”, mai 2025. [Accesat la 6 mai 2025]
3 Honeywell, „Design for More Efficient Data Centers”, martie 2025. [Accesat la 21 ianuarie 2026]