Creați o experiență impecabilă pentru oaspeți
Un sejur reușit începe prin confort și încredere.. De la check-in până la check-out, oaspeții se așteaptă la o experiență fără cusur. Soluțiile noastre tehnologice automatizate pentru industria hotelieră îi ajută pe oaspeți să își personalizeze șederea, de la setări individualizate în cameră până la acces mobil simplificat, oferindu-le în același timp confort și siguranță și contribuind la reducerea costurilor de mentenanță:
- Controlați intensitatea luminii, draperiile și temperatura cromatică ambientală prin sisteme integrate de control al iluminatului, ușor de utilizat
- Implementați sisteme inteligente de gestionare a accesului cu tehnologie de închidere fără contact, pentru o experiență de acces fluidă și sigură.
- Utilizați un sistem de climatizare bazat pe detectarea prezenței oaspeților în cameră, care se adaptează preferințelor acestora