GNL integrat: ajută la simplificarea operațiunilor

Tehnologie GNL inovatoare, concepută pentru a îmbunătăți performanța și a reduce riscurile

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

Tehnologie GNL inovatoare, concepută pentru a îmbunătăți performanța și a reduce riscurile

Soluții integrate pentru GNL pe întregul lanț valoric

Soluțiile  Honeywell pentru GNL acoperă etapele cheie ale lanțului valoric al GNL, inclusiv pretratarea, lichefierea, recuperarea lichidelor din gazele naturale (NGL), transportul maritim, regazeificarea, conductele, instalațiile scalabile și soluțiile digitale. Contribuim la desfășurarea unor operațiuni sigure și fiabile, oferind următoarele beneficii:

  • Îmbunătățirea viabilității financiare: tehnologiile și serviciile noastre integrate pentru GNL sunt concepute pentru a ajuta la gestionarea riscurilor și a complexității proiectelor.
  • Eficiența instalațiilor: tehnologiile avansate contribuie la creșterea eficienței operaționale, a siguranței și a fiabilității.
  • Simplificare: soluțiile noastre integrate oferă un singur punct de responsabilitate și contribuie la o execuție coordonată.
  • Bazate pe expertiză:soluțiile noastre se bazează pe decenii de expertiză tehnică pentru a sprijini funcționarea eficientă a instalațiilor.
hon-aerial-heavy-construction-site-cranes-industrial-complex-1855567610.jpg

Protecția în etapa de pretratare

Ajută la protejarea echipamentelor critice din procese, la creșterea fiabilității și la îmbunătățirea timpului de funcționare prin soluții de îndepărtare a contaminanților. Utilizați pompe și compresoare concepute pentru condiții de funcționare solicitante.

Honeywell oferă soluții pentru procesele de pretratare și lichefiere a GNL, inclusiv:

 

  • Îndepărtarea mercurului, a gazelor acide și a hidrocarburilor grele
  • Pompe centrifugale cu cuplaj magnetic, fără etanșare, pentru circulația aminelor în procesele de tratare a gazelor
  • Compresoare proiectate cu precizie pentru unități de deshidratare cu sită moleculară destinate uscării gazelor
hon-closeup-fuel-dispenser-nozzle-vehicle-tank-1263870756.jpg

Soluții de lichefiere a GNL

Lichefierea GNL oferită de Honeywell combină tehnologia cu flexibilitatea modulară pentru a spori fiabilitatea, a gestiona costurile și a respecta termenele proiectelor. Obțineți soluții personalizabile de lichefiere a GNL, inclusiv:

 

  • Schimbătoare de căldură bobinate
  • Sisteme FLNG (Floating Liquefied Natural Gas, gaz natural lichefiat plutitor)
  • Tehnologie modulară de producție a GNL, realizată în fabrică, pentru instalații de diferite dimensiuni
  • Capabilități scalabile pentru instalații mari de GNL
hon-industry-uop-lng-493462216-lng-16.png

Soluții de automatizare și digitale

Soluțiile Honeywell de automatizare și digitale pentru procesele GNL oferă operatorilor informații predictive, automatizare inteligentă și instrumente scalabile pentru a susține eficiența și fiabilitatea pe termen lung. Susțineți flexibilitatea și controlul centralizat prin:

 

  • O platformă digitală unificată pentru monitorizare aproape în timp real

  • Analiză predictivă

  • Simulatoare de instruire de înaltă fidelitate

  • Automatizare integrată

  • LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    20 de ani pentru dublarea cererii

    Cererea de GNL s-a cvadruplat în ultimii 20 de ani și se estimează că se va dubla în următoarele două decenii.

  • Creștere de 40%

    Noile proiecte de lichefiere vor determina o creștere cu 40% a capacității globale de producție de GNL în următorii patru ani.

  • 130+ de milioane de tone 

    Pe baza prognozelor actuale privind capacitatea de producție de GNL, până în anul 2040 va fi necesară o capacitate netă suplimentară de 130+ de milioane de tone pe an pentru a răspunde cererii globale.

Întrebări frecvente

Pretratarea eficientă a gazului poate îmbunătăți eficiența operațională a instalațiilor GNL prin eliminarea contaminanților nocivi înainte de procesul de lichefiere. Această abordare le permite instalațiilor să funcționeze cu mai puține perturbări ale proceselor și cu intervale mai lungi între opririle planificate. Poate crește disponibilitatea instalațiilor, reduce timpii de nefuncționare și diminua costurile operaționale, menținând în același timp specificațiile stricte ale produsului și protejând capitalul valoros de producție.

Integrarea mai multor active GNL într-un spațiu de lucru centralizat și comun permite coordonarea operațiunilor, colaborarea la distanță și îmbunătățirea performanței la nivelul tuturor instalațiilor. Această abordare crește fiabilitatea, simplifică procesul decizional și permite operatorilor să valorifice analize predictive pentru mentenanța bazată pe condiția echipamentelor, menținând în același timp flexibilitatea fiecărei instalații.

Performanța schimbătoarelor de căldură utilizate în instalațiile GNL depinde de factori precum proiectarea termică, selecția materialelor, distribuția debitului și prevenirea depunerilor care pot afecta transferul de căldură. Tehnologia avansată a schimbătoarelor de căldură cu serpentine bobinate permite o răcire deosebit de eficientă atunci când este integrată cu sisteme de automatizare. Instrumentele digitale contribuie la îmbunătățirea performanței atât a echipamentelor, cât și a proceselor. Reducerea timpilor de nefuncționare prin intermediul analizelor avansate contribuie, de asemenea, la eficiența operațională pe termen lung.

Tehnologia de lichefiere a GNL reprezintă procesul prin care gazul natural este răcit la –260°F (–160°C) și transformat astfel în stare lichidă, pentru a putea fi stocat și transportat în mod eficient. Alegerea tehnologiei de lichefiere influențează în mod direct eficiența instalației, fiabilitatea operațională, cheltuielile de capital (CAPEX) ale proiectului, costurile de operare și randamentul producției de GNL.

 

Tehnologia de lichefiere brevetată de Honeywell, susținută de schimbătoare de căldură cu serpentine bobinate și de o proiectare integrată a procesului, ajută operatorii să obțină capacități de producție mai mari, un consum energetic redus și o implementare mai rapidă a proiectelor. Acest lucru transformă tehnologia într-un factor esențial pentru proiectele GNL de tip greenfield, dezvoltările modulare și extinderile de capacitate.

Modelăm împreună viitorul industriei GNL