Soluțiile digitale oferă vizibilitate în timp aproape real asupra materiilor prime, a componentelor și a produselor finite, contribuind la optimizarea proceselor, la controlul calității și la accelerarea procesului decizional în cadrul operațiunilor de producție.
Operațiuni de producție inteligente și eficiente
Utilizați soluții care acoperă o gamă largă de domenii, de la echipamente de producție & și sisteme termice pentru procese industriale, până la tehnologii de detecție și fluxuri de lucru automatizate.
Utilizați soluții care acoperă o gamă largă de domenii, de la echipamente de producție & și sisteme termice pentru procese industriale, până la tehnologii de detecție și fluxuri de lucru automatizate.
Operațiuni de producție care contribuie la realizarea unor produse mai bune și la creșterea siguranței angajaților.
De la cotele de producție și siguranța angajaților până la specificațiile de calitate și cerințele de reglementare, producătorii trebuie să gestioneze numeroase responsabilități. Succesul depinde de acele soluții care contribuie la automatizarea proceselor de producție, la creșterea eficienței clădirilor și la îmbunătățirea siguranței angajaților. Fie că este vorba despre sisteme de control al proceselor, sisteme avansate de detecție a incendiilor, sisteme avansate de gestionare a calității, detectoare portabile de gaze sau comutatoare de siguranță, soluțiile de producție concepute pentru acest scop vă pot ajuta să atingeți obiectivele de producție fără a compromite siguranța sau eficiența.
-
43%
dintre producători continuă să configureze produsele, să stabilească prețurile și să întocmească oferte pentru clienți prin procese manuale, bazate pe foi de calcul1
-
30%
dintre producători estimează că cel puțin 16% din personalul lor de vânzări și inginerie se va pensiona în următorii cinci ani2
-
Până la 50%
economii de costuri prin automatizarea sarcinilor repetitive și eficientizarea operațiunilor din industriile avansate3
Întrebări frecvente despre operațiunile de producție
Producătorii se confruntă constant cu provocări precum monitorizarea performanței furnizorilor, conservarea calității la nivelul întregului lanț valoric, colaborarea cu parteneri externi și asigurarea respectării standardelor de calitate de către furnizori. Soluțiile de digitalizare și de gestionare a calității contribuie la depășirea acestor provocări prin creșterea vizibilității, monitorizarea detaliată a performanței și obținerea unor informații operaționale mai aprofundate.
Producătorii de top acordă prioritate siguranței prin utilizarea sistemelor de detectare a gazelor, prin monitorizarea echipamentelor și prin funcțiile de oprire de urgență. Soluțiile IoT (Internetul obiectelor) și de automatizare contribuie la menținerea unei producții stabile și a unor standarde de calitate constante în numeroase moduri, de la controlul strict al parametrilor critici, precum temperatura, presiunea și consumul de energie, până la menținerea vitezei de execuție și a siguranței la nivelul operațiunilor.
Surse:
1 Tacton, „6 Manufacturing Trends in 2025 to Watch”, Kristina Parren, 15 mai 2025. [Accesat la 23 ianuarie 2026].
2 Tacton, „6 Manufacturing Trends in 2025 to Watch”, Kristina Parren, 15 mai 2025. [Accesat la 23 ianuarie 2026].
3 McKinsey, „Empowering advanced industries with agentic AI”, Jautelat et al., 8 septembrie 2025. [Accesat la 23 ianuarie 2026].