Construiți viitorul operațiunilor din industria petrolului și gazelor naturale

Susțineți securitatea energetică și performanța operațională prin automatizare inteligentă, tehnologii testate în teren și servicii disponibile pe întregul lanț valoric al industriei petrolului și gazelor naturale.

A vibrant network of yellow and red industrial pipes with valves at a natural gas processing facility under a clear blue sky.
Three industrial chimneys stand against a clear blue sky during the soft golden hour light.

Susțineți securitatea energetică și performanța operațională prin automatizare inteligentă, tehnologii testate în teren și servicii disponibile pe întregul lanț valoric al industriei petrolului și gazelor naturale.

Susținerea întregului lanț valoric din industria petrolului și a gazelor naturale

Companiile din industria petrolului și a gazelor naturale se confruntă cu o cerere de energie în creștere, marje tot mai reduse și riscuri cibernetice în continuă evoluție. Honeywell ajută companiile să răspundă acestor provocări prin soluții care combină experiența în domeniu cu automatizarea inteligentă, digitalizarea industrială și tehnologiile de proces.

Soluțiile noastre integrate conectează datele, sistemele și oamenii, pentru a furniza informații în timp aproape real, a sprijini controlul operațional și a consolida siguranța și reziliența pe întregul lanț valoric al industriei energetice, de la explorare și producție până la transport, procesare și noile surse de energie.

A large industrial offshore oil and gas production platform stands prominently in the middle of the deep blue ocean under a clear sky.

Sprijinirea siguranței și a rezilienței pentru operațiunile din industria...

Susțineți siguranța și performanța în industria petrolului și a gazelor naturale prin soluții concepute pentru a reduce riscurile, a sprijini conformitatea și a proteja forța de muncă.

 

Dotați echipele cu instrumente inteligente și informații relevante, care să sprijine operațiunile, procesul decizional și siguranța angajaților în medii complexe:

  • Sistemul de control distribuit (DCS) Honeywell integrează controlul proceselor, sistemele de siguranță, sistemele de alarmare și interfețele operatorilor într-o platformă unificată

  • Sistemele instrumentate de siguranță (SIS) ale Honeywell oferă o gamă largă de soluții certificate SIL 1-3, care pot fi integrate cu sistemul DCS

  • Protejați personalul și bunurile cu ajutorul sistemelor Honeywell de detectare a incendiilor și gazelor, concepute pentru detectarea gazelor combustibile, a emisiilor toxice, a fumului și a flăcărilor în medii periculoase

Aerial view of an industrial terminal featuring white storage tanks and a tanker ship docked at a loading pier.

Soluții pentru o mai bună performanță a bunurilor

Îmbunătățiți eficiența producției prin tehnologii avansate de proces, automatizare, servicii de inginerie și asistență tehnică:

  • O producție mai eficientă în industria petrolului și a gazelor naturale prin platforme inteligente pentru sonde, gemeni digitali ai proceselor și simulări ale instalațiilor

  • Întreținerea predictivă utilizează date disponibile în timp aproape real pentru a îmbunătăți timpul de funcționare al instalațiilor și a prelungi durata de viață a bunurilor

  • Eliminarea contaminanților, recuperarea lichidelor din gaze naturale și lichefierea acestora în vederea creșterii valorii fluxurilor de gaze

  • Protejați echipamentele instalației dumneavoastră cu o gamă largă de adsorbanți și catalizatori avansați

  • Servicii și echipamente post-vânzare de încredere

An industrial petrochemical refinery complex silhouetted against a vibrant orange and purple sunset sky.

Gestionarea emisiilor de carbon

Gestionarea emisiilor de carbon în cadrul operațiunilor din industria petrolului și a gazelor naturale necesită control operațional și expertiză în procese.

 

Honeywell ajută operatorii să își susțină inițiativele de reducere a intensității emisiilor și de creștere a eficienței energetice prin combinarea automatizării inteligente și a tehnologiilor avansate de proces:

  • Vizibilitate asupra emisiilor prin detectare și monitorizare în timp aproape real

  • Tehnologii de captare a carbonului pentru susținerea obiectivelor de gestionare a emisiilor

  • Lanțuri valorice pentru hidrogen și combustibili regenerabili care contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon

  • Luarea de decizii informate privind consumul de energie și emisiile, cu ajutorul sistemelor de control al proceselor și al analizelor de date

A complex network of stainless steel pipes and valves forms the modern processing equipment at an industrial refinery site.

Securitate energetică

Securitatea energetică în industria petrolului și gazelor naturale depinde de o producție fiabilă, de o infrastructură rezilientă, de operațiuni protejate și de procese de prelucrare flexibile. Honeywell susține aceste priorități prin tehnologii integrate de automatizare, digitalizare și control al proceselor.

  • Sistemul DCS de la Honeywell este conceput pentru a asigura control distribuit, integrarea măsurilor de siguranță și automatizare avansată la nivelul operațiunilor interconectate

  • Sistemul avansat de control al proceselor (APC) al Honeywell , gemenii digitali și analizele de date îi ajută pe operatori să gestioneze variabilitatea, să optimizeze procesele și să răspundă mai rapid la schimbarea condițiilor de operare

  • Pentru a asigura flexibilitatea procesării, Honeywell oferă tehnologii de proces licențiate pentru rafinare, prelucrarea gazelor, hidrogen, GNL și combustibili regenerabili

  • Protejați infrastructura cu ajutorul platformelor de securitate cibernetică pentru tehnologia operațională (OT) și al serviciilor gestionate de la Honeywell, concepute pentru a oferi vizibilitate asupra bunurilor, detectarea amenințărilor, gestionarea riscurilor și răspunsul la incidente

Întrebări frecvente despre soluțiile pentru industria petrolului și gazelor naturale

Transformarea digitală permite monitorizarea în timp aproape real, analize predictive și procese automatizate. Aceste capabilități pot ajuta companiile din industria petrolului și gazelor naturale să își atingă obiectivele de eficiență operațională, gestionarea costurilor, siguranță și gestionarea emisiilor de carbon prin sisteme avansate de control și printr-un proces decizional bazat pe date.

Companiile își pot susține obiectivele de gestionare a emisiilor de carbon prin monitorizarea continuă a emisiilor, îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea tehnologiilor de captare a carbonului. Implementarea sistemelor de gestionare a emisiilor poate contribui la eforturile de conformitate cu reglementările și la luarea deciziilor bazate pe date.

Mentenanța predictivă utilizează date și analize disponibile în timp aproape real pentru a identifica potențiale probleme ale echipamentelor înainte de apariția defecțiunilor, contribuind la creșterea timpului de funcționare al instalațiilor, la gestionarea duratei de viață a bunurilor, la reducerea perioadelor de nefuncționare neplanificate și la atingerea obiectivelor privind siguranța și performanța de mediu.

Materia primă poate fi obținută din numeroase surse, inclusiv din deșeuri, care pot fi transformate în motorină regenerabilă și alți combustibili sustenabili. Honeywell oferă soluții concepute pentru procesarea unei game variate de materii prime, pentru a răspunde cererii în continuă creștere de combustibili regenerabili, inclusiv SAF.

Soluțiile de gestionare a emisiilor pot ajuta companiile din industria petrolului și gazelor naturale să monitorizeze datele privind emisiile în timp real, să identifice și să remedieze potențialele problemele și să susțină eforturile de conformitate cu cerințele de reglementare. Aceste tehnologii oferă, de asemenea, acces la funcționalități de analiză și raportare care îi ajută pe clienți să ia decizii bazate pe date pentru gestionarea emisiilor, atingerea obiectivelor de performanță și îndeplinirea obiectivelor de mediu.

Progresele înregistrate în domeniul tehnologiilor de proces pot contribui la creșterea randamentului produselor din industria petrolului și gazelor naturale, îmbunătățind eficienței proceselor de rafinare, ținând cont în același timp de disponibilitatea materiilor prime și de evoluția cererii. Acestea pot contribui și la creșterea valorii fluxurilor de gaz prin tehnologii de eliminare a substanțelor care contaminează, de recuperare a lichidelor din gazul natural și de lichefiere.

Gemenii digitali ai proceselor joacă un rol important în industria petrolului și gazelor naturale, oferind capabilități care contribuie la îmbunătățirea performanței companiilor din diverse segmente ale industriei. Gemenii digitali oferă operatorilor o imagine clară asupra modului în care decurge un proces. Gemenii digitali îi ajută pe operatori să monitorizeze performanța și să facă ajustări în timp aproape real, care susțin eficiența, gestionarea costurilor și obiectivele de calitate.

Viitorul producției de petrol și gaze naturale