Siguranță & Securitate

Siguranță și securitate care funcționează împreună

Soluțiile noastre integrate de securitate combină protecția împotriva incendiilor și siguranța vieții, controlul accesului fizic și securitatea personalului și a echipamentelor.

Ensure fire safety with advanced smoke detector self-test technology. Accurate detection and easy maintenance for maximum protection.
Employee accessing door with mobile phone

Soluțiile noastre integrate de securitate combină protecția împotriva incendiilor și siguranța vieții, controlul accesului fizic și securitatea personalului și a echipamentelor.

Creați un sistem de apărare unificat

Atunci când sistemele de siguranță și securitate funcționează izolat, informațiile critice se pierd, iar timpul de reacție are de suferit. Honeywell elimină aceste bariere cu soluții concepute pentru securitatea operațională la nivelul întregului mediu. Platformele noastre integrate oferă vizibilitate în timp aproape real, coordonare automatizată și informațiile necesare pentru a ajuta la detectarea timpurie a amenințărilor, la protejarea persoanelor și a bunurilor și la intervenții eficiente în cazul incidentelor.

hon-office-industrial-monitoring.jpg

Aflați ce se întâmplă în toate departamentele operaționale

Monitorizarea în timp aproape real și analizele avansate vă ajută să anticipați potențialele pericolele. Soluțiile noastre oferă vizibilitate centralizată asupra sistemelor de detectare a incendiilor, de control al accesului, de supraveghere video și de monitorizare a mediului. Când are loc un eveniment, alertele integrate coordonează automat răspunsul la nivelul mai multor sisteme, contribuind la protejarea persoanelor și asigurând continuitatea operațiunilor. 
 

  • Monitorizare unificată a sistemelor de siguranță și securitate 
  • Detectarea amenințărilor în timp aproape real și analize inteligente 
  • Coordonare automată a alertelor și fluxuri de lucru pentru răspuns la incidente 
  • Tablouri de bord centralizate pentru evaluarea situației
A security officer stands ready with a two-way radio and tactical watch while monitoring a crowd of people in the blurred background.

Reacționați atunci când fiecare secundă contează

Un răspuns rapid poate face diferența între un incident minor și o criză majoră. Fluxurile noastre de lucru automatizate conectează sistemele, astfel încât măsurile adecvate să fie luate instantaneu. Când se declanșează alarmele de incendiu, camerele de supraveghere se orientează automat. Când un acces neautorizat este detectat, ușile se blochează, iar echipele de securitate sunt alertate. Platformele integrate de securitate contribuie la furnizarea informațiilor necesare pentru ca toate părțile implicate să poată acționa prompt și eficient. 
 

  • Protocoale automatizate de intervenție în situații de urgență 
  • Acțiuni coordonate la nivel de sistem pe toate platformele 
  • Alerte pe dispozitive mobile pentru echipele de securitate și siguranță 
  • Schimbul instantaneu de informații în timpul incidentelor
Professional image of a security guard using a walkie talkie inside a modern building to ensure safety and communication.

Respectați cerințele de reglementare și reduceți riscurile

Reglementările privind siguranța și securitatea devin din ce în ce mai complexe. Raportarea automatizată oferă documentație pregătită pentru audit. Controalele de securitate pentru personal permit monitorizarea certificărilor și a acreditărilor. Sistemele de securitate a echipamentelor monitorizează activele critice. Obțineți transparența pe care o așteaptă autoritățile de reglementare și nivelul de protecție de care au nevoie organizațiile.

 

  • Raportarea și documentarea automatizate a conformității 
  • Securitatea personalului și gestionarea acreditărilor 
  • Monitorizarea securității echipamentelor și protecția activelor 
  • Jurnale de audit pentru evenimente legate de siguranță și securitate
  • Detectarea amenințărilor la o cincime din costul operațiunilor interne de securitate

    Serviciile de securitate gestionate de Honeywell au redus costurile legate de siguranță cu 80%.

  • Peste 500 de unități industriale protejate la nivel global

    Protejăm infrastructura critică la nivel global.

  • Peste 1.000 de proiecte finalizate

    Soluțiile noastre de securitate cibernetică pentru mediul industrial au fost implementate în întreaga lume de profesioniști certificați.

Soluțiile integrate de securitate vă ajută să vă concentrați asupra aspectelor care contează cel mai mult