- Správy
- Čo hovoria prevádzkovatelia zariadení o návrate do budov
Správcovia zariadení, napríklad nemocníc, štadiónov alebo kancelárií, dobre poznajú budovy a ľudí v nich.
Preto sme chceli spoznať zákulisný príbeh o tom, ako pristupujú k svojej práci správcov budov vo svete po pandémii.
Prieskum spoločností Honeywell/KRC medzi viac ako 1 500 správcami budov v Spojených štátoch, Nemecku, Číne a Saudskej Arábii poskytuje prehľad o tom, čo nás čaká vo svete budov a ich obyvateľov.
Takéto sú trendy:
75 % opýtaných správcov zariadení v USA uvádza, že v dôsledku ochorenia COVID-19 muselo ich zariadenie transformovať svoje režimy prevádzky.
Menia sa priority, a to spôsobom, ktorý pravdepodobne zlepší prostredie ľudí v týchto priestoroch. Väčšina opýtaných plánuje investovať do optimalizácie kvality vzduchu v interiéri a do riešení na zlepšenie prostredia pre nájomníkov, ako je napríklad bezkontaktný prístup do budovy, inteligentné parkovanie alebo prispôsobenie.
58 % tvrdí, že hlavnou prioritou sú momentálne zdravé budovy
62 % tvrdí, že táto hlavná priorita bude platiť aj naďalej. Pre pracujúcich v zdravotníckych a vzdelávacích zariadeniach to znamená optimalizáciu kvality vzduchu v interiéri, zatiaľ čo pracujúci v údajových centrách a obchodných nehnuteľnostiach uvádzajú postupy pri upratovaní.
54 % uvádza, že digitálna transformácia musí byť rýchlejšia
Väčšina (93 %) uviedla, že v súčasnosti je dôležitá vzdialená správa zariadenia. 67 % navyše uviedlo, že majú väčší záujem investovať do inteligentných riešení pre budovy, ktoré podporujú efektívnosť alebo udržateľnosť.
Celú správu získate tu.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.