Entegre LNG: operasyonları basitleştirmeye yardımcı olur

Sonuçları artırmak ve riski azaltmak için tasarlanmış yenilikçi LNG teknolojisi

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

Sonuçları artırmak ve riski azaltmak için tasarlanmış yenilikçi LNG teknolojisi

Değer Zinciri Boyunca Entegre LNG Çözümleri

Honeywell'in  LNG çözümleri, ön arıtma, sıvılaştırma, doğal gaz sıvılarının (NGL) geri kazanılması, nakliye, yeniden gazlaştırma, boru hatları, ölçeklenebilir tesisler ve dijital çözümler dâhil olmak üzere LNG değer zincirinin önemli aşamalarını destekler. Güvenilir ve güvenli operasyonları desteklemeye yardımcı olarak şu temel faydaları sağlıyoruz:

  • Finanse Edilebilirliği Desteklemek: Entegre LNG teknolojilerimiz ve hizmetlerimiz, proje riskini ve karmaşıklığını yönetmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Tesis Verimliliği: Güçlendirilmiş teknolojiler, operasyonel verimliliği, güvenliği ve güvenilirliği desteklemeye yardımcı olur.
  • Basitleştirme: Entegre çözümlerimiz tek bir hesap verebilirlik noktası sağlayabilir ve koordineli uygulamayı desteklemeye yardımcı olabilir.
  • Uzman Odaklı: Çözümlerimiz, verimli tesis operasyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için onlarca yıllık teknik uzmanlıktan yararlanır.

Ön Arıtma Koruması

Kirletici temizleme çözümleri ile kritik proses ekipmanlarının korunmasına, güvenilirliğin desteklenmesine ve çalışma süresinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış pompalar ve kompresörler kullanır.

Honeywell, ön arıtma ve LNG sıvılaştırma prosesleri için aşağıdakiler dâhil çözümler sunar:

 

  • Cıva, asit gazı ve ağır hidrokarbon giderimi
  • Gaz arıtma proseslerinde amin sirkülasyonu için contasız manyetik tahrikli santrifüj pompalar
  • Gaz kurutma için moleküler elek dehidrasyon ünitelerini destekleyen hassas şekilde tasarlanmış kompresörler

LNG Sıvılaştırma Çözümleri

Honeywell LNG sıvılaştırması, güvenilirliği desteklemeye, maliyetleri yönetmeye ve proje zaman çizelgelerini desteklemeye yardımcı olmak için teknoloji ile modüler esnekliği bir araya getirir. Aşağıdakiler dâhil olmak üzere özelleştirilebilir LNG sıvılaştırma çözümleri edinin:

 

  • Kangal-sargı ısı eşanjörleri
  • Yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (FLNG) sistemleri
  • Çeşitli tesis boyutları için fabrikada üretilen modüler LNG teknolojisi
  • Büyük LNG tesisleri için ölçeklenebilir yetkinlikler

Otomasyon ve Dijital Çözümler

Honeywell'in LNG prosesleri için otomasyon ve dijital çözümleri, zaman içinde verimliliği ve güvenilirliği desteklemek için operatörlere kestirimci öngörüler, akıllı otomasyon ve ölçeklenebilir araçlar sağlamaya yardımcı olur. Aşağıdakilerle esnekliği ve merkezi kontrolü desteklemeye yardımcı olun:

 

  • Yaklaşık gerçek zamanlı izleme için birleşik bir dijital platform

  • Kestirimci analiz

  • Yüksek duyarlıklı eğitim simülatörleri

  • Entegre otomasyon

  • LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    Talebi ikiye katlamak için 20 yıl

    LNG talep pazarı son 20 yılda dört katına çıkmıştır ve önümüzdeki yirmi yılda iki katına çıkması beklenmektedir.

  • %40 artış

    Yeni sıvılaştırma projeleri, önümüzdeki dört yıl içinde küresel LNG üretim kapasitesinde %40'lık bir artışa yol açıyor.

  • 130+ milyon ton 

    Mevcut LNG kapasite tahminlerine göre, küresel talebi karşılamak için 2040 yılına kadar yıllık net kapasitede 130+ milyon tonluk bir açık bulunmaktadır.

Frequently Asked Questions

Etkili gaz ön arıtma, sıvılaştırma öncesinde zararlı kirleticileri gidererek LNG tesisinin işletme verimliliğini artırabilir. Bu yaklaşım, tesislerin daha az proses aksaklığı ile çalışmasını ve duruşlar arasında daha uzun aralıklar olmasını sağlar. Bu, sıkı ürün spesifikasyonlarını koruyup değerli üretim sermayesini güvence altına alırken, sistem kullanılabilirliğini artırmaya, duruş sürelerini azaltmaya ve operasyonel giderleri düşürmeye yardımcı olur.

Birden fazla LNG varlığının ortak, merkezî bir çalışma alanı hâlinde entegre edilmesi tesisler arasında koordineli faaliyetlere, uzaktan iş birliğine ve gelişmiş performansa olanak verir. Bu yaklaşım güvenilirliği artırır, karar almayı kolaylaştırır ve operatörlerin her tesiste esnekliği koruyarak koşullu bakım için kestirimci analizlerden yararlanmasına olanak sağlar.

LNG sıvılaştırmasında ısı eşanjörünün performansı ısıl tasarım, malzeme seçimi, akış dağılımı ve kirlenme önleme gibi etkenlere bağlıdır. Gelişmiş kangal-sargı ısı eşanjörü teknolojisi, otomasyonla birleştirildiği zaman özellikle verimli bir soğutma sağlar. Dijital araçlar hem ekipmanların hem proseslerin iyileştirilmesine yardımcı olur. Analitik yöntemler kullanarak duruş süresini azaltmak da uzun vadeli işletme verimliliğe katkıda bulunur.

LNG sıvılaştırma teknolojisi, doğal gazın verimli şekilde depolanabilmesi ve taşınabilmesi için onu -260 °F (-160 °C) sıcaklığa soğutarak sıvıya dönüştüren işlemdir. Sıvılaştırma teknolojisi tercihi tesis verimliliğini, güvenilirliğini, proje CAPEX'ini, işletme maliyetlerini ve kargo verimini doğrudan etkiler.

 

Honeywell'in kangal-sargı ısı eşanjörleri ve entegre proses tasarımı ile desteklenen özel sıvılaştırma teknolojisi operatörlerin daha yüksek verim, daha düşük enerji tüketimi ve daha hızlı proje teslimatı elde etmesine yardımcı olur. Bu da onu yeni LNG mega projeleri, modüler LNG geliştirmeleri ve kapasite genişletmeleri için önemli bir kolaylaştırıcı yapmaktadır.

LNG'nin Geleceğini Birlikte Şekillendiriyoruz