GNL integrado: ajuda a simplificar as operações

Tecnologia inovadora de GNL projetada para aumentar os resultados e reduzir riscos

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

Tecnologia inovadora de GNL projetada para aumentar os resultados e reduzir riscos

Soluções integradas de GNL em toda a cadeia de valor

As  ofertas de GNL da Honeywell dão suporte às principais etapas da cadeia de valor de GNL, incluindo pré-tratamento, liquefação, recuperação de gás natural líquido (GNL), transporte, regaseificação, tubulações, plantas escaláveis e soluções digitais. Ajudamos a apoiar operações confiáveis e seguras, com os principais benefícios:

  • Apoiar a bancabilidade: nossas tecnologias e serviços integrados de GNL são projetados para ajudar a gerenciar o risco e a complexidade do projeto.
  • Eficiência na fábrica: Tecnologias aumentadas ajudam a apoiar a eficiência operacional, a segurança e a confiabilidade.
  • Simplificação: Nossas soluções integradas podem fornecer um único ponto de responsabilidade e ajudar a apoiar a execução coordenada.
  • Orientadas por especialistas:Nossas soluções se baseiam em décadas de conhecimento técnico para ajudar a apoiar operações eficientes da planta.
hon-aerial-heavy-construction-site-cranes-industrial-complex-1855567610.jpg

Proteção do pré-tratamento

Ajude a proteger equipamentos críticos de processo, apoie a confiabilidade e melhore o tempo de atividade com soluções de remoção de contaminantes. Use bombas e compressores projetados para condições operacionais exigentes.

A Honeywell oferece soluções para processos de pré-tratamento e liquefação de GNL, incluindo:

 

  • Remoção de mercúrio, gases ácidos e hidrocarbonetos pesados
  • Bombas centrífugas de acionamento magnético sem vedação para circulação de amina em processos de tratamento de gás
  • Compressores projetados com precisão que suportam unidades de desidratação por peneira molecular para secagem de gás
hon-closeup-fuel-dispenser-nozzle-vehicle-tank-1263870756.jpg

Soluções de liquefação de GNL

A liquefação de GNL da Honeywell combina tecnologia e flexibilidade modular para ajudar a garantir confiabilidade, gerenciar custos e cumprir os cronogramas do projeto. Obtenha soluções personalizáveis de liquefação de GNL, incluindo:

 

  • Trocadores de calor enrolados em serpentina
  • Sistemas flutuantes de gás natural liquefeito (FLNG)
  • Tecnologia modular de GNL construída em fábrica para uma variedade de tamanhos de instalações
  • Recursos escaláveis para grandes plantas de GNL
hon-industry-uop-lng-493462216-lng-16.png

Soluções digitais e de automação

As soluções digitais e de automação da Honeywell para processos de GNL ajudam a fornecer aos operadores insights preditivos, automação inteligente e ferramentas escaláveis para apoiar a eficiência e a confiabilidade ao longo do tempo. Ajude a apoiar a flexibilidade e o controle centralizado com:

 

  • Uma plataforma digital unificada para monitoramento quase em tempo real

  • Análise preditiva

  • Simuladores de treinamento de alta fidelidade

  • Automação integrada

  • LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    20 anos para dobrar a demanda

    O mercado de demanda por GNL quadruplicou nos últimos 20 anos e deve dobrar nas próximas duas décadas.

  • Aumento de 40%

    Novos projetos de liquefação estão impulsionando um aumento de 40% na capacidade global de produção de GNL nos próximos quatro anos.

  • 130+ milhões de toneladas 

    Com base nas previsões atuais de capacidade de GNL, há uma lacuna de 130+ milhões de toneladas por ano de capacidade líquida até 2040, necessária para atender à demanda global.

Perguntas frequentes

O pré-tratamento eficaz do gás pode melhorar a eficiência operacional da planta de GNL, removendo contaminantes prejudiciais antes da liquefação. Essa abordagem permite que as unidades operem com menos perturbações no processo e intervalos mais longos entre as paradas. Ela pode melhorar a disponibilidade, reduzir o tempo ocioso e reduzir as despesas operacionais, mantendo especificações rigorosas do produto e protegendo o valioso capital de produção.

A integração de vários ativos de GNL em um espaço de trabalho central comum permite operações coordenadas, colaboração remota e desempenhoaprimorado em todas as unidades. Essa abordagem melhora a confiabilidade, simplifica a tomada de decisões e permite que os operadores aproveitem análises preditivas para manutenção baseada na condição, mantendo a flexibilidade em cada instalação.

O desempenho do trocador de calor na liquefação de GNL depende de fatores como design térmico, seleção de materiais, distribuição do fluxo e prevenção de incrustação. A tecnologia avançada de trocador de calor bobinado permite um resfriamento especialmente eficiente quando combinado com automação. Ferramentas digitais ajudam a melhorar tanto os equipamentos quanto os processos. Reduzir o tempo ocioso por meio de análises também contribui para a eficiência operacional de longo prazo.

A tecnologia de liquefação de GNL é o processo que resfria o gás natural para –260°F (–160°C), transformando-o em líquido para que possa ser armazenado e transportado de forma eficiente. A escolha da tecnologia de liquefação afeta diretamente a eficiência da planta, a confiabilidade, o CAPEX do projeto, os custos operacionais e o rendimento da carga.

 

A tecnologia de liquefação exclusiva da Honeywell, apoiada por trocadores de calor de bobinas enroladas e design de processo integrado, ajuda os operadores a alcançar maior produtividade, menor consumo de energia e entrega mais rápida do projeto. Isso faz dela um facilitador importante para megaprojetos de GNL greenfield, desenvolvimentos modulares de GNL e expansões de capacidade.

Moldando juntos o futuro do GNL