Účinná předběžná úprava plynu může zlepšit provozní účinnost zařízení na výrobu LNG odstraněním škodlivých znečišťujících látek před zkapalněním. Díky tomu mohou závody pracovat stabilněji, s menším počtem provozních odchylek a delšími intervaly mezi odstávkami. Může zlepšit dostupnost, omezit prostoje a snížit provozní náklady při zachování přísných specifikací produktu a ochraně cenného výrobního kapitálu.
Integrované LNG: pomáhá zjednodušit provoz
Inovativní technologie LNG navržená pro zlepšení výsledků a snížení rizika
Inovativní technologie LNG navržená pro zlepšení výsledků a snížení rizika
Integrovaná řešení pro celý hodnotový řetězec LNG
Nabídka LNG řešení společnosti Honeywell podporuje klíčové fáze hodnotového řetězce LNG, včetně předúpravy, zkapalňování, získávání kapalin ze zemního plynu (NGL), přepravy, regazifikace, plynovodů, škálovatelných provozů a digitálních řešení. Pomáháme podporovat spolehlivý a bezpečný provoz s těmito hlavními přínosy:
- Podpora financovatelnosti: Naše integrované technologie a služby LNG jsou navrženy tak, aby pomáhaly řídit rizika a složitost projektů.
- Efektivita provozu: Pokročilé technologie pomáhají podporovat provozní efektivitu, bezpečnost a spolehlivost.
- Zjednodušení: Naše integrovaná řešení mohou zajistit jednotný bod odpovědnosti a podpořit koordinovanou realizaci.
- Odborné zázemí:Naše řešení čerpají z desetiletí technických odborných znalostí, které pomáhají podporovat efektivní provoz závodu.
-
20 let na zdvojnásobení poptávky
Trh s poptávkou po LNG se za posledních 20 let zčtyřnásobil a očekává se, že se v příštích dvou desetiletích zdvojnásobí.
-
40% nárůst
Nové projekty zkapalňování povedou během příštích čtyřech letech k 40% nárůstu globální výrobní kapacity LNG.
-
130+ milionů tun
Na základě současných předpovědí kapacity LNG existuje do roku 2040 mezera 130+ milionů tun čisté kapacity ročně, která je zapotřebí k uspokojení globální poptávky.
Frequently Asked Questions
Integrace více provozů LNG do společného centrálního pracovního prostoru umožňuje koordinovaný provoz, vzdálenou spolupráci a vyšší výkonnost napříč závody. Tento přístup zlepšuje spolehlivost, zjednodušuje rozhodování a umožňuje operátorům využívat prediktivní analýzu pro údržbu podle stavu při zachování flexibility v každém závodě.
Výkon výměníku tepla při zkapalňování LNG závisí na řadě faktorů, mezi které patří tepelný návrh, výběr materiálu, rozdělení průtoku a prevence zanášení. Pokročilá technologie spirálově vinutého výměníku tepla umožňuje obzvláště efektivní chlazení v kombinaci s automatizací. Digitální nástroje pomáhají zlepšovat jak zařízení, tak procesy. Snížení prostojů prostřednictvím analýz také přispívá k dlouhodobé provozní efektivitě.
Technologie zkapalňování LNG je proces, který ochlazuje zemní plyn na −260 °F (−160 °C) a přeměňuje jej na kapalinu, aby jej bylo možné efektivně skladovat a přepravovat. Volba technologie zkapalňování přímo ovlivňuje účinnost zařízení, spolehlivost, CAPEX projektu, provozní náklady a výnos nákladu.
Patentovaná technologie zkapalňování společnosti Honeywell, podporovaná spirálově vinutými výměníky tepla a integrovaným návrhem procesů, pomáhá provozovatelům dosáhnout vyšší propustnosti, nižší spotřeby energie a rychlejší realizace projektů. Díky tomu je klíčovým faktorem pro megaprojekty LNG na zelené louce, modulární projekty LNG a rozšiřování kapacity.