Automatisez des expériences client plus mémorables

Améliorez l’expérience des clients grâce aux données et aux fonctionnalités des systèmes du bâtiment dans l’ensemble de votre portefeuille.

A senior couple stands at a resort reception desk with luggage, interacting with a staff member in a warm, naturally lit tropical lobby.
A man with luggage walks through a spacious, high-ceilinged hotel lobby with warm wood accents and contemporary design elements.

Améliorez l’expérience des clients grâce aux données et aux fonctionnalités des systèmes du bâtiment dans l’ensemble de votre portefeuille.

Vous connaissez vos clients. Nous connaissons les bâtiments.

Donnez à votre personnel les moyens d’agir grâce à de meilleures informations fournies par des solutions hôtelières intelligentes capables de s’adapter en quasi temps réel afin d’optimiser la sécurité, la sûreté, l’efficacité énergétique et le confort.

Créez une expérience client harmonieuse

Les excellents séjours commencent par le confort et la confiance. De l’arrivée au départ, les clients s’attendent à une expérience sans faille. Nos solutions technologiques automatisées pour l’hôtellerie peuvent aider les clients à personnaliser leur séjour, qu’il s’agisse de paramètres de chambre adaptés à leurs préférences ou d’un accès mobile simplifié, tout en leur procurant une tranquillité d’esprit et en vous aidant à réduire les coûts de maintenance :

 

  • Contrôlez l’intensité de l’éclairage, les rideaux et la tonalité des couleurs dans les chambres grâce à des commandes d’éclairage intégrées et faciles à utiliser
  • Déployez des systèmes intelligents de gestion des accès dotés d’une technologie de verrouillage sans contact pour offrir une expérience d’entrée fluide et sécurisée
  • Utilisez un contrôle climatique basé sur l’occupation qui détecte la présence des clients dans la chambre et s’ajuste selon leurs préférences
Video thumbnail
00:00
-00:00
A professional woman sits at a hotel room desk using her smartphone while working on her laptop during a business trip.

Efficacité énergétique sans compromis sur le confort

Automatisez la consommation d’énergie et la résilience à l’échelle de votre portefeuille afin de contribuer à l’optimisation des coûts d’exploitation et à l’atteinte de vos objectifs énergétiques globaux. Un système de gestion énergétique (Energy Management System, EMS) entièrement intégré peut aider à automatiser les opérations des chambres et de l’établissement :

 

  • Analysez la consommation d’énergie des chambres grâce à une visibilité à l’échelle de l’établissement et du portefeuille
  • Utilisez des détecteurs de mouvement et des capteurs de verrouillage automatisés pour contribuer à réduire la consommation d’énergie dans les chambres inoccupées
  • Contrôlez l’éclairage, l’humidité et les systèmes HVAC à distance
A contemporary, neutrally-toned hotel bedroom featuring a made bed with bathrobes, a wall-mounted television, and a workspace illuminated by warm lighting.

Simplifiez l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de votre propriété

Grâce à une automatisation intelligente avancée, le personnel peut répondre plus rapidement et plus discrètement aux besoins des clients. Un hôtel intelligent entièrement connecté offre une visibilité continue sur ce qui se passe dans votre établissement, permettant au personnel d’anticiper plus efficacement les problèmes potentiels avant qu’ils ne surviennent :

 

  • Surveillez les opérations du bâtiment sur place ou à partir d’un emplacement central
  • Utilisez des analyses de données avancées pour contribuer à améliorer la performance de l’établissement, à réduire les temps d’arrêt et à maîtriser les coûts de maintenance
  • Optimisez l’uniformité entre vos propriétés grâce à l’analyse de portefeuille et au benchmarking
  • Intégrez les systèmes critiques afin de créer davantage de valeur, qu’il s’agisse d’un seul établissement ou de l’ensemble du portefeuille
A technician in a high-visibility jacket operates a Notifier industrial fire alarm control panel.

Systèmes avancés de sécurité des personnes et de sûreté pour une plus grande...

Protégez les invités, le personnel et les biens contre les problèmes de sécurité grâce à une surveillance proactive et à une détection précoce. Vos invités ne verront peut-être jamais les systèmes automatisés qui les protègent, mais ils sentiront la différence :

 

  • Offrez aux clients un accès mobile et des serrures de porte intelligentes
  • Utilisez des systèmes vidéo conçus pour aider à détecter les anomalies et à améliorer les interventions
  • Déployez des systèmes de détection incendie avec autovérification afin de réduire les inspections manuelles tout en demeurant conformes aux codes applicables
  • Améliorez la surveillance à distance grâce à des services connectés de sécurité incendie et de protection des personnes

Frequently Asked Questions

Un système de gestion énergétique (EMS) pour les hôtels est une plateforme de contrôle et d’analyse à l’échelle de l’établissement qui utilise des données en temps réel, telles que l’occupation, les préférences des clients et les conditions du bâtiment, afin d’optimiser les systèmes HVAC et l’éclairage dans les chambres ainsi que dans les zones de service. La plateforme Honeywell INNCOM® est un système de gestion énergétique évolutif qui permet aux propriétaires et aux exploitants hôteliers de contrôler et d’automatiser la consommation d’énergie des systèmes HVAC dans les chambres. Il s’intègre à nos systèmes de gestion de bâtiment (BMS) et à la plateforme Honeywell Forge for Buildings afin d’automatiser les chambres, de coordonner les bâtiments centraux et de fournir des analyses, une optimisation énergétique et des rapports à l’échelle du portefeuille. Combinées, ces solutions intégrées offrent une plus grande valeur à votre établissement ou à votre portefeuille d’établissements en favorisant l’atteinte des objectifs énergétiques et des certifications (LEED/BREEAM), l’amélioration de la qualité des environnements intérieurs, la gestion des coûts d’exploitation et la prolongation de la durée de vie des actifs.

Les hôtels qui utilisent un système de gestion énergétique en réseau peuvent réaliser de 25 à 40 % d’économies d’énergie. Ce type de système intègre le système de gestion énergétique (EMS) des chambres au système de gestion de propriété (PMS) afin d’automatiser des réductions plus importantes de la consommation dans les chambres inoccupées et d’optimiser l’efficacité énergétique. Les hôtels qui utilisent un EMS réaliseront des économies d’énergie. Même avec un EMS autonome basé sur l’occupation, un hôtel peut réaliser de 10 à 25 % d’économies d’énergie. 1

Les systèmes hôteliers automatisés sont conçus pour offrir une expérience plus fluide, personnalisée et fiable, tout en contribuant à améliorer la performance du bâtiment en coulisses.

 

Les clients vivent l’expérience d’un hôtel intelligent grâce à des arrivées fluides, un contrôle personnalisé de la chambre, un confort et une qualité de l’air améliorés, un traitement plus rapide des demandes de service, ainsi qu’une tranquillité d’esprit assurée par des systèmes avancés de sécurité et de protection de la vie.

 

En unifiant les contrôles des chambres, les opérations du bâtiment, la sécurité et les flux de service sur une plateforme intégrée, les hôtels peuvent offrir des arrivées plus rapides, un confort accru et une résolution proactive des demandes. Pour les propriétaires et les exploitants, cela peut se traduire par une satisfaction et une fidélité accrues, un potentiel accru de revenus par chambre disponible et des coûts d’énergie et de maintenance moins élevés par chambre occupée, le tout grâce à des solutions conçues pour offrir une sécurité et une cybersécurité de niveau entreprise.

Les systèmes d’automatisation de l’hôtellerie peuvent gérer plusieurs établissements. Les solutions hôtelières infonuagiques de Honeywell peuvent évoluer d’un seul hôtel phare à des portefeuilles mondiaux multimarques. En regroupant nos solutions d’automatisation pour la gestion des chambres, l’optimisation des bâtiments ainsi que les systèmes connectés de sécurité des personnes et de sûreté, les propriétaires et les exploitants bénéficient d’une vue centralisée et sécurisée. Cette visibilité permet de normaliser et d’optimiser en continu la consommation d’énergie et l’efficacité opérationnelle, contribuant ainsi à offrir une expérience client uniforme tout en réduisant les coûts d’exploitation.

L’automatisation peut contribuer à concilier les économies d’énergie et le confort des clients grâce à un contrôle intelligent basé sur l’occupation, plutôt qu’en réduisant simplement la température de façon uniforme dans l’ensemble de l’établissement. Les systèmes avancés de Honeywell utilisent plusieurs méthodes de détection — capteurs de mouvement, serrures de porte et logique avancée — pour déterminer quand une chambre est réellement inoccupée. Lorsque les clients sont présents, ils conservent un contrôle total sur leur environnement intérieur selon leurs préférences. Les économies d’énergie peuvent être réalisées pendant les périodes d’inoccupation, et le système est conçu pour rétablir des conditions confortables avant le retour des clients, permettant ainsi de réaliser des économies sans compromettre leur satisfaction.

Les solutions Honeywell Hospitality sont pensées pour répondre aux besoins uniques de chaque segment du marché. Des solutions simples et rentables pour les propriétés à petite échelle ou des plateformes intégrées complètes pour les grands complexes dans un portefeuille mondial multimarques.

Nous pouvons intégrer l’automatisation des chambres, l’optimisation des bâtiments, la sécurité des personnes et la sécurité dans un seul écosystème gouvernable, quelle que soit la taille ou l’échelle de la propriété. Cela se traduit par des normes d’expérience client uniformes, des réductions mesurables de la consommation d’énergie par chambre occupée, une conformité en matière de sécurité prête pour les audits et un renforcement de la cybersécurité.

Les solutions de Honeywell sont conçues pour être compatibles avec les technologies hôtelières existantes et s’y intégrer. Nous prenons en charge les normes ouvertes et fournissons des API ainsi que des pilotes fondés sur Niagara pour assurer la connexion avec d’autres systèmes hôteliers. Cela permet aux propriétaires de préserver leurs investissements existants, de normaliser les opérations dans des environnements composés de fournisseurs multiples et de déployer les mises à niveau à leur propre rythme. Cela contribue à améliorer l’expérience client, à gérer la consommation d’énergie par chambre occupée et à renforcer la conformité ainsi que la cybersécurité.

Honeywell améliore l’efficacité du personnel en automatisant le flux entre les signaux du bâtiment et des chambres et les tâches actionnables. Nos systèmes aident à déterminer l’occupation réelle des chambres afin d’optimiser l’entretien ménager et de réduire les interventions inutiles, à utiliser l’analytique pour réduire les alarmes et créer automatiquement des ordres de travail, à numériser les essais des systèmes de sécurité des personnes et à simplifier les interventions en cas d’incident. Grâce à l’intégration à des tableaux de bord à l’échelle du portefeuille, les équipes peuvent résoudre les problèmes plus rapidement, consacrer moins de temps aux vérifications manuelles et maintenir des normes uniformes. Ensemble, ces résultats contribuent à réduire les coûts de personnel et d’énergie par chambre occupée tout en préservant la satisfaction des clients.

Les solutions de Honeywell peuvent aider les hôtels à atteindre leurs objectifs énergétiques ainsi qu’à obtenir des certifications telles que LEED ou BREEAM. 

Honeywell offre des services complets pour les bâtiments du secteur hôtelier, allant des services-conseils et de l’intégration jusqu’aux opérations gérées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous aidons les hôtels du monde entier à normaliser leurs opérations dans des environnements composés de fournisseurs multiples, à réduire la consommation d’énergie et d’eau par chambre occupée, à améliorer la qualité de l’air intérieur (IAQ) et à renforcer la sécurité des personnes ainsi que la cyberrésilience.

Grâce à une intégration ouverte et à des tableaux de bord pour l’ensemble du portefeuille, les exploitants et propriétaires d’hôtels obtiennent des résultats mesurables et des données prêtes pour les audits, qu’il s’agisse d’une propriété phare unique ou d’un portefeuille mondial.

Notes en bas de page :

1. Un SGE en réseau INNCOM permet de réaliser des économies d’énergie de 25 à 40 % dans les chambres, en fonction de la réduction de la durée de fonctionnement du système CVC grâce à un SGE intégré au PMS par rapport à un SMU (mode thermostat traditionnel) dans les hôtels avec une occupation moyenne et <500 chambres.

Vous connaissez l’hôtellerie. Nous connaissons les bâtiments. Ensemble, nous pouvons améliorer l’expérience client.