통합 LNG: 운영 간소화 지원

성과를 높이고 리스크를 줄이도록 설계된 혁신적인 LNG 기술

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

성과를 높이고 리스크를 줄이도록 설계된 혁신적인 LNG 기술

가치 사슬 전반에 걸친 통합 LNG 솔루션

Honeywell의 LNG 솔루션은 전처리, 액화, 천연가스액(NGL) 회수, 운송, 재기화, 파이프라인, 확장 가능한 플랜트 및 디지털 솔루션을 포함한 LNG 가치 사슬의 주요 단계를 지원합니다. 다음 주요 이점과 함께 안정적이고 안전한 운영을 지원합니다:

  • 자금 조달 가능성 지원: 당사의 통합 LNG 기술 및 서비스는 프로젝트 리스크와 복잡성을 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
  • 플랜트 효율성: 증강 기술은 운영 효율성, 안전성 및 신뢰성을 지원합니다.
  • 간소화: 당사의 통합 솔루션은 단일 책임 창구를 제공하고 조정된 실행을 지원할 수 있습니다.
  • 전문가 중심:당사의 솔루션은 수십 년간 축적된 기술 전문성을 바탕으로 효율적인 플랜트 운영을 지원합니다.

전처리 보호

오염물질 제거 솔루션으로 중요한 공정 장비를 보호하고 신뢰성을 지원하며 가동 시간을 높이세요. 까다로운 운영 조건에 맞게 설계된 펌프와 압축기를 사용하세요.

Honeywell은 다음을 포함한 전처리 및 LNG 액화 공정을 위한 솔루션을 제공합니다.

 

  • 수은, 산성 가스 및 중질 탄화수소 제거
  • 가스 처리 공정의 아민 순환을 위한 무축봉 자기 구동 원심 펌프
  • 가스 건조를 위한 분자체 탈수 장치를 지원하는 정밀 설계 압축기

LNG 액화 솔루션

Honeywell LNG 액화는 기술과 모듈화된 유연성을 결합하여 신뢰성을 지원하고 비용을 관리하며 프로젝트 일정을 준수할 수 있도록 돕습니다. 다음을 포함한 맞춤형 LNG 액화 솔루션:

 

  • 코일 권취형 열교환기
  • 부유식 액화천연가스(FLNG) 시스템
  • 다양한 시설 규모에 적합한 공장 제작 모듈식 LNG 기술
  • 대규모 LNG 플랜트를 위한 확장 가능한 역량

자동화 및 디지털 솔루션

LNG 공정을 위한 Honeywell의 자동화 및 디지털 솔루션은 운영자에게 예측 인사이트, 지능형 자동화 및 확장 가능한 도구를 제공하여 장기적인 효율성과 신뢰성을 지원합니다. 다음을 통해 유연성과 중앙 집중식 제어를 지원합니다.

 

  • 거의 실시간 모니터링을 위한 통합 디지털 플랫폼

  • 예측 분석

  • 고충실도 교육 시뮬레이터

  • 통합 자동화

  • LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    20년 만에 수요가 두 배로 증가

    LNG 시장의 수요는 지난 20년 동안 4배로 증가했으며, 향후 20년 동안 다시 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

  • 40% 증가

    신규 LNG 액화 프로젝트가 향후 4년 동안 전 세계 LNG 생산능력을 40% 확대할 것으로 전망됩니다.

  • 1억+ 3천만 톤 

    현재의 LNG 생산능력 전망에 따르면, 2040년까지 글로벌 수요를 충족하기 위해서는 연간 1억 3천만 톤+의 순생산능력 격차가 존재합니다.

Frequently Asked Questions

효과적인 가스 전처리는 액화 공정 이전 단계에서 유해 오염물질을 제거함으로써 LNG 플랜트의 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 공정 이상을 최소화하고 계획 정지 간 운영 기간을 늘려 플랜트의 안정성과 가동 효율을 향상시킵니다. 또한 설비 가용성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 운영 비용을 절감하는 동시에, 엄격한 제품 품질 기준을 유지하고 중요한 생산 설비 자산을 보호할 수 있습니다.

여러 LNG 자산을 하나의 공통 중앙 운영 환경으로 통합하면 플랜트 간 운영의 통합 관리, 원격 협업, 그리고 플랜트 전반의 성능 향상이 가능합니다. 이러한 접근 방식은 신뢰성을 향상시키고 의사결정 과정을 간소화하며, 각 시설의 운영 유연성을 유지하는 동시에 상태 기반 유지보수를 위한 예측 분석을 활용할 수 있도록 합니다.

LNG 액화 공정에서 열교환기의 성능은 열 설계, 재료 선정, 유동 분배, 그리고 오염(Fouling) 방지 등 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 첨단 코일 권취형(Coil-Wound) 열교환기 기술은 자동화 시스템과 결합될 때 특히 높은 냉각 효율을 제공합니다. 디지털 도구는 설비와 공정 모두의 성능 향상을 지원합니다. 분석 기술을 활용한 가동 중단 시간의 최소화는 장기적인 운영 효율성 향상에도 기여합니다.

LNG 액화 기술은 천연가스를 –260°F(–160°C)까지 냉각하여 액체 상태로 전환함으로써, 효율적인 저장과 운송이 가능하도록 하는 공정입니다. 액화 기술의 선택은 플랜트의 효율성, 신뢰성, 프로젝트 CAPEX(자본적 지출), 운영 비용, 그리고 LNG 출하량에 직접적인 영향을 미칩니다.

 

Honeywell의 독자적인 액화 기술은 코일 권취형(Coil-Wound) 열교환기와 통합 공정 설계를 기반으로, 운영자가 처리량을 늘리고 에너지 소비를 줄이며 프로젝트 납기를 단축할 수 있도록 지원합니다. 이 기술은 그린필드 LNG 메가 프로젝트, 모듈형 LNG 개발, 그리고 생산능력 증설을 위한 핵심 기술로 활용됩니다.

함께 만들어가는 LNG의 미래