Unterstützung kritischer Branchen weltweit

Industrielle Automatisierung

Close-up product image of the Honeywell Flex 5 device featuring a metallic housing, display and physical controls, illuminated with vivid red lighting against a red background.
Close-up product image of gas monitoring system featuring a white and metallic enclosure with a red upper panel, shown against red and dark background.

Verwenden Sie Automatisierung, um einen sichereren, zuverlässigeren und effizienteren Betrieb zu ermöglichen

Branchenübergreifend kann Automatisierung Ihnen helfen, wichtige Ergebnisse zu erzielen – wie z. B. die Verbesserung der Betriebszeit, den Schutz von Personen und Anlagen, die Stärkung der Energieresilienz und die Ermöglichung betrieblicher Leistung. Durch den Einsatz integrierter Sensorik, Messtechnik, Steuerung und Energiemanagement können wir Ihnen helfen, Prozesse und Erkenntnisse effektiver zu automatisieren als dies durch manuelle Vorgänge allein möglich wäre.

Branchen, die wir unterstützen 

  • Person in Honeywell-branded safety clothing working with utility equipment installed among plants beside a brick building.
    Person in Honeywell-branded safety clothing working with utility equipment installed among plants beside a brick building.

    Versorgungsunternehmen

    Versorgungsunternehmen betreiben kritische Infrastrukturen, in denen Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Compliance für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens und der Betriebskontinuität unerlässlich sind. Honeywell kann öffentliche Versorgungsbetriebe dabei unterstützen, Automatisierung und Analysen zu nutzen, um die Netzleistung zu verbessern, die Transparenz über dezentrale Anlagen hinweg zu erhöhen und schneller auf Störungen zu reagieren – bei gleichzeitiger Modernisierung der Infrastruktur und Integration neuer Energiequellen.

  • A high-angle close-up of a silicon wafer displaying an iridescent grid of microchip dies under reflective industrial lighting.
    A high-angle close-up of a silicon wafer displaying an iridescent grid of microchip dies under reflective industrial lighting.

    Halbleiter

    Halbleiterhersteller arbeiten in hochkomplexen, kapitalintensiven Umgebungen, in denen selbst kleine Störungen sich auf den Ertrag, die Kosten und die Markteinführungszeit auswirken können. Honeywell kann Herstellern helfen, Automatisierung und Analysen zu nutzen, um die Präzision zu verbessern, die Erträge zu schützen und eine enge Umweltkontrolle aufrechtzuerhalten, indem die Transparenz erhöht, Schwankungen reduziert und widerstandsfähigere Betriebsabläufe in der gesamten Fertigungsanlage ermöglicht werden.

  • An smiling worker in high-visibility gear stands on an industrial platform.
    An smiling worker in high-visibility gear stands on an industrial platform.

    Öl und Gas

    Öl- und Gasbetriebe finden in komplexen Umgebungen mit hohen Risiken statt, in denen Betriebszeit, Sicherheit und Compliance sich direkt auf Kosten, Kontinuität und Leistung auswirken. Honeywell kann Betreibern dabei helfen, die Zuverlässigkeit von Anlagen zu verbessern, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und das Betriebsbewusstsein zu stärken – und gleichzeitig Energieeffizienz und widerstandsfähigere Betriebsabläufe in vor-, mittel- und nachgelagerten Bereichen unterstützen.

  • Smart Autonomous Manufacturing Facility with Advanced Robotics and Automation
    Smart Autonomous Manufacturing Facility with Advanced Robotics and Automation

    Behörden und Verteidigung

    Behörden, der öffentliche Sektor und Verteidigungsorganisationen arbeiten häufig in Umgebungen mit hohen Risiken, in denen Sicherheit, Security und Kontinuität geschäftskritisch sind. Honeywell bietet Analysen und Automatisierung, die dazu beitragen können, die Situationserkennung in allen Einrichtungen und Infrastrukturen zu stärken, die Reaktionsbereitschaft zu verbessern und kritische Systeme zu schützen, die den Betrieb unterstützen. 

  • Smart Autonomous Manufacturing Facility with Advanced Robotics and Automation
    Smart Autonomous Manufacturing Facility with Advanced Robotics and Automation

    Gesundheitswesen und Biowissenschaften

    Organisationen im Gesundheitswesen und in der Biowissenschaft stehen weiterhin unter dem Druck, die Sicherheit von Patienten/Mitarbeitern, die betriebliche Leistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Einklang zu bringen. Honeywell Technologies bietet Automatisierungslösungen, die die Entscheidungsfindung optimieren, die Produktivität steigern und kritische Anlagen verwalten.

  • The automotive industry’s leader in combustion equipment safety and compliance.
    The automotive industry’s leader in combustion equipment safety and compliance.

    Fertigung    

    Hersteller müssen ein komplexes Netz aus Produktionsprozessen, Arbeitssicherheit, Anlagenlebensdauer und Energiemanagement anpassen, um profitabel zu bleiben. Honeywell Technologies bietet speziell entwickelte Automatisierungslösungen und Dienstleistungen für die Fertigung, die darauf ausgelegt sind, die Produktionsziele zu erreichen, ohne dabei auf Sicherheit, Effizienz oder Transparenz zu verzichten.

Integrierte Geschäftssegmente bei Honeywell Industrial Automation

In der industriellen Automatisierung wird die Branchenexpertise aus vier wichtigen Geschäftsbereichen kombiniert:

  • Smarte Energie (Smart Energy, SME)

  • Thermische Lösungen von Honeywell (Honeywell Thermal Solutions, HTS)

  • Sensorlösungen von Honeywell (Honeywell Sensing Solutions, HSS) 

  • Industrielle Mess- und Regeltechnik (Industrial Measurement and Control, IMC)

Unser kombiniertes Portfolio umfasst Hardware, Software und Dienstleistungen. Wir arbeiten zusammen, um Kunden dabei zu helfen, sicherere, zuverlässigere und effizientere Abläufe auszuführen und sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommt.

  • Intelligente Energielösungen, die öffentlichen Versorgungsbetrieben dabei helfen, die Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Leistung in ihren Betrieben zu verbessern. 

  • Thermische Technologien, die eine sichere, effiziente Prozessheizung und Energieleistung in kritischen Betrieben unterstützen.

  • Erweiterte Sensortechnologien, die Zustände erkennen, digitalisieren und interpretieren – für mehr Transparenz, Zuverlässigkeit und eine bessere Entscheidungsfindung. 

  • Präzisionsmessung, Steuerung und Gasmelder zum Schutz von Menschen und Anlagen bei gleichzeitiger Verbesserung der betrieblichen Effizienz 

Beginnen Sie mit der Verbesserung Ihres Betriebs

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz, Stärkung der Belastbarkeit und Optimierung der Leistung in Ihrem gesamten Betrieb zu identifizieren.