Energietechnologien für eine kohlenstoffarme Zukunft

Steigerung der Energiesicherheit durch erneuerbare Brennstoffe, CO₂-Speicherung und skalierbare Energielösungen.

Aerial view of a vast solar panel field captured during a golden hour sunset, highlighting sustainable energy production in a rural landscape.
An aerial view of wind turbines in a lush green countryside at sunset, highlighting renewable energy infrastructure against a fading evening sky.

Steigerung der Energiesicherheit durch erneuerbare Brennstoffe, CO₂-Speicherung und skalierbare Energielösungen.

Erweiterte Technologien für emissionsarme Energielösungen

Eine sichere Energiezukunft hängt von der Skalierung sauberer Energie und der Verbesserung der Leistung komplexer Energiesysteme ab. Honeywell bietet integrierte Lösungen für erneuerbare Brennstoffe, Wasserstoff, CO₂-Speicherung, Kunststoffrecycling und Energiespeicherung – damit Unternehmen Nachhaltigkeitsziele mit Zuverlässigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit in Einklang bringen können.

Through advanced technologies, automation, digitalization and AI, Honeywell enables energy producers and industrial operators to modernize infrastructure, optimize operations and integrate low-carbon energy strategies.

An aerial view captures an expansive array of heliostats reflecting the sunset at a concentrated solar power facility.

Skalierung erneuerbarer Kraftstoffe für schwer zu dekarbonisierenden Verkehr

Erneuerbare Kraftstoffe bieten Drop-in-Alternativen zu herkömmlichen Kraftstoffen auf Erdölbasis in der Luftfahrt, im See- und Landverkehr. Diese Kraftstoffe ermöglichen umfangreiche Emissionsreduzierungen, ohne dass Änderungen an Motoren, der Betankungsinfrastruktur oder dem Flottenbetrieb erforderlich sind.

 

Technologien von Honeywell unterstützen die Umwandlung vielfältiger, abfallbasierter und erneuerbarer Rohstoffe in hochwertige erneuerbare Kraftstoffe – sie helfen damit Produzenten, ihre Kapazität zu skalieren und gleichzeitig Erträge, Effizienz und die CO₂-Bilanz des Lebenszyklus zu verbessern. Entdecken Sie Technologien für:

 

  • Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) und Elektro-SAF (eSAF)

  • Bioöl nutzen 

  • Co-Processing mit erneuerbaren Rohstoffen

  • Umwandlung von Biomasse

  • Aufbereitung von Abfallrohstoffen zu erneuerbaren Kraftstoffen

An engineer in a safety vest and hard hat uses a tablet to monitor wind turbines on a sunny day at a renewable energy site.

Wasserstoff im kommerziellen Maßstab für einen diversifizierten emissionsarmen Energiemix

Honeywell unterstützt die Wasserstoffproduktion im gewerblichen Maßstab durch Technologien, die sowohl die Produktion von grünem als auch von blauem Wasserstoff ermöglichen.

 

  • Honeywell stellt Lösungen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff bereit, die erneuerbare Elektrolyse umfassen. Dazu gehören innovative Materialien, Reinigungssysteme, Steuerungen und digitale Optimierung, um effiziente und zuverlässige Betriebsabläufe zu fördern.

  • Für blauen Wasserstoff integriert Honeywell die Wasserstoffproduktion mit Technologien zur CO₂-Speicherung und -reinigung, um Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur zu nutzen

Together, these solutions enable flexible hydrogen systems that support decarbonization goals, improve operational performance and strengthen the resilience of low carbon energy infrastructure. 

Aerial view of a large-scale industrial battery energy storage system at sunset near high-voltage transmission towers.

Optimierte emissionsarme Energieanlagen dank Daten und Automatisierung

Verbinden Sie Daten von der Anlage zum Unternehmen und ermöglichen Sie Einblicke nahezu in Echtzeit, vorausschauende Intelligenz und kontinuierliche Optimierung. Die Technologien von Honeywell helfen Betreibern, Emissionen zu reduzieren, die Betriebszeit zu maximieren und widerstandsfähigere, effizientere Energiesysteme zu betreiben. 

 

  • Vernetzter Anlagenbetrieb verwandelt Daten nahezu in Echtzeit in umsetzbare Erkenntnisse

  • Erhalten Sie prädiktive Analysen und Statusüberwachung von Geräten

  • Integrieren Sie Steuerungs- und Sicherheitssysteme 

  • Nutzen Sie für die Beratung und Automatisierung KI-betriebene Tools

A technician in safety gear stands on a metal platform to access a large white wind turbine tower situated in a vast golden wheat field.

CO₂-Abscheidung für skalierbare Emissionsreduzierung

Die CO₂-Speicherung ist bei der Reduzierung von Emissionen in energieintensiven Sektoren entscheidend, in denen der zuverlässige Betrieb aufrechterhalten werden muss. Honeywell bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur CO₂-Abscheidung, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Kohlendioxidemissionen (CO₂) aus bestehenden und neuen Anlagen zu reduzieren und die kurzfristige Dekarbonisierung zu unterstützen, ohne dabei die Produktion zu unterbrechen.

 

  • CO₂ aus Rauchgas abscheiden

  • CO₂ selektiv aus Hochdruckgasströmen entfernen

  • Druckschwingadsorptionssystem (PSA), optimiert für H₂-Aufreinigung und CO₂-Abtrennung 

  • Membransysteme für die CO₂-Speicherung bei hohem Teildruck in industriellen Anwendungen

  • Kryogene CO₂-Fraktionierung

Empty plastic bottles move along a green industrial conveyor belt in an automated beverage bottling facility.

Emissionsarme Kreislaufwirtschaft durch erweitertes Recycling

Kunststoffabfälle stellen sowohl eine wachsende Umweltherausforderung dar, aber auch eine Möglichkeit, die Kohlenstoffintensität der Materialproduktion zu reduzieren. Honeywell UpCycle ermöglicht einen zirkulären, emissionsarmen Ansatz für Kunststoffe, indem gemischte und schwer zu recycelnde Abfälle in hochwertige Rohstoffe umgewandelt werden. Diese wiederum können werden, um neue Kunststoffe und Kraftstoffe zu produzieren, wodurch der Bedarf an neuen, fossilen Ausgangsstoffen reduziert wird.

 

Durch die Rückführung von Kunststoffabfällen als recyceltes Polymerrohmaterial in die Wertschöpfungskette trägt Honeywell UpCycle dazu bei, die Lebenszyklusemissionen zu senken, Abfälle von Deponien und Verbrennung umzulenken und somit die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu reduzieren, die traditionell in der Kunststoffherstellung verwendet werden. 

 

UpCycle ist in Honeywells breiteres Portfolio für emissionsarme Energie integriert. Es verbessert die Ressourceneffizienz und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und trägt so zu stärken kreislauforientierten Energie- und Materialsystemen mit geringerem Emissionsausstoß bei.

A high-angle exterior view of a containerized battery energy storage system featuring exposed control panels and internal modular racks.

Spitzennachfrage mit skalierbarem Langzeit-Akku-Energiespeicher decken

Langzeitspeicherung von Energie ist unerlässlich, um die Spitzenauslastung zu decken und gleichzeitig für Netzzuverlässigkeit zu sorgen. Mit der innovativen Flow-Batterie bringt Honeywell sein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Chemie, Materialwissenschaft und Prozesstechnologie in die Energiespeicherung ein. Die Batterie wurde für skalierbare Langzeitanwendungen entwickelt.

 

Unsere innovative Flow-Batterietechnologie ermöglicht eine Energiespeicherung, die dann genutzt werden kann, wenn Wind- und Solarenergie nicht verfügbar sind. Beispielsweise bei Stromausfällen und wenn Stromnetze ausgelastet sind. Sie kann Strom bis zu 12 Stunden lang speichern und abgeben und übertrifft damit die Dauer von Lithium-Ionen-Akkus, die nur bis zu 4 Stunden abgeben können. Die Batterie ist mit recycelbaren Komponenten ausgestattet und baut sich im Laufe der Zeit nicht ab.

 

Durch die Bewältigung von Herausforderungen durch Intermittenz und Spitzenauslastung unterstützt unser Langzeit-Akku-Energiespeicher den Übergang zu einem widerstandsfähigeren, emissionsarmen Energiesystem.

  • 25 % der weltweiten erneuerbaren Brennstoffe

    Honeywell-Prozesstechnologie treibt die kritische emissionsarme Energieinfrastruktur der Welt an

  • Mehr als 1.100 lizenzierte Wasserstoffreinigungsanlagen von Honeywell weltweit1

    Honeywell hat die Polybed-PSA-Technologie erfunden und entwickelt sowie weltweit mehr als 1.100 PSA-Systeme geliefert

  • 15 Millionen Tonnen eingefangenes CO₂ weltweit

    Die Technologien von Honeywell zur CO₂-Speicherung sind heute einsatzbereit und können in großem Maßstab eingesetzt werden

Proven technologies for low-carbon energy production

Unsere Lösungen für emissionsarme Energie helfen bei der Modernisierung der Netzinfrastruktur und der Einbindung sauberer Energiequellen. Von der Produktion über die CO₂-Filterung bis hin zur Energiespeicherung fördern wir die Wertschöpfungskette für emissionsarme Energie, um Zuverlässigkeit zu verbessern, Kosten zu senken und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Innovation driving the energy sector forward

Häufig gestellte Fragen zu kohlenstoffarmer Energie

Während die Produktion erneuerbarer Kraftstoffe, Wasserstoff und erneuerbarer Elektrizität zunimmt, fungieren Akku-Energiespeichersysteme als wieder aufladbare Anlagen, die Energie aus mehreren Quellen speichern, darunter Solaranlagen, Windenergieanlagen und das Netz. Diese Systeme werden geladen, wenn die Produktion erneuerbarer Energien die Nachfrage übersteigt oder wenn die Strompreise niedrig sind, und entladen dann in Zeiten der Spitzennachfrage.  

 

Speichersysteme liefern Notstrom bei Netzausfällen und helfen dabei, den Energie- und Kohlenstoffverbrauch zu reduzieren. Unternehmen können überschüssige gespeicherte Energie an das Netz zurückverkaufen, an Demand-Response-Programmen teilnehmen und Nebenleistungen wie Frequenzregelung und Spannungsunterstützung anbieten.

Dezentrale Energiequellen sind kleine Stromversorgungs- oder -nachfrageeinrichtungen, die sich typischerweise in der Nähe von Orten des Stromverbrauchs befinden. Häufige Beispiele sind Dachsolaranlagen, Windenergieanlagen, Akku-Energiespeichersysteme, Elektrofahrzeugladegeräte, Brennstoffzellen und Notstromgeneratoren. Diese Anlagen werden an das öffentliche Stromnetz angeschlossen, um die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit der gesamten Energiesysteme zu verbessern.

 

Während des Spitzenverbrauchs helfen verteilte Energieressourcen öffentlichen Versorgungsbetrieben dabei, Netzlasten auszugleichen und Ausfälle zu verhindern. Wenn sie zu virtuellen Kraftwerken zusammengefasst werden, stellen verteilte Energieressourcen eine einheitliche Ressource dar, die an Großhandelsstrommärkten teilnimmt und gleichzeitig Netzstabilisierungsdienste bereitstellt.

Ein virtuelles Kraftwerk bündelt die Kapazitäten verschiedener, verteilter Energieressourcen mithilfe erweiterter Software-, Kommunikations- und Steuerungssysteme. Die kombinierte Flotte von Solaranlagen, Windturbinen, Akkusystemen und flexiblen Lasten arbeitet als eine einzige, einheitliche Ressource, die je nach Bedarf des Stromnetzes eingesetzt werden kann. Eine zentrale Behörde verwaltet das virtuelle Kraftwerk mit cloudbasierten Plattformen, welche die Echtzeitdaten von Tausenden von angeschlossenen Geräten erfassen. Hochentwickelte Algorithmen bestimmen optimale Zeiten für die Erzeugung, Speicherung oder den Verbrauch von Strom basierend auf Netzbedingungen, Marktpreisen und Teilnehmerpräferenzen.

Wasserstoff- und wasserstoffbasierte Brennstoffe können die Emissionen erheblich reduzieren, insbesondere in schwer zu dekarbonisierenden Branchen, in denen die direkte Elektrifizierung eine Herausforderung darstellt. Die Produktion von kohlenstoffarmem Wasserstoff wird in der Regel entweder als " blau " oder " grün definiert. " 

 

Blauer Wasserstoff wird mit konventionellen Methoden hergestellt, wobei CO₂-Speichertechnologie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen verwendet wird.

Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energiequellen, wie Wind oder Sonne, durch Elektrolyse hergestellt, wobei Strom dabei Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff trennt, ohne Kohlenstoffemissionen zu erzeugen.

Erneuerbare Brennstoffe reduzieren die Kohlenstoffemissionen, indem sie erneuerbare Rohstoffe verwenden, die kürzlich aus der Atmosphäre aufgenommenes CO₂ recyceln, anstatt neuen fossilen Kohlenstoff freizusetzen. Sie werden durch effiziente Aufwertungsprozesse wie Honeywell Ecofining® hergestellt, die Altöle, feste Biomasse und andere reichlich vorhandene Abfallquellen in energiedichte, kohlenstoffarme Kraftstoffe umwandeln. Diese Drop-in-Ersatzkraftstoffe funktionieren ohne Modifikationen mit den heutigen Motoren und der bestehenden Tankinfrastruktur kompatibel und ermöglichen es so den bestehenden Fahrzeugflotten, den Transportbedarf zu decken und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren.

Steigern Sie die Energiesicherheit mit erneuerbaren Kraftstoffen der nächsten Generation sowie Automatisierungs- und Kohlenstofferfassungslösungen.