Um Ausfallzeiten in Rechenzentren zu vermeiden, sollten Technologien wie Frühraucherkennungssysteme, Energiespeicherlösungen, vorausschauende Wartung und redundante Infrastruktur für Strom und Kühlung in Betracht gezogen werden. Vierzig Prozent der Unternehmen haben in den letzten drei Jahren einen erheblichen, schwerwiegenden oder schweren IT-Service-Ausfall erlebt, der durch menschliches Versagen verursacht wurde. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, standardisierte Verfahren und Workflows zu automatisieren sowie integrierte Überwachung zur Aufrechterhaltung der Betriebszeit zu verwenden2.
Rechenzentrumslösungen für steigende Anforderungen
Verbessern Sie die Betriebszeit und unterstützen Sie die operative Skalierung Ihres Betriebs mit Lösungen, die auf eine wirksame Reaktion auf steigende Anforderungen ausgelegt sind.
Verbessern Sie die Betriebszeit und unterstützen Sie die operative Skalierung Ihres Betriebs mit Lösungen, die auf eine wirksame Reaktion auf steigende Anforderungen ausgelegt sind.
Verfügbarkeiten erhöhen. Risiken von Betriebsunterbrechen reduzieren Rechenzentrumslösungen für jede Größenordnung.
Betreiber von Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren stehen unter enormem Druck, ihre Kapazitäten zu auszubauen, um der rasant wachsenden Nachfrage High-Performance-Computing und KI-Anwendungen zu bedienen. Honeywell hilft Rechenzentrumsbetreibern, die Herausforderungen des beschleunigten Aufbaus einer standardisierten globalen Flotte mit vertrauenswürdigen Rechenzentrumslösungen zu meistern, die dazu beitragen, die Betriebszeit der Anlage zu optimieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern, die Ziele des CO₂-Managements zu unterstützen und Mitarbeiter, Daten und Anlagen zu schützen.
Häufig gestellte Fragen
Um die richtigen Rechenzentrumslösungen für Ihr Unternehmen auszuwählen, beginnen Sie mit der Identifizierung und Bewertung von Rechenzentrumsanbietern. Es ist wichtig, über den Kauf von Einzellösungen hinauszugehen und mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der den gesamten Projektlebenszyklus unterstützen kann, vom Design und der Integration bis hin zum laufenden Service. Suchen Sie nach einem Partner mit Erfahrung in der Integration von Systemen, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Komplexität zu reduzieren, sowie einer Erfolgsbilanz bei der pünktlichen und budgetgerechten Bereitstellung von Projekten. Fragen Sie Anbieter nach Fallstudien, pünktlichen Lieferraten und Details darüber, wie Systeme im Laufe der Zeit überwacht und unterstützt werden.
Das Lebenszyklus-Modell kann Rechenzentren dabei helfen, den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen zu optimieren, indem es die Effizienz in jeder Phase berücksichtigt, von der Standortauswahl und dem Wärmemanagement bis hin zu Automatisierungslösungen und der Wiederverwendung von Abwärme. Ein Rechenzentrum mit einem gut geplanten Lebenszyklusansatz kann den CO₂-Fußabdruck mit handelsüblichen Technologien um bis zu 69 Prozent senken, im Vergleich zu herkömmlichen Designs, die sich nur auf die Minimierung der Energieverbrauchseffizienz (PUE) konzentrieren.3 Die Verbesserung der Energieeffizienz verringert nicht nur den CO₂-Fußabdruck – sie trägt auch dazu bei, Betriebskosten zu senken und Ausfallzeiten zu verhindern, indem Systeme zuverlässiger laufen.
Eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) ist typischerweise für leistungsstarke, geschäftskritische Systeme ausgelegt, beispielsweise für die Energieinfrastruktur oder das Kälteanlagenmanagement in Rechenzentren. Sie bietet kurze Reaktionszeiten und integrierte Redundanzfunktionen. Ein DDC-Regler (Direct Digital Controller) eignet sich gut für weniger kritische HLK-Systeme, wie Büroräume oder Empfangsbereiche. Häufig stehen vorkonfigurierte Funktionsbausteine zur Verfügung, die die Inbetriebnahme vereinfachen.. Viele Rechenzentren profitieren von einem hybriden Steuerungsansatz, der auf den spezifischen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen jedes Anwendungsfalls basiert.
Fortschrittliche Raucherkennung ist in Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, da Systeme mit hohem Luftstrom den Rauch verdünnen können, was die Erkennung früher Brandzeichen erschwert. Ohne schnelle und genaue Erkennung können selbst kleine Vorfälle schnell eskalieren, was zu Anlagenschäden, Datenverlusten und kostspieligen Ausfallzeiten führt. Frühwarnsysteme, Off-Gas-Sensoren für Lithium-Ionen-Batterien, Ansaugrauchdetektion und intelligente Brandmeldezentralen, können mehr Vorlaufzeit bieten, um zu reagieren, und helfen, empfindliche Infrastruktur zu schützen und die Betriebszeit aufrechtzuerhalten.
Quellen:
1 McKinsey & Company, „Accelerating green growth in built environment”, November 2022. [Zugriff am 30. Mai 2024]
2 Uptime Institute, „Executive Summary, Annual outage analysis 2025“, Mai 2025. [Zugriff am 6. Mai 2025]
3 Honeywell, „Design for More Efficient Data Centers“, März 2025. [Zugriff am 21. Januar 2026]