Strategien zur Stärkung der Anforderungen an die Energiesicherheit Die Zukunft der Energie beginnt bei uns
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ist der weltweite Energieverbrauch auf einem Allzeithoch. Im Jahr 2024 wuchs sie um 2,2 % – schneller als der Jahresdurchschnitt von 1,3 % zwischen 2013 und 2023.i Da die weltweite Energienachfrage zunimmt, stehen Unternehmen unter dem Druck, zuverlässige, erschwingliche und effiziente Energie zu sichern.
Unser Leitfaden "Drei Wege zur Verbesserung der Energiesicherheit" konzentriert sich auf drei Wege für eine widerstandsfähigere und sicherere Energiezukunft.
- Verbesserung der Betriebs-, Produktions- und Energieeffizienz
- Erweiterung des Energiemixes
- Einsatz von Kraftstoffen der nächsten Generation
Laden Sie unseren neuesten Leitfaden herunter, um zu erfahren, wie Sie die Energiesicherheit heute verbessern können, um die Herausforderungen von morgen zu meistern.
i International Energy Agency, "Das Wachstum der globalen Energienachfrage stieg im Jahr 2024 auf fast das Doppelte des jüngsten Durchschnitts - News - IEA", 24. März 2025. [Abgerufen am 5. Juni 2025]
Herunterladen
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.