Zintegrowane LNG: pomaga uprościć operacje

Innowacyjna technologia LNG zaprojektowana z myślą o lepszych rezultatach i ograniczaniu ryzyka

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

Innowacyjna technologia LNG zaprojektowana z myślą o lepszych rezultatach i ograniczaniu ryzyka

Zintegrowane rozwiązania LNG w całym łańcuchu wartości

Oferta LNG Honeywell  wspiera kluczowe etapy łańcucha wartości LNG, w tym wstępne oczyszczanie, skraplanie, odzyskiwanie cieczy z gazu ziemnego (NGL), transport, regazyfikację, rurociągi, skalowalne instalacje i rozwiązania cyfrowe. Pomagamy wspierać niezawodne i bezpieczne operacje dzięki kluczowym korzyściom:

  • Wspieranie bankowalności: Nasze zintegrowane technologie i usługi LNG pomagają zarządzać ryzykiem i złożonością projektu.
  • Efektywność instalacji: Technologie rozszerzone pomagają wspierać efektywność operacyjną, bezpieczeństwo i niezawodność.
  • Uproszczenie: Nasze zintegrowane rozwiązania mogą zapewnić jeden punkt odpowiedzialności i pomóc w skoordynowanej realizacji.
  • Oparte na wiedzy ekspertów:Nasze rozwiązania wykorzystują dziesięciolecia wiedzy technicznej, aby wspierać efektywne działanie instalacji.

Ochrona w procesie wstępnego oczyszczania

Pomóż chronić krytyczne urządzenia procesowe, wspierać niezawodność i wydłużać czas pracy bez przestojów dzięki rozwiązaniom do usuwania zanieczyszczeń. Korzystaj z pomp i sprężarek zaprojektowanych do pracy w wymagających warunkach.

Honeywell oferuje rozwiązania dla procesów wstępnego oczyszczania gazu i skraplania LNG, w tym:

 

  • Usuwanie rtęci, gazów kwaśnych i ciężkich węglowodorów
  • Bezuszczelkowe odśrodkowe pompy magnetyczne do cyrkulacji amin w procesach oczyszczania gazu
  • Precyzyjnie projektowane sprężarki wspierające jednostki odwadniania na sitach molekularnych do osuszania gazu

Rozwiązania skraplania LNG

Skraplanie LNG Honeywell łączy technologię i modułową elastyczność, aby wspierać niezawodność, zarządzać kosztami i pomagać dotrzymywać harmonogramów projektów. Skorzystaj z konfigurowalnych rozwiązań skraplania LNG, w tym:

 

  • Wymienniki ciepła z wężownicą zwijaną
  • Systemy pływające do skroplonego gazu ziemnego (FLNG)
  • Fabrycznie wytwarzana modułowa technologia LNG dla obiektów o różnej skali
  • Skalowalne możliwości dla dużych instalacji LNG

Automatyzacja i rozwiązania cyfrowe

Rozwiązania Honeywell w zakresie automatyzacji i technologii cyfrowych dla procesów LNG pomagają zapewniać operatorom analizy predykcyjne, inteligentną automatyzację i skalowalne narzędzia wspierające trwałą efektywność i niezawodność. Wspieraj elastyczność i scentralizowaną kontrolę dzięki:

 

  • Ujednolicona platforma cyfrowa do monitorowania niemal w czasie rzeczywistym

  • Analityka predykcyjna

  • Symulatory szkoleniowe o wysokim poziomie odwzorowania

  • Zintegrowana automatyzacja

  • LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    LNG (Liquified Natural Gas) tanker anchored in Gas terminal gas tanks for storage. Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    20 lat do podwojenia popytu

    Popyt na LNG wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 20 lat i oczekuje się, że podwoi się w ciągu najbliższych dwóch dekad.

  • Wzrost o 40%

    Nowe projekty skraplania powodują 40-procentowy wzrost globalnej zdolności produkcyjnej LNG w ciągu najbliższych czterech lat.

  • 130+ mln ton 

    Na podstawie obecnych prognoz mocy LNG do 2040 r. potrzebna jest luka w zdolnościach produkcyjnych netto na poziomie 130+ mln ton rocznie, aby zaspokoić globalne zapotrzebowanie.

Często zadawane pytania

Skuteczne wstępne oczyszczanie gazu może poprawić wydajność operacyjną zakładu LNG poprzez usunięcie szkodliwych zanieczyszczeń przed skraplaniem. Takie podejście pozwala zakładom działać z mniejszą liczbą zakłóceń procesu i dłuższymi przerwami między wyłączeniami. Może poprawić dostępność, skrócić czas przestojów i zmniejszyć koszty operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych specyfikacji produktu i ochronie cennego kapitału produkcyjnego.

Integracja wielu zasobów LNG we wspólny, centralny obszar roboczy umożliwia skoordynowane operacje, zdalną współpracę i zwiększoną wydajność w zakładach. Takie podejście zwiększa niezawodność, usprawnia podejmowanie decyzji i umożliwia operatorom wykorzystanie analityki predykcyjnej do utrzymania ruchu w oparciu o stan, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w każdym obiekcie.

Wydajność wymiennika ciepła w skraplaniu LNG zależy od czynników, w tym projektu termicznego, doboru materiału, dystrybucji przepływu i zapobiegania osadzaniu się zanieczyszczeń. Zaawansowana technologia wymiennika ciepła z wężownicą zwijaną (coil-wound) zapewnia szczególnie wydajne chłodzenie w połączeniu z automatyzacją. Narzędzia cyfrowe pomagają ulepszać zarówno urządzenia, jak i procesy. Skrócenie przestojów dzięki analityce przyczynia się również do długoterminowej wydajności operacyjnej.

Technologia skraplania LNG to proces, który chłodzi gaz ziemny do –260°F (–160°C), przekształcając go w ciecz, dzięki czemu można go wydajnie przechowywać i transportować. Wybór technologii skraplania ma bezpośredni wpływ na wydajność zakładu, niezawodność, nakłady inwestycyjne projektu, koszty operacyjne i uzysk ładunku.

 

Opatentowana przez firmę Honeywell technologia skraplania, wspierana przez wymienniki ciepła z wężownicą zwijaną (coil-wound) oraz zintegrowany projekt procesu, pomaga operatorom osiągnąć wyższą wydajność, niższe zużycie energii i szybszą realizację projektu. To sprawia, że jest to kluczowy element umożliwiający realizację wielkich projektów LNG na terenach niezagospodarowanych, modułowych inwestycji LNG oraz rozbudowę mocy produkcyjnych.

Razem kształtujemy przyszłość LNG