You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Aktualności
- Jak USB stwarzają duże zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa
Jak USB stwarzają duże zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa
Po podłączeniu, te małe urządzenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw przemysłowych.
Kosztowne zakłócenia. Zagrożona infrastruktura. Ujawnienie prywatnych informacji. Cyberbezpieczeństwo jest ważniejsze niż kiedykolwiek.
Okazuje się, że wiele operacji wykorzystuje nośniki USB, takie jak wymienne pamięci masowe (pendrive'y, zewnętrzne dyski twarde) – odnotowano 30% wzrost wykorzystania USB w tych obiektach rok do roku.
Ze wszystkim, co podłącza się do tego portu, wiążą się potencjalne złośliwe zagrożenia.
W zakładach przemysłowych na całym świecie pracownicy i wykonawcy używają USB jako wygodnego sposobu przesyłania plików i aktualizacji poprawek.
Nasz Raport o zagrożeniach ze strony USB 2021 pokazuje, że narażają one sieci przemysłowe na ataki.
W nowym badaniu zebrano dane z setek zakładów z branży energetycznej, naftowej i gazowej, chemicznej, budowlanej, lotniczej i innych zakładów produkcji przemysłowej z ponad 60 krajów za pośrednictwem Honeywell Secure Media Exchange (SMX).
79% zagrożeń ma potencjał krytycznego wpływu na systemy technologii operacyjnych (OT)
Jest to znaczący wzrost, z 59% w 2020 r. i 26% w 2019 r.
37% zagrożeń zostało zaprojektowanych specjalnie z myślą o wykorzystaniu nośników wymiennych
To prawie dwukrotnie więcej niż 19% w raporcie z 2020 r. i ponad czterokrotnie więcej niż 9% z 2019 r.
30% wzrost użycia USB rok do roku
Wraz z globalną pandemią nastąpił wzrost wykorzystania urządzeń USB w zakładach produkcyjnych.
12% zagrożeń bazowało na treściach
Liczba tego typu zagrożeń wzrosła o 110% w stosunku do roku poprzedniego. Ten nowy trend wskazuje na przejście od zagrożeń polegających na podszywaniu się pod pliki wykonywalne i archiwa (.exe i .zip) do samych dokumentów (.PDF, pliki Office).
Pobierz pełen Raport Honeywell o zagrożeniach ze strony USB dla cyberbezpieczeństwa przemysłowego 2021.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.