You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Aktualności
- Co ludzie zarządzający obiektami mówią o powrocie do budynków
Od szpitali, przez stadiony po biura, kierownicy obiektów dużo wiedzą o budynkach i ludziach w nich przebywających.
Dlatego chcieliśmy poznać kulisy tego, jak podchodzą do swojej pracy w zarządzaniu budynkami w postpandemicznym świecie.
Badanie przeprowadzone przez Honeywell/KRC wśród ponad 1 500 zarządców budynków w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach i Arabii Saudyjskiej daje obraz tego, co przyniesie przyszłość w świecie budynków i ich użytkowników.
Oto, jakie są trendy:
75% ankietowanych kierowników obiektów w USA twierdzi, że COVID-19 skłonił ich do ponownego przemyślenia sposobu działania.
Priorytety się zmieniają – w sposób, który prawdopodobnie poprawi odbiór tych przestrzeni. Większość ankietowanych zamierza inwestować w optymalizację jakości powietrza w pomieszczeniach oraz w rozwiązania zapewniające komfort użytkowania, takie jak bezdotykowy dostęp do budynku, inteligentne parkingi i indywidualne doświadczenia.
58% twierdzi, że zdrowe budynki to obecnie najwyższy priorytet
62% twierdzi, że będzie to nadal głównym priorytetem – oznacza to poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach dla osób pracujących w placówkach służby zdrowia i edukacyjnych oraz dla osób pracujących w centrach danych i budynkach komercyjnych nieruchomości, powołując się na procedury czystości.
54% dostrzega potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej
Większość – 93% – stwierdziła, że zdalne zarządzanie obiektami jest obecnie ważne. A 67% stwierdziło, że są bardziej skłonni do inwestowania w inteligentne rozwiązania dla budynków, które zwiększają efektywność lub sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.
Pobierz pełen raport tutaj.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.