You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Aktualności
- Jak będziemy podróżować samolotami?
Jak będziemy podróżować samolotami?
Masz ochotę znów gdzieś wylecieć? Kilka rzeczy może Cię zaskoczyć.
Według danych Agencji Ochrony Transportu USA liczba podróżnych odprawianych na amerykańskich lotniskach na początku czerwca była niższa o około 85% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.
W miarę jak latanie będzie wracać do łask, będziemy potrzebować dodatkowych zabezpieczeń gwarantujących jego bezpieczeństwo.
– Po 11 września na lotniskach pojawiło się mnóstwo nowych elementów konstrukcyjnych i wdrożono wiele nowych procesów — powiedziała Debra Becker, starszy kierownik sprzedaży w Honeywell, która może się poszczycić ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej. – Teraz w strukturze lotnisk i w istniejących procesach zajdą podobne zmiany.
W nieoficjalnej ankiecie przeprowadzonej przez Honeywell prawie 60% spośród 700 osób podróżujących prywatnie lub służbowo stwierdziło, że zachowywanie odległości od współpasażerów jest ich priorytetem.
Jednocześnie prawie połowa ankietowanych uznała, iż środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, również są ważne.
Oto, czego się należy spodziewać przy następnym locie:
Zmiany dotyczące odprawy: pytania o stan zdrowia i informacje o jakości powietrza na lotnisku
Co to oznacza: W trakcie odprawy podróżny może być zmuszony do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące stanu jego zdrowia, od czego uzależnione będzie wydanie mu karty pokładowej. Ponadto — aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podróżnych — za pośrednictwem nowych technologii mogą im być przekazywane bieżące informacje o jakości powietrza na lotnisku, jeszcze zanim się tam oni zjawią.
Zmiany na lotnisku: badania termowizyjne i płyty ze szkła organicznego
Co to oznacza: Zmiany na lotnisku mogą pomóc egzekwować zachowywanie odległości i zapewnić bezpieczeństwo podróżnych. W wielu przypadkach może być obowiązkowe noszenie maseczek. Przy wejściu na lotnisko podróżny może być nagrywany kamerami termowizyjnymi, które skanują ludzi pod kątem zwiększonej ciepłoty ciała, wymagającej dodatkowego badania. W obrębie lotniska może być monitorowane ciśnienie powietrza w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się niektórych zarazków. Jednocześnie pracownicy przy biurkach będą prawdopodobnie osłonięci szybami pleksiglasowymi. Inne zmiany mogą obejmować zachowywanie dystansu w trakcie wsiadania do samolotu, przy czym niektóre linie lotnicze mogą rozpoczynać usadzanie pasażerów od tylnych miejsc, a inne mogą pozostawiać środkowe rzędy puste.
Zmiany na pokładzie: sterylizowanie ultrafioletem i poprawa jakości powietrza w samolocie
Co to oznacza: Maseczka prawdopodobnie nadal będzie nieodłączną częścią uniformu personelu pokładowego. Serwowanie posiłków może być ograniczone i mogą być wymagane płatności zbliżeniowe, bez podawania kart z ręki do ręki. Utrzymywanie powierzchni samolotu w czystości mogą znacznie ułatwić nowe technologie. Nasze urządzenie do odkażania kabin ultrafioletem przemierza pokład samolotu w czasie krótszym niż 10 minut. Ma ono wymiary wózka kelnerskiego i wysuwane ramiona z lampami emitującymi światło UV-C, które likwiduje niektóre bakterie i wirusy na powierzchniach kabiny. Dodatkowo — czego pasażerowie nie zobaczą — linie lotnicze mogą monitorować i poprawiać cyrkulację powietrza, stosując konserwację predykcyjną systemu klimatyzacji samolotu.
Zmiany dotyczące przylotów: więcej mycia i ograniczania kontaktów międzyludzkich
Co to oznacza: Przy schodzeniu z pokładu samolot może być od razu myty i dezynfekowany na następny lot. Mogą być również stosowane procedury podobne do tych, które były stosowane przed przybyciem na lotnisko wylotu. Chodzi tu m.in. o pytania dotyczące stanu zdrowia czy pomiary temperatury. Monitorowanie jakości powietrza na lotnisku docelowym także może uspokajać pasażerów, dając im wgląd w bieżące dane na temat cyrkulacji powietrza.
Niektóre produkty mogą się ciągle znajdować w fazie rozwoju. Nie przeprowadzono testów w zakresie ich właściwości zabezpieczających konkretnie przed zachorowaniem na COVID-19. W procesach rozwoju tych produktów — podobnie jak przy opracowywaniu wszystkich swoich produktów i usług — Honeywell będzie zachowywać zgodność z przepisami i zasadami uczciwości w biznesie w całym swoim globalnym łańcuchu dostaw; spełniać odpowiednie standardy prawne, naukowe i branżowe; należycie uzasadniać wnioski patentowe; oraz uzyskiwać od urzędów regulacyjnych wymagane zezwolenia. System kamery termowizyjnej Honeywell ThermoRebellion™ nie został zaaprobowany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.