You are browsing the product catalog for
You are viewing the overview and resources for
- Aktualności
- Jak osiągniemy neutralny bilans emisji CO2 do 2035 roku
Jak osiągniemy neutralny bilans emisji CO2 do 2035 roku
Będziemy rozwijać projekty zrównoważonego rozwoju. Chcemy wykorzystywać procesy i technologie Honeywell do wspierania ochrony naszej planety
W kwietniu 2021 roku wykonaliśmy kolejny krok w kierunku lepszej ochrony środowiska.
Zobowiązujemy się do zachowania neutralności węglowej w naszych zakładach i działalności operacyjnej do 2035 roku oraz do dalszego badania i oceny emisji dwutlenku węgla w górę i w dół naszego łańcucha dostaw oraz do określania ilościowego i, w miarę możliwości, rozwiązywania problemów.
„Honeywell od dawna pracuje nad poprawą swojego profilu w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie dostarczając innowacyjne produkty i usługi, które również poprawiają profile naszych klientów” — powiedział prezes i dyrektor generalny Honeywell, Darius Adamczyk. „Nadal będziemy inwestować w nasze zakłady i nowe technologie, które redukują nasz ślad węglowy i stanowią znaczny wkład w globalny wysiłek na rzecz złagodzenia zmian klimatycznych”.
Oto jak wygląda nasza obietnica.
Definicja neutralności węglowej
Dwutlenek węgla (CO2) to najbardziej znany gaz cieplarniany, który zatrzymuje ciepło w naszej atmosferze. Wpływ innych gazów cieplarnianych można mierzyć przyjmując za jednostkę „GWP” czyli potencjał tworzenia globalnego ocieplenia taki jak ma CO2 (tzw. „ekwiwalent CO2” lub „CO2e”).
Jest to sposób pomiaru negatywnego wpływu na środowisko.
Uzyskanie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oznacza, że do 2035 roku musimy wyeliminować emisję CO2 e z naszych zakładów i z naszej działalności.
Jak to osiągniemy
Podjęliśmy już znaczące kroki w kierunku uzyskania neutralności węglowej. Od 2004 roku zmniejszyliśmy produkcję gazów cieplarnianych przez nasze zakłady o ponad 90%. Udało nam się to osiągnąć dzięki integracji zrównoważonego rozwoju z naszym podstawowym systemem operacyjnym, przez co wygenerowaliśmy tysiące projektów dotyczących wydajności w całej naszej korporacji.
W ciągu najbliższych 14 lat zajmiemy się resztą.
Będziemy realizować jeszcze więcej projektów oszczędzania energii, przechodzić na odnawialne źródła energii, realizować projekty poprawy zarządzania kapitałem w naszych zakładach, wprowadzać pojazdy elektryczne do naszej floty i stosować realne kompensacje emisji dwutlenku węgla.
„Naszym pełnym zobowiązaniem jest nie tylko neutralizacja emisji dwutlenku węgla zarówno w odniesieniu do naszych zakładów, jak i działalności operacyjnej, ale także dalsze badanie i ocena emisji dwutlenku węgla w górę i w dół naszego łańcucha dostaw, określanie ilościowe i, w miarę możliwości, rozwiązywanie problemów” — powiedział dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Honeywell, Evan van Hook.
Nie tylko własny ślad węglowy
W miarę jak neutralność węglowa staje się standardem na całym świecie, jesteśmy gotowi pomagać innym firmom i naszym klientom w jej uzyskaniu.
Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki naszym produktom i technologiom, które pomagają chronić środowisko.
Za przykład można podać naszą linię Solstice obejmującą czynniki chłodnicze, gazy pędne i rozpuszczalniki o niskim potencjale tworzenia globalnego ocieplenia. Według naszych szacunków płyn Solstice umożliwił już uniknięcie emisji ponad 200 milionów ton równoważnika dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to równoznaczne z usunięciem z dróg ponad 42 milionów samochodów rocznie.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.